GN 23i Conectores automáticos Acero, con tuerca en T doble, para perfiles de aluminio (sistema modular i), conexión en ángulo recto

Conectores automáticos GN 23i: Acero, con tuerca en T doble, para perfiles de aluminio (sistema modular i), conexión en ángulo recto
sistema-modular-i

Sistema modular-i (compatible con Item)

Descripción del producto

Los conectores automáticos GN 23i fijan perfiles de aluminio entre sí en ángulos rectos. No es necesario mecanizar el perfil. La conexión se puede posicionar libremente y deslizarse a lo largo de la ranura.

Para el montaje, inserte primero el tornillo de cabeza hueca en la ranura y, a continuación, enrosque el casquillo roscado ligeramente lubricado. Es posible que se formen pequeñas rebabas. Los conectores automáticos también son adecuados para los perfiles del tipo L (ligeros). Si se usan paneles en la ranura, deben almenarse de forma adecuada.

Los conectores automáticos se suministran en fardos. La tabla muestra la cantidad que contiene cada fardo.

Especificación

Acero
Galvanizado, azul pasivadoSZ


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 23i Conectores automáticos, acero, con tuerca en T doble, para perfiles de aluminio (sistema modular i), conexión en ángulo recto Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo de perfil

SPesado

Código

Dcon 2 tornillos y tuerca en T doble
Mostrar / ocultar columnas
snFardo
Piezas
d1
Rosca
autoformante
d2hl1l2l3mA/F1A/F2Par de apriete
en Nm
3062S 10M 5732-2817458
4082S 10M 5632-36245614
6062S 10M 5732-5847458
8082S 12M 6734,52,576645614

Estructura y precio

s
Ancho de ranura n
Tipo de perfil

Código

Material/acabado
Fardo (Piezas)
Especificaciones


s
Ancho de ranura n
Tipo de perfil

Código

Material/acabado
Fardo (Piezas)

Instrucciones de montaje

ff186b22-5b61-4d56-9dc0-e4c27574d763

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,40
más IVA 1,98 €
bruto 12,38 €
Peso: 0,076 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 143 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 144 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 23i-306S-D-SZ-2GN 23i-408S-D-SZ-2GN 23i-606S-D-SZ-2GN 23i-808S-D-SZ-2

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada