GN 20i Conectores estándar Acero, para perfiles de aluminio (sistema modular i)

Conectores estándar GN 20i: Acero, para perfiles de aluminio (sistema modular i)
sistema-modular-i

Sistema modular-i (compatible con Item)

Descripción del producto

Los conectores estándar GN 20i sujetan perfiles de aluminio en los ángulos rectos y los fijan para evitar la torsión. Para ello se requiere el mecanizado de ambos perfiles. La rosca interna se puede realizar directamente en los orificios del perfil de la cara terminal.

Si se usan paneles en la ranura, deben almenarse de forma adecuada.

Los conectores estándar se suministran en fardos. La tabla muestra la cantidad que contiene cada fardo.

Especificación

  • Galvanizado, azul pasivadoSZ

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 20i Conectores estándar, acero, para perfiles de aluminio (sistema modular i) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DDoble

Código

CCon tornillo
Mostrar / ocultar columnas
nFardo
Piezas
bd1d2h1h2Longitud l ≈A/FtPar de apriete
en Nm
6413M 65,5127,528,541510
8417M 8718103551825

Estructura y precio

Ancho de ranura n
Tipo

Código

Material/acabado
Fardo (Piezas)
Ancho de ranura n
Tipo

Código

Material/acabado
Fardo (Piezas)

Instrucciones de montaje/mecanizado de perfiles

3bc86849-12ea-468f-99a5-5034e70f085c

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,73
más IVA 0,90 €
bruto 5,63 €
Peso: 0,036 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 189 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 190 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 20i-6-D-C-SZ-4GN 20i-8-D-C-SZ-4

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada