GN 20i Standardiliittimet Teräs, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä)

Standardiliittimet GN 20i: Teräs, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä)
i-modulaarinen-jaerjestelmae

i-modulaarinen järjestelmä (Item-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

Standardiliittimillä GN 20i kiinnitetään alumiiniprofiilit suorassa kulmassa ja estetään niiden kääntyminen. Tämä vaatii molempien profiilien koneistamisen. Sisäkierre voidaan leikata suoraan päätypinnan profiilin reikiin.

Jos urassa käytetään paneeleita, ne tulee sijoittaa asianmukaisesti taskuihin.

Standardiliittimet toimitetaan nipuissa. Taulukossa on ilmoitettu kuhunkin nippuun sisältyvä lukumäärä.

Tekninen eritelmä

  • Sinkitty, sinipassivoituSZ

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 20i Standardiliittimet, teräs, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

DKaksinkertaistettu

Tunnistenro.

CRuuvilla
Näytä / piilota sarakkeet
nNippu
Kappaleet
bd1d2h1h2Pituus l ≈avainväli A/FtKiristysmomentti
Nm
6413M 65,5127,528,541510
8417M 8718103551825

Koonti ja hinta

Uran leveys n
Tyyppi

Tunnistenro.

Materiaali / Pinta
Nippu (Kappaleet)
Uran leveys n
Tyyppi

Tunnistenro.

Materiaali / Pinta
Nippu (Kappaleet)

Asennusohjeet / profiilin koneistus

3bc86849-12ea-468f-99a5-5034e70f085c

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,73
plus ALV 0,90 €
brutto 5,63 €
Paino: 0,036 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 189 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 190 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 20i-6-D-C-SZ-4GN 20i-8-D-C-SZ-4

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa