GN 23b Conectores automáticos Acero, para perfiles de aluminio (sistema modular b), conexión en cara terminal

Conectores automáticos GN 23b: Acero, para perfiles de aluminio (sistema modular b), conexión en cara terminal
Tamaño: 10L
sistema-modular-b

Sistema modular-b (compatible con Bosch)

Descripción del producto

Los conectores automáticos GN 23b fijan perfiles de aluminio entre sí en las caras terminales para extenderlos a la vez que los protegen contra la torsión. No es necesario mecanizar el perfil.

Para el montaje, inserte primero el tornillo de cabeza hueca en la ranura y, a continuación, enrosque los casquillos roscados ligeramente lubricados. Es posible que se formen pequeñas rebabas. Los conectores automáticos se usan en pares, uno frente al otro. Si se usan paneles en la ranura, deben almenarse de forma adecuada.

Los conectores automáticos se suministran en fardos. La tabla muestra la cantidad que contiene cada fardo.

Especificación

Acero
Galvanizado, azul pasivadoSZ


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 23b Conectores automáticos, acero, para perfiles de aluminio (sistema modular b), conexión en cara terminal Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo de perfil

LSistema
SPesado

Código

SConexión en cara terminal
Mostrar / ocultar columnas
n
Tipo de perfil L

Tipo de perfil S
Fardo
Piezas
d1 Rosca
autoformante
Tipo de perfil L


Tipo de perfil S
d2l1l2A/F1A/F2
-84-S 11M 632265T40
10*104S 13S 12M 836266T50
* Para perfiles de aluminio con tamaño de rejilla 40, tipo de perfil ligero, deben utilizarse los conectores para el tipo de perfil pesado.

Estructura y precio

Ancho de ranura n (tipo de perfil L)
Ancho de ranura n (tipo de perfil S)
Tipo de perfil


Código

Material / Acabado
Fardo (Piezas)
Especificaciones

Ancho de ranura n (tipo de perfil L)
Ancho de ranura n (tipo de perfil S)
Tipo de perfil


Código

Material / Acabado
Fardo (Piezas)

Instrucciones de montaje

a165bf7a-1ca8-40bc-aeb7-a054c702e356

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
21,55
más IVA 4,09 €
bruto 25,64 €
Peso: 0,108 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 74 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 75 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 23b-8S-S-SZ-4GN 23b-10L-S-SZ-4GN 23b-10S-S-SZ-4

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada