GN 23b Automaattiset liittimet Teräs, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä), päätypintaliitos

Automaattiset liittimet GN 23b: Teräs, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä), päätypintaliitos
Koko: 10L
b-modulaarinen-jaerjestelmae

b-modulaarinen järjestelmä (Bosch-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

Automaattisilla liittimillä GN 23b kiinnitetään alumiiniprofiilit yhteen niiden päätypinnoista profiilien pidentämiseksi samalla, kun estetään niiden vääntyminen. Profiilin koneistaminen ei ole tarpeellista.

Työnnä asentamista varten ensin kuusiokoloruuvi uraa myöten ja ruuvaa sen jälkeen sisään kevyesti voidellut kierteitetyt holkit. Vähäinen jäysteiden muodostuminen on mahdollista. Automaattisia liittimiä käytetään vastakkaisina pareina. Jos urassa käytetään paneeleita, ne tulee sijoittaa asianmukaisesti taskuihin.

Automaattiset liittimet toimitetaan nipuissa. Taulukossa on ilmoitettu kuhunkin nippuun sisältyvä lukumäärä.

Tekninen eritelmä

Teräs
Sinkitty, sinipassivoituSZ


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 23b Automaattiset liittimet, teräs, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä), päätypintaliitos luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Profiilityyppi

LKevyt
SRaskas

Tunnistenro.

SPäätypintaliitos
Näytä / piilota sarakkeet
n
Profiilityyppi L

Profiilityyppi S
Nippu
Kappaleet
d1 Itsestään
muodostuva kierre
Profiilityyppi L


Profiilityyppi S
d2l1l2Avainväli A/F1Avainväli A/F2
-84-S 11M 632265T40
10*104S 13S 12M 836266T50
* Alumiiniprofiileissa, joiden ristikon koko on 40, profiilityyppi kevyt, täytyy käyttää raskaan profiilityypin kiinnikkeitä.

Koonti ja hinta

Uran leveys n (profiilityyppi L)
Uran leveys n (profiilityyppi S)
Profiilityyppi


Tunnistenro.

Materiaali / Pinta
Nippu (Kappaleet)
Eritelmät

Uran leveys n (profiilityyppi L)
Uran leveys n (profiilityyppi S)
Profiilityyppi


Tunnistenro.

Materiaali / Pinta
Nippu (Kappaleet)

Asennusohjeet

a165bf7a-1ca8-40bc-aeb7-a054c702e356

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
21,55
plus ALV 4,09 €
brutto 25,64 €
Paino: 0,108 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 74 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 75 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 23b-8S-S-SZ-4GN 23b-10L-S-SZ-4GN 23b-10S-S-SZ-4

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa