GN 23b Automatikverbinder Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten), stirnseitige Verbindung

Automatikverbinder GN 23b: Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten), stirnseitige Verbindung
Größe: 10L
b-Baukasten

b-Baukasten (Bosch kompatibel)

Produktbeschreibung

Automatikverbinder GN 23b befestigen Aluprofile stirnseitig und verdrehgesichert, in Verlängerung, aneinander. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig.

Zur Montage wird zunächst die Zylinderschraube längs der Nut eingesetzt und dann die Gewindebuchsen, leicht geschmiert, eingedreht. Dabei ist eine geringfügige Gratbildung möglich. Automatikverbinder werden paarweise gegenüberliegend eingesetzt. Beim Einsatz von Flächenelementen in der Nut müssen diese entsprechend ausgespart werden.

Automatikverbinder werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.

Ausführung

Stahl
verzinkt, blau passiviertSZ


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 23b Automatikverbinder, Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten), stirnseitige Verbindung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Profiltyp

Lleicht
Sschwer

Kennzeichen

Sstirnseitige Verbindung
Spalten ein-/ausblenden
n
Profiltyp L

Profiltyp S
Gebinde
Stück
d1 Gewinde
selbstformend
Profiltyp L


Profiltyp S
d2l1l2sw1sw2
-84-S 11M 632265T40
10*104S 13S 12M 836266T50
* Bei Aluprofilen mit Rastermaß 40, Profiltyp leicht müssen Verbinder für Profiltyp schwer verwendet werden.

Artikelauswahl und -konfiguration

Nutbreite n (Profiltyp L)
Nutbreite n (Profiltyp S)
Profiltyp


Kennzeichen

Werkstoff / Oberfläche
Gebinde (Stück)
Ausführungen

Nutbreite n (Profiltyp L)
Nutbreite n (Profiltyp S)
Profiltyp


Kennzeichen

Werkstoff / Oberfläche
Gebinde (Stück)

Montagehinweise

a165bf7a-1ca8-40bc-aeb7-a054c702e356

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
21,55
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,09 €
brutto 25,64 €
Gewicht: 0,108 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 74 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 75 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 23b-8S-S-SZ-4GN 23b-10L-S-SZ-4GN 23b-10S-S-SZ-4

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern