GN 25b Schnellspannverbinder Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten), Montagebolzen symmetrisch

Schnellspannverbinder GN 25b: Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten), Montagebolzen symmetrisch
Form: S - Montagebolzen symmetrisch
Kennzeichen: R - Nutenstein rechtwinklig
b-Baukasten

b-Baukasten (Bosch kompatibel)

Produktbeschreibung

Schnellspannverbinder GN 25b befestigen Aluprofile rechtwinklig aneinander. Dabei ist nur die Bearbeitung eines Profils nötig.

Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben. Der zum Spannen verwendete Innensechskant ist besonders gut zugänglich angeordnet.

Beim Einsatz von Flächenelementen müssen diese je nach Form, Kennzeichen und Einbaulage entsprechend ausgespart werden.

Schnellspannverbinder der Form S werden eingesetzt, wenn die Nut durch ein Abdeckprofil verschlossen werden soll.

Schnellspannverbinder werden in Gebinden geliefert. Die jeweils enthaltene Stückzahl geht aus der Tabelle hervor.

Ausführung

Stahl, verzinkt, blau passiviertSZ


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 25b Schnellspannverbinder, Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten), Montagebolzen symmetrisch Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

SMontagebolzen symmetrisch

Kennzeichen

PNutenstein parallel
RNutenstein rechtwinklig
Spalten ein-/ausblenden
nGebinde
Stück
bd1d2l1l2l3mswAnzugsmoment
in Nm
104106,8104610,32022,536

Artikelauswahl und -konfiguration

Nutbreite n
Form

Kennzeichen


Werkstoff / Oberfläche

Gebinde (Stück)
Ausführungen

Nutbreite n
Form

Kennzeichen


Werkstoff / Oberfläche

Gebinde (Stück)

Montagehinweise / Profilbearbeitung

4ff715db-2fae-4e62-b569-7de3674a9459

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
15,97
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,03 €
brutto 19,00 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,116 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73182900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 25b-10-S-P-SZ-4GN 25b-10-S-R-SZ-4

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern