GN 521.3 Volantes con manilla abatible Casquillo, plástico / mecanismo abatible acero

Volantes con manilla abatible GN 521.3: Casquillo, plástico / mecanismo abatible acero
Original design

code: VDS+IR
con-sello-IF-Award

Descripción del producto

La manilla de los volantes GN 521.3 se bloquea en un orificio cónico en la posición de trabajo.

Para abatirla, primero hay que extraerla del orificio cónico en dirección axial.

Un muelle de compresión sujeta la manilla con firmeza en ambas posiciones. Cuando se despliega, se engrana otra vez de manera automática.

La cubierta esconde los elementos de fijación, como las poleas de reenvío, así como ejes salientes o retraídos. Para el montaje, la cubierta se coloca a presión con la mano. Para el desmontaje, la cubierta se puede levantar y retirar aplicando una presión moderada sobre el borde.

Especificación

Cuerpo del volante
Plástico, polipropileno (PP)

  • reforzado, resistente a impactos
  • negro, mate

Casquillo del cubo
Acero, pavonado


Cubierta

  • Plástico, negro para d1 = 80
  • Plástico, gris claro para d1 ≥ 100

Manilla retractil giratorio
Plástico, poliamida (PA)

  • negro, mate
  • Mecanismo abatible / eje
    Acero, acabado pavonado

Temperatura de trabajo 0 °C a +80 °C


RoHS

Accesorio

GN 184 Arandelas avellanadas (para fijación axial)

Bajo pedido

  • con manilla abatible de seguridad
    (con retorno)
  • Cubierta en otros colores
Ocultar dibujo técnico
GN 521.3 Volantes con manilla abatible, plástico, casquillo / mecanismo abatible acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Bsin chavetero
Kcon chavetero DIN 6885-1 P9

Tipo

Rcon manilla giratoria abatible
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7
Orificio
bd3d4d5d6d7hl1l2l3rØ
Manilla
808102018162513,516,541738452815,5
100101224222030252792234453915,5
1251214282624352831112739,5604918
1501416322624383034103044655822
1751620363533443539162849807024
2002024394038504044133653908125
25020-4340385748501936609010425
30020-464036,5726568,51844669012425

Estructura y precio

Diámetro del volante d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo

Diámetro del volante d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
25,47 €
más IVA 4,84 €
bruto 30,31 €
ELESA Code: 72656-R
Descripción: VDS.80+IR-A8
Peso: 0,185 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
  • 661 unidades entregables en 3-7 días
  • 1322 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 1323 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 521.3-80-B8-RGN 521.3-80-K8-RGN 521.3-80-B10-RGN 521.3-80-K10-RGN 521.3-100-B10-RGN 521.3-100-K10-RGN 521.3-100-B12-RGN 521.3-100-K12-RGN 521.3-125-B12-RGN 521.3-125-K12-RGN 521.3-125-B14-RGN 521.3-125-K14-RGN 521.3-150-B14-RGN 521.3-150-K14-RGN 521.3-150-B16-RGN 521.3-150-K16-RGN 521.3-175-B16-RGN 521.3-175-K16-RGN 521.3-175-B20-RGN 521.3-175-K20-RGN 521.3-200-B20-RGN 521.3-200-K20-RGN 521.3-200-B24-RGN 521.3-200-K24-RGN 521.3-250-B20-RGN 521.3-250-K20-RGN 521.3-300-B20-RGN 521.3-300-K20-R

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada