GN 524 Volantes de disco Plástico, casquillo acero

Volantes de disco GN 524: Plástico, casquillo acero
Original design
code: VDT.
Tipo: D - con manilla giratoria
con-sello-IF-Award

Descripción del producto

Los volantes de disco GN 524 son conocidos en particular por su diseño y por su anillo de aluminio pasivado mate.

La cubierta oculta los componentes de fijación, como tornillos y arandelas avellanadas, así como el extremo del eje. La cubierta se coloca a presión con la mano. Para extraer la cubierta, haga presión con el dedo en el borde.

Especificación

Cuerpo del volante
Plástico, poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo 0 °C a +80 °C
  • negro, mate

Casquillo del cubo
Acero, pavonado


Casquillo roscado
Latón


Cubierta
Plástico
negro, mate


Manilla giratoria
Plástico, poliamida (PA)

  • negro, mate
  • Eje, acero
    Zincado, pasivado azul

RoHS

Accesorio

GN 184 Arandelas avellanadas (para fijación axial)

Ocultar dibujo técnico
GN 524 Volantes de disco, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código del orificio

Bsin chavetero
Kcon chavetero DIN 6885-1 P9

Tipo

Asin manilla
Dcon manilla giratoria
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7
Orificio
bd3d4d5d6hl1 -0,5l2 -0,5l3rØ
Manilla
1001022222025325,52249603718
12512252624293772758654722
160142735333746112864806224
2002030403848,55193167907825

Estructura y precio

Diámetro del volante d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo


Diámetro del volante d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo


GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
s H11
d1 H7
s H11
d2 H11d3Longitud l
Versión estándar
Longitud l
Volantes DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
19,26 €
más IVA 3,66 €
bruto 22,92 €
ELESA Code: 170317
Descripción: VDT.100+i A-10
Peso: 0,185 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
  • 9 unidades entregables en 1-2 días
  • 95 unidades entregables en 3-7 días
  • 181 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 182 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 524-100-B10-AGN 524-100-B10-DGN 524-100-K10-AGN 524-100-K10-DGN 524-125-B12-AGN 524-125-B12-DGN 524-125-K12-AGN 524-125-K12-DGN 524-160-B14-AGN 524-160-B14-DGN 524-160-K14-AGN 524-160-K14-DGN 524-200-B20-AGN 524-200-B20-DGN 524-200-K20-AGN 524-200-K20-D

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada