GN 524 Volants pleins Plastique, douille acier

Volants pleins GN 524: Plastique, douille acier
Original design
code: VDT.
Type: D - avec poignée tournante
avec-marquage-IF-Award

Description du produit

Les volants pleins GN 524 sont notamment connus pour leur conception et leur anneau en aluminium passivé mat.

Le cache couvre les éléments de fixation, comme les vis et les rondelles fraisées, ainsi que l'extrémité de l'arbre. Le cache est inséré en le poussant à la main. Pour le retirer, passer le doigt en appliquant une pression modérée le long du bord du cache.

Spécifications

Corp de roue
Plastique, polyamide (PA)

  • renforcé, résistant aux chocs
  • Température de fonctionnement 0 °C à +80 °C
  • noir mat

Douille de moyeu
Acier, noirci


Douille filetée
Laiton


Cache
Plastique
noir, mat


Poignée tournante
Plastique, Polyamide (PA)

  • noir, mat
  • Broche en acier
    zingué, passivé bleu

RoHS

Accessoire

GN 184 Rondelles fraisées (pour la fixation axiale)

Masquer schéma technique
GN 524 Volants pleins, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Code borde

Bsans rainure de clavette
Kavec rainure de clavette DIN 6885-1 P9

Type

Asans poignée
Davec poignée tournante
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H7
Alésage
bd3d4d5d6hl1 -0,5l2 -0,5l3rØ
Poignée
1001022222025325,52249603718
12512252624293772758654722
160142735333746112864806224
2002030403848,55193167907825

Configuration et prix

Diamètre du volant d1
Code d'alésage


Diamètre d'alésage d2
Type


Diamètre du volant d1
Code d'alésage


Diamètre d'alésage d2
Type


Trous traversants GN 110 (commande spéciale)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Afficher/Masquer colonnes
d1 H7
s H11
d1 H7
s H11
d2 H11d3Longueur l
Version standard
Longueur l
Volants à bras DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression.
En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général.
Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier.
Le trou de goupille d2 H11 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

Le trou traversant GN 110 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note.
Pour commander : Volant à bras DIN 950-GG-160-B14-A avec trou traversant GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
19,26 €
plus TVA 3,66 €
brute 22,92 €
ELESA Code: 170317
Description: VDT.100+i A-10
Poids: 0,185 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
  • 9 pièces livrables en 1-2 jours
  • 95 pièces livrables en 3-7 jours
  • 181 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 182 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.
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
GN 524-100-B10-AGN 524-100-B10-DGN 524-100-K10-AGN 524-100-K10-DGN 524-125-B12-AGN 524-125-B12-DGN 524-125-K12-AGN 524-125-K12-DGN 524-160-B14-AGN 524-160-B14-DGN 524-160-K14-AGN 524-160-K14-DGN 524-200-B20-AGN 524-200-B20-DGN 524-200-K20-AGN 524-200-K20-D

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique