GN 5064 Manillas en T Acero inoxidable, diseño higiénico

Manillas en T GN 5064: Acero inoxidable, diseño higiénico
Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)
Material (anillo de sellado): H - HNBR
Clase-de-calidad-4-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable
Diseno-higienico

Familia de productos de diseño higiénico

Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.

  • adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
  • rápido y fácil de limpiar
  • sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
  • certificado de acuerdo con las directrices EHEDG
Mostrar todos los productos de diseño higiénico
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

con-sello-IF-Award
GDA

Descripción del producto

Las manillas en T GN 5064 cumplen con los principios de prueba de la DGUV y están destinadas a utilizarse en áreas higiénicas. Las versiones con acabado PL, así como con anillo de sellado H y E están certificadas adicionalmente certificada también según las directrices EHEDG. La superficie de atornillamiento sellada permite que el montaje no tenga espacios muertos; su geometría hermética, junto con el acabado de alta calidad, evita que se acumule suciedad y facilita la limpieza.

Las manillas en T son excelentes para izar, mover y manipular piezas o para fijación por medio de roscas. La forma ergonómica permite elevadas fuerzas de manipulación.

Las manillas en T también se pueden usar en entornos especialmente agresivos gracias a los materiales utilizados.

Especificación

Empuñadura
Fundición de precisión de acero inoxidable AISI 316

  • Mate (Ra < 0.8 µm)MT
  • Pulido (Ra < 0,8 µm)PL

Anillo de sellado

  • HNBRH
    Temperatura de trabajo -25 °C a +150 °C
  • EPDME
    Temperatura de trabajo de -40 °C a +120 °C
  • FKMF
    Temperatura de trabajo -5 °C a +200 °C
  • Material conforme a la FDA
  • azul
  • Dureza 85±5 Shore A

RoHS

Accesorio

GN 7600 Anillos de sellado

Ocultar dibujo técnico
GN 5064 Manillas en T, acero inoxidable, diseño higiénico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2bd3d4d5h1h2t mín.
63M 671616,812411212
80M 892121,817521516
100M 10112525,821651920

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Acabado
Material (anillo de sellado)



Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Acabado
Material (anillo de sellado)



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
12,53
más IVA 2,38 €
bruto 14,91 €
Peso: 0,110 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181639
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 2 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 3 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 5064-63-M6-MT-HGN 5064-63-M6-PL-HGN 5064-63-M6-MT-EGN 5064-63-M6-PL-EGN 5064-63-M6-MT-FGN 5064-63-M6-PL-FGN 5064-80-M8-MT-HGN 5064-80-M8-PL-HGN 5064-80-M8-MT-EGN 5064-80-M8-PL-EGN 5064-80-M8-MT-FGN 5064-80-M8-PL-FGN 5064-100-M10-MT-HGN 5064-100-M10-PL-HGN 5064-100-M10-MT-EGN 5064-100-M10-PL-EGN 5064-100-M10-MT-FGN 5064-100-M10-PL-F

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada