GN 522.6 Volantes con manilla abatible Plástico, casquillo / mecanismo abatible acero inoxidable

Volantes con manilla abatible GN 522.6: Plástico, casquillo / mecanismo abatible acero inoxidable
Original design
code: VRTP-P+IR-SST
Clase-de-calidad-1-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

con-sello-IF-Award

Descripción del producto

Los volantes con manilla abatible GN 522.6 destacan por su elegante diseño que cumple requisitos ergonómicos e higiénicos.

Gracias a los materiales utilizados, son especialmente adecuados para uso en atmósferas corrosivas o en áreas que deban someterse a limpieza húmeda. En particular, los materiales de plástico homologados por la FDA permiten el uso en la industria alimentaria.

La manilla de estos volantes se bloquea en el orificio. Para inclinarla, primero extraiga la manilla del cono en la dirección axial.

Un muelle de presión retiene la manilla en ambas posiciones. Al desplegarla, se engrana de nuevo automáticamente.

Especificación

Cuerpo del volante
Plástico, polipropileno (PP)

  • reforzado, resistente a impactos
  • Temperatura de trabajo 0 °C a +80 °C
  • Material conforme a la FDA
  • negro, mate

Casquillo del cubo
Acero inoxidable AISI 304


Cubierta
Acero inoxidable AISI 304
autoadhesiva


Manilla abatible
Plástico, poliamida (PA)

  • Material conforme a la FDA
  • negro, mate
  • Mecanismo abatible
    Acero inoxidable AISI 304
  • Eje
    Acero inoxidable AISI 316L

RoHS

Accesorio

GN 184.5 Arandelas avellanadas (para fijación axial)

Ocultar dibujo técnico
GN 522.6 Volantes con manilla abatible, plástico, casquillo / mecanismo abatible acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Bsin chavetero
Kcon chavetero DIN 6885-1 P9

Tipo

Rcon manilla giratoria abatible
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7bd3d4d5l1l2l3rØ
Manilla
808181820,5251735452915,5
10010201820,525,51737603718
12512222226312244654822
16014252631402751736523
2001628303648,53461808424

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Código de orificio


Diámetro d2
Tipo

Diámetro externo d1
Código de orificio


Diámetro d2
Tipo

GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
s H11
d1 H7
s H11
d2 H11d3Longitud l
Versión estándar
Longitud l
Volantes DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
39,47 €
más IVA 7,50 €
bruto 46,97 €
ELESA Code: 79121-R
Descripción: VRTP.80-P+IR-SST-8
Peso: 0,102 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
  • 8 unidades entregables en 1-2 días
  • 532 unidades entregables en 3-7 días
  • 1056 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 1057 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 522.6-80-B8-RGN 522.6-80-K8-RGN 522.6-100-B10-RGN 522.6-100-K10-RGN 522.6-125-B12-RGN 522.6-125-K12-RGN 522.6-160-B14-RGN 522.6-160-K14-RGN 522.6-200-B16-RGN 522.6-200-K16-R

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada