GN 522.6 Umleggriff-Handräder Kunststoff, Buchse / Umlegmechanik Edelstahl

Umleggriff-Handräder GN 522.6: Kunststoff, Buchse / Umlegmechanik Edelstahl
Original design
code: VRTP-P+IR-SST
Edelstahl-Gueteklasse-1

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 1

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

hat-IF-Award-Icon

Produktbeschreibung

Elegantes Design unter Berücksichtigung ergonomischer und hygienischer Anforderungen zeichnen Umleggriff-Handräder GN 522.6 aus.

Aufgrund der eingesetzten Werkstoffe eignen sie sich besonders für den Einsatz in Umgebungen mit korrosiver Atmosphäre bzw. in Bereichen wo nass gereinigt werden muss. Speziell die nach FDA zertifizierten Kunststoffe machen den Einsatz im Lebensmittelbereich möglich.

Bei diesen Handrädern ist der Griff in der Bohrung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden.

Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Zum Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.

Ausführung

Radkörper
Kunststoff, Polypropylen (PP)

  • verstärkt, schlagfest
  • Einsatztemperatur 0 °C bis +80 °C
  • FDA-konformer Werkstoff
  • schwarz, matt

Nabenbuchse
Edelstahl 1.4301


Deckel
Edelstahl 1.4301
selbstklebend


Drehbarer Umlegegriff
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • FDA-konformer Werkstoff
  • schwarz, matt
  • Umlegmechanik
    Edelstahl 1.4305
  • Achsteil
    Edelstahl 1.4404

RoHS

Zubehör

GN 184.5 Vorlegescheiben (zur axialen Befestigung)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 522.6 Umleggriff-Handräder, Kunststoff, Buchse / Umlegmechanik Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut DIN 6885-1 P9

Form

Rmit drehbarem Umleggriff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7bd3d4d5l1l2l3rØ
Umleggriff
808181820,5251735452915,5
10010201820,525,51737603718
12512222226312244654822
16014252631402751736523
2001628303648,53461808424

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesseer d1
Bohrungskennzeichen


Durchmesser d2
Form

Außendurchmesseer d1
Bohrungskennzeichen


Durchmesser d2
Form

GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
s H11
d1 H7
s H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
39,47 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 7,50 €
brutto 46,97 €
ELESA Code: 79121-R
Beschreibung: VRTP.80-P+IR-SST-8
Gewicht: 0,102 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
  • 8 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 532 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 1056 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 1057 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 522.6-80-B8-RGN 522.6-80-K8-RGN 522.6-100-B10-RGN 522.6-100-K10-RGN 522.6-125-B12-RGN 522.6-125-K12-RGN 522.6-160-B14-RGN 522.6-160-K14-RGN 522.6-200-B16-RGN 522.6-200-K16-R

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern