GN 522.5 Speichenhandräder Kunststoff, Buchse / Griffachse Edelstahl

Speichenhandräder GN 522.5: Kunststoff, Buchse / Griffachse Edelstahl
Original design
code: VRTP-P+I-SST
Edelstahl-Gueteklasse-2

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 2

Das Ganter-Produktsortiment enthält zahlreiche Normelemente, die aus hochlegierten, nichtrostenden Edelstählen hergestellt sind. Deren einzigartige Eigenschaften führen zu einer breiten Anwendung in vielen Industriezweigen. Hauptgrund dafür ist die Rost- und Korrosionsbeständigkeit der Werkstoffe und die damit einhergehende Wertstabilität und Haltbarkeit von Anlagen und Einrichtungen.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

hat-IF-Award-Icon

Produktbeschreibung

Elegantes Design unter Berücksichtigung ergonomischer und hygienischer Anforderungen zeichnen Speichenhandräder GN 522.5 aus.

Aufgrund der eingesetzten Werkstoffe eignen sie sich besonders für den Einsatz in Umgebungen mit korrosiver Atmosphäre bzw. in Bereichen wo nass gereinigt werden muss. Speziell die nach FDA zertifizierten Kunststoffe machen den Einsatz im Lebensmittelbereich möglich.

Ausführung

Radkörper
Kunststoff, Polypropylen (PP)

  • FDA-konformer Werkstoff
  • verstärkt, schlagfest
  • Einsatztemperatur 0 °C bis +80 °C
  • schwarz, matt

Nabenbuchse
Edelstahl 1.4301


Deckel
Edelstahl 1.4301
selbstklebend


Drehbarer Zylindergriff
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • FDA-konformer Werkstoff
  • schwarz, matt
  • Achsteil
    Edelstahl 1.4301

RoHS

Zubehör

GN 184.5 Vorlegescheiben (zur axialen Befestigung)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 522.5 Speichenhandräder, Kunststoff, Buchse / Griffachse Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut DIN 6885-1 P9

Form

Rmit drehbarem Griff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7bd3d4d5l1l2l3rØ
Zylindergriff
808181820,5251735452916
10010201820,525,51737603718
12512222226312244654822
16014252631402751806523
2001628303648,53461808424

Artikelauswahl und -konfiguration

Außendurchmesser d1
Bohrungskennzeichen


Durchmesser d2
Form

Außendurchmesser d1
Bohrungskennzeichen


Durchmesser d2
Form

GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
19,86
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,77 €
brutto 23,63 €
ELESA Code: 79111-R
Beschreibung: VRTP.80-P+I-SST-8
Gewicht: 0,108 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
  • 118 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 189 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 260 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 261 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 522.5-80-B8-RGN 522.5-80-K8-RGN 522.5-100-B10-RGN 522.5-100-K10-RGN 522.5-125-B12-RGN 522.5-125-K12-RGN 522.5-160-B14-RGN 522.5-160-K14-RGN 522.5-200-B16-RGN 522.5-200-K16-R

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern