GN 522.5 Volantes de radios Plástico, casquillo / eje de acero inoxidable

Volantes de radios GN 522.5: Plástico, casquillo / eje de acero inoxidable
Original design
code: VRTP-P+I-SST
Clase-de-calidad-2-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

con-sello-IF-Award

Descripción del producto

Los volantes de radios GN 522.5 destacan por su elegante diseño que cumple requisitos ergonómicos e higiénicos.

Gracias a los materiales utilizados, son especialmente adecuados para uso en atmósferas corrosivas o en áreas que deban someterse a limpieza húmeda. En particular, los materiales de plástico homologados por la FDA permiten el uso en la industria alimentaria.

Especificación

Corps de roue
Plástico, polipropileno (PP)

  • Material conforme a la FDA
  • reforzado, resistente a impactos
  • Temperatura de trabajo 0 °C a +80 °C
  • negro, mate

Casquillo del cubo
Acero inoxidable AISI 304


Tapa
Acero inoxidable AISI 304
autoadhesiva


Manilla giratoria
Plástico, poliamida (PA)

  • Material conforme a la FDA
  • negro, mate
  • Eje
    Acero inoxidable AISI 304

RoHS

Accesorio

GN 184.5 Arandelas avellanadas (para fijación axial)

Bajo pedido

Corps de roue
Plástico, polipropileno (PP)

  • reforzado, resistente a impactos
  • Temperatura de trabajo 0 °C a +80 °C
  • negro, mate

Casquillo del cubo
Acero, pavonado


Tapa
Aluminio

  • anodizado, color natural
  • autoadhesiva

Casquillo roscado
Latón


Manilla giratoria
Plástico, poliamida (PA)

  • negro, mate
  • Eje, acero
    Zincado, pasivado azul
Ocultar dibujo técnico
GN 522.5 Volantes de radios, casquillo / eje de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Bsin chavetero
Kcon chavetero DIN 6885-1 P9

Tipo

Rcon manilla giratoria
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7bd3d4d5l1l2l3rØ
Manilla
808181820,5251735452916
10010201820,525,51737603718
12512222226312244654822
16014252631402751806523
2001628303648,53461808424

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Código de orificio


Diámetro d2
Tipo

Diámetro externo d1
Código de orificio


Diámetro d2
Tipo

GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
19,86
más IVA 3,77 €
bruto 23,63 €
ELESA Code: 79111-R
Descripción: VRTP.80-P+I-SST-8
Peso: 0,108 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 118 unidades entregables en 1-2 días
  • 189 unidades entregables en 3-7 días
  • 260 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 261 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 522.5-80-B8-RGN 522.5-80-K8-RGN 522.5-100-B10-RGN 522.5-100-K10-RGN 522.5-125-B12-RGN 522.5-125-K12-RGN 522.5-160-B14-RGN 522.5-160-K14-RGN 522.5-200-B16-RGN 522.5-200-K16-R

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada