GN 429 Empuñaduras de estribo Acero inoxidable, diseño higiénico

Empuñaduras de estribo GN 429: Acero inoxidable, diseño higiénico
Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)
Material (anillo de sellado): H - HNBR
Clase-de-calidad-4-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable
Diseno-higienico

Familia de productos de diseño higiénico

Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.

  • adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
  • rápido y fácil de limpiar
  • sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
  • certificado de acuerdo con las directrices EHEDG
Mostrar todos los productos de diseño higiénico
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo GN 429 están destinadas a utilizarse en áreas higiénicas. Las versiones con acabado PL también cumplen también según las directrices EHEDG y los principios de ensayo de DGUV.

Las superficies de montaje selladas permiten la fijación sin espacios muertos. El acabado de gran calidad evita que la suciedad se quede pegada y facilita la limpieza.

Especificación

Empuñadura
Acero inoxidableA4 AISI 316L

  • Mate (Ra < 0.8 µm)MT
  • Pulido (Ra < 0,8 µm)PL

Anillos de sellado

  • HNBRH
    Temperatura de trabajo -25 °C a +150 °C
  • EPDME
    Temperatura de trabajo de -40 °C a +120 °C
  • FKMF
    Temperatura de trabajo -5 °C a +200 °C
  • Material conforme a la FDA
  • azul
  • Dureza 85±5 Shore A

RoHS

Accesorio

GN 7600 Anillos de sellado

Ocultar dibujo técnico
GN 429 Empuñaduras de estribo, acero inoxidable, diseño higiénico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1Longitud l ±0,5d2d3hrt
mín.
12125160200M 512,8511412
16160200250M 616,8591812
20200250300M 820,8852215

Estructura y precio

Material

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l
Acabado
Material (anillo de sellado)



Material

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l
Acabado
Material (anillo de sellado)



Información de seguridad

Durante la instalación, el funcionamiento inicial y el uso debe observarse la información contenida en las instrucciones de uso. Estas se encuentran junto al producto e se proporcionan en formato digital en ganternorm.com.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
23,66 €
más IVA 4,50 €
bruto 28,16 €
Incl. recargos del material: 1,13 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,170 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
  • 198 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 199 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 429-A4-12-125-MT-HGN 429-A4-12-125-PL-HGN 429-A4-12-125-MT-EGN 429-A4-12-125-PL-EGN 429-A4-12-125-MT-FGN 429-A4-12-125-PL-FGN 429-A4-12-160-MT-HGN 429-A4-12-160-PL-HGN 429-A4-12-160-MT-EGN 429-A4-12-160-PL-EGN 429-A4-12-160-MT-FGN 429-A4-12-160-PL-FGN 429-A4-12-200-MT-HGN 429-A4-12-200-PL-HGN 429-A4-12-200-MT-EGN 429-A4-12-200-PL-EGN 429-A4-12-200-MT-FGN 429-A4-12-200-PL-FGN 429-A4-16-160-MT-HGN 429-A4-16-160-PL-HGN 429-A4-16-160-MT-EGN 429-A4-16-160-PL-EGN 429-A4-16-160-MT-FGN 429-A4-16-160-PL-FGN 429-A4-16-200-MT-HGN 429-A4-16-200-PL-HGN 429-A4-16-200-MT-EGN 429-A4-16-200-PL-EGN 429-A4-16-200-MT-FGN 429-A4-16-200-PL-FGN 429-A4-16-250-MT-HGN 429-A4-16-250-PL-HGN 429-A4-16-250-MT-EGN 429-A4-16-250-PL-EGN 429-A4-16-250-MT-FGN 429-A4-16-250-PL-FGN 429-A4-20-200-MT-HGN 429-A4-20-200-PL-HGN 429-A4-20-200-MT-EGN 429-A4-20-200-PL-EGN 429-A4-20-200-MT-FGN 429-A4-20-200-PL-FGN 429-A4-20-250-MT-HGN 429-A4-20-250-PL-HGN 429-A4-20-250-MT-EGN 429-A4-20-250-PL-EGN 429-A4-20-250-MT-FGN 429-A4-20-250-PL-FGN 429-A4-20-300-MT-HGN 429-A4-20-300-PL-HGN 429-A4-20-300-MT-EGN 429-A4-20-300-PL-EGN 429-A4-20-300-MT-FGN 429-A4-20-300-PL-F

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada