GN 725 Empuñaduras de estribo Plástico, detectables, conforme a la FDA, casquillo roscado acero inoxidable

Empuñaduras de estribo GN 725: Plástico, detectables, conforme a la FDA, casquillo roscado acero inoxidable
Original design
code: M.643-SST-VD/MD
Material / acabado: VDB - visualmente detectable, azul, RAL 5005, acabado mate
Clase-de-calidad-1-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable
Piezas-estandar-hechas-de-plasticos-detectables

Familia de productos Piezas estándar hechas de plásticos detectables

Las piezas estándar detectables visualmente están hechas de plástico azul. El color azul las hace especialmente visibles al ojo humano y, quizás más importante, a sistemas de monitoreo óptico.
Las piezas estándar metal-detectables están hechas de plástico azul que contiene aditivos tales como óxido de hierro. En consecuencia, son captadas por los detectores de metales a partir de un volumen de partículas de 0,125 cm³, lo que significa que se pueden detectar incluso astillas de plástico ocultas.
Todas las piezas estándar de plástico detectable están hechas con granulados de plástico con homologación FDA, con arreglo a las normas FDA CFR.21 y EU 10/2011.
Mostrar todas las piezas estándar detectables
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo GN 725 son de granulado plástico azul con homologación FDA CFR.21 y EU 10/2011, además de ser visualmente detectables o metal-detectables.

El color azul es especialmente fácil de apreciar a simple vista y también es fácil de detectar con sistemas ópticos. Esto permite monitorizar el proceso productivo, como en la producción de alimentos, de modo que se pueda interrumpir el proceso en caso de detectarse cuerpos extraños.

El plástico del tipo MDB también contiene aditivos metal-detectables. Los detectores de metales indicarán la presencia de este material para un volumen de partículas de 0,125 cm3, lo que significa que se pueden detectar incluso astillas de plástico ocultas.

Especificación

Empuñadura
Plástico, poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo -30 °C a +130 °C
  • Material conforme a la FDA
  • visualmente detectable, azul, RAL 5005, acabado mateVDBVDB
  • metal-detectable, azul, RAL 5001, acabado mateMDBMDB

Casquillo roscado
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 725 Empuñaduras de estribo, detectables, plástico con homologación FDA Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Longitud ldabhmín.
117 ± 0,5M 815254913
179 ± 1M 816275713

Estructura y precio

Longitud l
Rosca d
Material / acabado
metal-detectable, azul
visualmente detectable, azul
Especificaciones


Longitud l
Rosca d
Material / acabado
metal-detectable, azul
visualmente detectable, azul

Piezas estándar con detectabilidad visual

Las piezas estándar detectables visualmente están hechas de plástico azul.
El color azul las hace especialmente visibles al ojo humano y, quizás más importante, a sistemas de monitoreo óptico. Especialmente en leche y productos cárnicos, pero también en la mayoría de áreas de producción de alimentos, los colores azules se dan raramente y, por tanto, destacan mucho.
Las piezas estándar completas o solo fragmentos de ellas que terminen inadecuadamente en la producción de alimentos pueden detectarse fácilmente y de forma fiable. Además, los contaminantes y residuos de comida en piezas estándar y elementos operativos son también más fáciles de identificar gracias al contraste de color.
Todas las piezas estándar de plástico detectable visualmente están hechas de granulado plástico con homologación FDA, con arreglo a las normas FDA CFR.21 y EU 10/2011, y por tanto pueden usarse con seguridad en contacto con alimentos y en la producción farmacéutica.

Piezas estándar metal-detectables

Las piezas estándar metal-detectables están hechas de plástico azul que contiene aditivos tales como óxido de hierro.
En consecuencia, son captadas por los detectores de metales a partir de un volumen de partículas de 0,125 cm3, lo que significa que se pueden detectar incluso astillas de plástico ocultas. El color azul también mejora la detectabilidad visual. Siempre es importante calibrar el detector de metales, ya que los productos con riesgo de contaminación y la humedad que contienen pueden influir en el rendimiento de la detección.
Las piezas estándar de plástico metal-detectables están hechas también de granulado plástico con homologación FDA, con arreglo a las normas FDA CFR.21 y EU 10/2011, y por tanto pueden usarse con seguridad en contacto con alimentos y en la producción farmacéutica.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
13,70
más IVA 2,60 €
bruto 16,30 €
ELESA Code: 194113
Descripción: M.643/140-117-SST-M8-VD
Peso: 0,072 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 30 unidades entregables en 1-2 días
  • 200 unidades entregables en 3-7 días
  • 370 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 371 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 725-117-M8-VDBGN 725-117-M8-MDBGN 725-179-M8-VDBGN 725-179-M8-MDB

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada