GN 823 Posicionadores Acero/acero inoxidable, con palanca de accionamiento, con rosca externa

Posicionadores GN 823: Acero/acero inoxidable, con palanca de accionamiento, con rosca externa
Material: ST - Acero
Tipo: B - Sin bloqueo de posición
Clase-de-calidad-1-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Los posicionadores GN 823 con palanca de accionamiento se pueden utilizar, por ejemplo, para bloquear carros en guías. El pivote de retención se retrae simplemente presionando la palanca de accionamiento.

El tipo C también se puede accionar tirando y bloqueando el pivote de retención en la posición retraída (bloqueo de posición).

Especificación

Guía

  • AceroST
    Zincado, pasivado azul
  • Acero inoxidableNI AISI 303

Pivote de retención
Acero inoxidable AISI 303


Palanca
Plástico, poliftalamida (PPA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • NegroSWSW

Muelle de presión
Acero inoxidable AISI 302


RoHS

Accesorio

GN 412.2 Casquillos de posicionamiento (con collar)
GN 412.4 Casquillos de posicionamiento (con collar)
GN 412.3 Casquillos de posicionamiento (con superficie cónica)
GN 412.5 Casquillos de posicionamiento (con superficie cónica)
GN 609.5 Anillos distanciadores (acero inoxidable)
GN 412.1 Piezas de sujeción (Zamac)
GN 612.1 Piezas de sujeción (Acero)
GN 612.1 Piezas de sujeción (Acero inoxidable)
GN 909 Tuercas hexagonales planas
GN 909.5 Tuercas hexagonales planas de acero inoxidable

Ocultar dibujo técnico
GN 823 Posicionadores, acero/acero inoxidable, con palanca de accionamiento, con rosca externa Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BSin bloqueo de posición
CCon bloqueo de posición

Código

RRosca estándar
FRosca fina
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio h9
Guía +0,08 / +0,03
l1d2
Código R

Código F
d3l2l3l4l5l6l7A/FCarga del muelle en N ≈
Inicial

Final
45M 10M 10 x 117820262304715310
55M 10M 10 x 117820262304715310
67M 12M 12 x 1,52210273534063197,520
77M 12M 12 x 1,52210273534063197,520
810M 16M 16 x 1,52612334335178221234
1010M 16M 16 x 1,52612334335178221234

Estructura y precio

Diámetro d1
Longitud l1
Tipo


Código


Material


Color
Negro
Especificaciones

Diámetro d1
Longitud l1
Tipo


Código


Material


Color
Negro

Ejemplos de Aplicación GN 823

c47414db-504e-4a2d-9851-210e816b245c

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,28
más IVA 1,57 €
bruto 9,85 €
Peso: 0,026 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 30 unidades entregables en 1-2 días
  • 150 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 151 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 823-4-5-B-R-ST-SWGN 823-4-5-B-R-NI-SWGN 823-4-5-C-R-ST-SWGN 823-4-5-C-R-NI-SWGN 823-4-5-B-F-ST-SWGN 823-4-5-B-F-NI-SWGN 823-4-5-C-F-ST-SWGN 823-4-5-C-F-NI-SWGN 823-5-5-B-R-ST-SWGN 823-5-5-B-R-NI-SWGN 823-5-5-C-R-ST-SWGN 823-5-5-C-R-NI-SWGN 823-5-5-B-F-ST-SWGN 823-5-5-B-F-NI-SWGN 823-5-5-C-F-ST-SWGN 823-5-5-C-F-NI-SWGN 823-6-7-B-R-ST-SWGN 823-6-7-B-R-NI-SWGN 823-6-7-C-R-ST-SWGN 823-6-7-C-R-NI-SWGN 823-6-7-B-F-ST-SWGN 823-6-7-B-F-NI-SWGN 823-6-7-C-F-ST-SWGN 823-6-7-C-F-NI-SWGN 823-7-7-B-R-ST-SWGN 823-7-7-B-R-NI-SWGN 823-7-7-C-R-ST-SWGN 823-7-7-C-R-NI-SWGN 823-7-7-B-F-ST-SWGN 823-7-7-B-F-NI-SWGN 823-7-7-C-F-ST-SWGN 823-7-7-C-F-NI-SWGN 823-8-10-B-R-ST-SWGN 823-8-10-B-R-NI-SWGN 823-8-10-C-R-ST-SWGN 823-8-10-C-R-NI-SWGN 823-8-10-B-F-ST-SWGN 823-8-10-B-F-NI-SWGN 823-8-10-C-F-ST-SWGN 823-8-10-C-F-NI-SWGN 823-10-10-B-R-ST-SWGN 823-10-10-B-R-NI-SWGN 823-10-10-C-R-ST-SWGN 823-10-10-C-R-NI-SWGN 823-10-10-B-F-ST-SWGN 823-10-10-B-F-NI-SWGN 823-10-10-C-F-ST-SWGN 823-10-10-C-F-NI-SW

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada