GN 822.10 Minipernos de retención Acero inoxidable, con y sin bloqueo de posición

Minipernos de retención GN 822.10: Acero inoxidable, con y sin bloqueo de posición
Tipo: BN - sin bloqueo de posición, con pomo de acero inoxidable
Clase-de-calidad-4-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Los minipernos de retención GN 822.10 se caracterizan por sus pequeñas dimensiones.

Basado en el principio de funcionamiento de los minipernos de retención GN 822, el ingenioso diseño de este modelo se combina con una serie completa de todos los tamaños habituales de pernos y roscas.

Al tirar del pasador de retención se libera la tuerca hexagonal, que después se puede apretar con una llave de horquilla.

En el Tipo C y CN, el pomo se puede girar 30° después de retraer el pasador, reteniéndolo en el estado "retraído" mediante el bloqueo de posición.

Especificación

Guía / Pasador de retención
Acero inoxidable AISI 316L


Pomo

  • Plástico, poliamida (PA) para tipo B / C
    negro, mate
  • Acero inoxidable AISI 316 para tipo BN / CN
    mate, granallado
  • no desmontable

Muelle
Acero inoxidable AISI 316Ti


RoHS

Accesorio

ISO 8675 Tuercas hexagonales de forma baja (con Rosca Fina)

Bajo pedido

  • con pomo rojo
Ocultar dibujo técnico
GN 822.10 Minipernos de retención, acero inoxidable, con y sin bloqueo de posición Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bsin bloqueo de posición, con pomo de plástico
BNsin bloqueo de posición, con pomo de acero inoxidable
Ccon bloqueo de posición, con pomo de plástico
CNcon bloqueo de posición, con pomo de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1
Pasador h9
Orificio +0,03/+0,08
d2d2d3d4kl1l2
min.
l3A/FCarga del muelle en N ≈
inicial

final
4M 8M 8 x 1211516,527,55610411
5M 10M 10 x 1251820346812614
6M 10M 10 x 1251820346812614
8M 16M 16 x 1,5332325,547,51012171032
10M 16M 16 x 1,5332325,547,51012171032

Estructura y precio

Diámetro d1
Rosca d2
Rosca fina d2
Tipo




Diámetro d1
Rosca d2
Rosca fina d2
Tipo




Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,86
más IVA 1,87 €
bruto 11,73 €
Peso: 0,015 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 16 unidades entregables en 1-2 días
  • 200 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 201 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 822.10-4-M8-BGN 822.10-4-M8-BNGN 822.10-4-M8-CGN 822.10-4-M8-CNGN 822.10-4-M8x1-BGN 822.10-4-M8x1-BNGN 822.10-4-M8x1-CGN 822.10-4-M8x1-CNGN 822.10-5-M10-BGN 822.10-5-M10-BNGN 822.10-5-M10-CGN 822.10-5-M10-CNGN 822.10-5-M10x1-BGN 822.10-5-M10x1-BNGN 822.10-5-M10x1-CGN 822.10-5-M10x1-CNGN 822.10-6-M10-BGN 822.10-6-M10-BNGN 822.10-6-M10-CGN 822.10-6-M10-CNGN 822.10-6-M10x1-BGN 822.10-6-M10x1-BNGN 822.10-6-M10x1-CGN 822.10-6-M10x1-CNGN 822.10-8-M16-BGN 822.10-8-M16-BNGN 822.10-8-M16-CGN 822.10-8-M16-CNGN 822.10-8-M16x1,5-BGN 822.10-8-M16x1,5-BNGN 822.10-8-M16x1,5-CGN 822.10-8-M16x1,5-CNGN 822.10-10-M16-BGN 822.10-10-M16-BNGN 822.10-10-M16-CGN 822.10-10-M16-CNGN 822.10-10-M16x1,5-BGN 822.10-10-M16x1,5-BNGN 822.10-10-M16x1,5-CGN 822.10-10-M16x1,5-CN

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada