GN 822.10 Doigts d'indexage miniatures Inox, avec et sans position de repos

Doigts d'indexage miniatures GN 822.10: Inox, avec et sans position de repos
Type: BN - sans position de repos, avec bouton en inox
Inox-classe-de-qualite-4

Famille de produits Inox, classe de qualité 4

La gamme de produits Ganter comprend un grand nombre de pièces standard en acier inoxydable de haute qualité. Leurs propriétés exceptionnelles leur permettent d'être utilisées dans des secteurs industriels très divers. Leur résistance à la corrosion et, tout particulièrement, à la rouille, contribue à préserver la valeur des machines et des équipements et à en assurer la longévité.

Pour mieux les différencier, les différentes qualités d'aciers inoxydables utilisés par Ganter sont classées en plusieurs catégories:

Edelstahl Güteklasse 1 Inox, classe de qualité 1

Edelstahl Güteklasse 2 Inox, classe de qualité 2

Edelstahl Güteklasse 4 Inox, classe de qualité 4

Afficher des informations détaillées sur les classes de qualité de l'acier inoxydable

Afficher tous les produits en acier inoxydable

Description du produit

Les doigts d'indexage miniatures GN 822.10 se caractérisent par leurs dimensions réduites.

Basé sur le principe des doigts d'indexage miniatures GN 822, ce modèle combine leur construction intelligente avec une série complète de toutes les tailles courantes de boulons et de filetages.

Tirez sur goupille de centrage pour libérer l'écrou qui peut ensuite être serré avec une clé à fourche.

Sur le type C et CN, le bouton peut être tourné de 30° après le rappel de la goupille d'indexage et la maintenir en position "rentrée" au moyen du verrou d'indexage.

Spécifications

Guide / Goupille de centrage
Inox AISI 316L


Bouton

  • Plastique, Polyamide (PA) pour Type B / C
    noir mat
  • Inox AISI 316 pour Type BN / CN
    sablé mat
  • non amovible

Ressort
Inox AISI 316Ti


RoHS

Accessoire

ISO 8675 Écrous à 6 pans de forme basse (avec Filetage Fin)

Sur demande

  • avec bouton rouge
Masquer schéma technique
GN 822.10 Doigts d'indexage miniatures, inox, avec et sans position de repos schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bsans position de repos, avec bouton en plastique
BNsans position de repos, avec bouton en inox
Cavec position de repos + bouton en plastique
CNavec position de repos + bouton en inox
Afficher/Masquer colonnes
d1
Goupille h9
Alésage +0,03/+0,08
d2d2d3d4kl1l2
min.
l3A/FCharge du ressort en N ≈
Initiale

finale
4M 8M 8 x 1211516,527,55610411
5M 10M 10 x 1251820346812614
6M 10M 10 x 1251820346812614
8M 16M 16 x 1,5332325,547,51012171032
10M 16M 16 x 1,5332325,547,51012171032

Configuration et prix

Diamètre d1
Filetage d2
Filetage fin d2
Type




Diamètre d1
Filetage d2
Filetage fin d2
Type




Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,86
plus TVA 1,87 €
brute 11,73 €
Poids: 0,015 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 200,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 300,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 400,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Enregistrer comme favori
Recommander un produit

Disponibilité des stocks

  • 16 pièces livrables en 1-2 jours
  • 200 pièces livrables en 5-9 jours
  • Pour les commandes de 201 pièces ou plus, veuillez nous contacter brièvement concernant le délai de livraison.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 822.10-4-M8-BGN 822.10-4-M8-BNGN 822.10-4-M8-CGN 822.10-4-M8-CNGN 822.10-4-M8x1-BGN 822.10-4-M8x1-BNGN 822.10-4-M8x1-CGN 822.10-4-M8x1-CNGN 822.10-5-M10-BGN 822.10-5-M10-BNGN 822.10-5-M10-CGN 822.10-5-M10-CNGN 822.10-5-M10x1-BGN 822.10-5-M10x1-BNGN 822.10-5-M10x1-CGN 822.10-5-M10x1-CNGN 822.10-6-M10-BGN 822.10-6-M10-BNGN 822.10-6-M10-CGN 822.10-6-M10-CNGN 822.10-6-M10x1-BGN 822.10-6-M10x1-BNGN 822.10-6-M10x1-CGN 822.10-6-M10x1-CNGN 822.10-8-M16-BGN 822.10-8-M16-BNGN 822.10-8-M16-CGN 822.10-8-M16-CNGN 822.10-8-M16x1,5-BGN 822.10-8-M16x1,5-BNGN 822.10-8-M16x1,5-CGN 822.10-8-M16x1,5-CNGN 822.10-10-M16-BGN 822.10-10-M16-BNGN 822.10-10-M16-CGN 822.10-10-M16-CNGN 822.10-10-M16x1,5-BGN 822.10-10-M16x1,5-BNGN 822.10-10-M16x1,5-CGN 822.10-10-M16x1,5-CN

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique