GN 732.1 Tornillos de collar de cabeza cilíndrica Acero

Tornillos de collar de cabeza cilíndrica GN 732.1: Acero

Descripción del producto

Las dimensiones d2/ l1 de los tornillos de collar de cabeza cilíndrica GN 732.1 permiten su uso como perno de cojinete para tornillos de ojo DIN 444, tornillos de ojo GN 1524, tuercas de ojo GN 444.2 y cubos con leva excéntrica GN 919.

Especificación

AceroST

  • Clase de resistencia a la tracción 5.8
  • pavonado
  • cementado (profundidad del endurecimiento de 0,2 a 0,4 mm)

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 732.1 Tornillos de collar de cabeza cilíndrica, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1  +0,20 / +0,13d3l2l3s
M 56 -0,03 /-0,055678---12733
M 68 -0,05/-0,08568910121314844
M 810 -0,05/-0,08810121415--161155
M 1012 -0,05/-0,0812141617---191366
M 1214 -0,05/-0,08141618----221688
M 1416 -0,05/-0,081718-----251988

Estructura y precio

Rosca d1
Diámetro del vástago d2
Longitud l1
Material

Especificaciones

Rosca d1
Diámetro del vástago d2
Longitud l1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,56 €
más IVA 0,30 €
bruto 1,86 €
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181568
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
  • 7140 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 7141 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 732.1-M5-6-5-STGN 732.1-M5-6-6-STGN 732.1-M5-6-7-STGN 732.1-M5-6-8-STGN 732.1-M6-8-5-STGN 732.1-M6-8-6-STGN 732.1-M6-8-8-STGN 732.1-M6-8-9-STGN 732.1-M6-8-10-STGN 732.1-M6-8-12-STGN 732.1-M6-8-13-STGN 732.1-M8-10-8-STGN 732.1-M8-10-10-STGN 732.1-M8-10-12-STGN 732.1-M8-10-14-STGN 732.1-M8-10-15-STGN 732.1-M10-12-12-STGN 732.1-M10-12-14-STGN 732.1-M10-12-16-STGN 732.1-M10-12-17-STGN 732.1-M12-14-14-STGN 732.1-M12-14-16-STGN 732.1-M12-14-18-STGN 732.1-M14-16-17-STGN 732.1-M14-16-18-ST

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada