GN 62444 Pasacables Latón / acero inoxidable / plástico, rosca métrica

Pasacables GN 62444: Latón / acero inoxidable / plástico, rosca métrica
Material: MS - Latón
Clase-de-calidad-1-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Los pasacables GN 62444 se usan para pasar cables o hilos al interior de carcasas con alivio de tracción y hermeticidad. Dentro del rango de fijación especificado, el efecto de sellado y fijación aumenta con el diámetro del cable.

Los pasacables se pueden atornillar en una rosca interior ya existente o montar en un agujero pasante mediante una tuerca de montaje.

Las versiones de metal incluyen una junta tórica para sellado contra la carcasa. La versión de plástico se sella sin junta de sellado adicional.

Especificación

Carcasa

  • LatónMS, niquelado
  • Acero inoxidableNI AISI 303
  • PlásticoKLG, poliamida (PA)
    Gris, RAL 7035

Inserto de sellado
Caucho de cloropreno (CR)


Inserto de fijación
Plástico, poliamida (PA)


Junta tórica para MS / NI
Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)


Temperatura de trabajo de -40 °C a +100 °C


Clase de protección IP 68


RoHS

Accesorio

GN 62444.1 Tuercas de montaje
GN 62444.2 Tapones roscados
GN 62444.3 Insertos de sellado múltiples
GN 62444.4 Reductores

Ocultar dibujo técnico
GN 62444 Pasacables, latón / acero inoxidable / plástico, rosca métrica Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
MS / NI

KLG
d2
Rango de fijación Ø
h máx.
MS

NI

KLG
Longitud l
MS / NI

KLG
A/F1
MS

NI

KLG
A/F2
MS

NI

KLG
M 12 x 1,5M 12 x 1,563...622222368141415141415
M 16 x 1,5M 16 x 1,584...823232578171719181919
M 16 x 1,5M 16 x 1,5105...1028,528,530710202222202222
M 20 x 1,5M 20 x 1,5126...1226,52429,5810222224222224
M 25 x 1,5M 20 x 1,51410...1427,727,531810242427272727
M 25 x 1,5M 25 x 1,51711...1732,532,53588272729272729
M 32 x 1,5M 25 x 1,51813...183332,537910303033343633
M 32 x 1,5M 32 x 1,52115...21363642810343636343636
M 40 x 1,5M 32 x 1,52518...253840,641915404142434642
M 40 x 1,5M 40 x 1,52819...2843,543,547910434646434646
M 50 x 1,5M 40 x 1,53222...32484751,5918505053555553
M 50 x 1,5-3827...385551-9-5860-5860-
-M 50 x 1,53830...38--53-18--60--60
M 63 x 1,5M 63 x 1,54434...445352531418646565687065
Mostrar / ocultar columnas
d1
MS / NI

KLG
Par de apriete recomendado en Nm
A/F1
MS


NI


KLG

A/F2
MS


NI


KLG
M 12 x 1,5M 12 x 1,525,52131
M 16 x 1,5M 16 x 1,52,56,52,52,542,5
M 16 x 1,5M 16 x 1,52,582,52,542,5
M 20 x 1,5M 20 x 1,54843,55,53,5
M 25 x 1,5M 20 x 1,55,5115,53,563,5
M 25 x 1,5M 25 x 1,55,5145,53,563,5
M 32 x 1,5M 25 x 1,591793,563,5
M 32 x 1,5M 32 x 1,56156565
M 40 x 1,5M 32 x 1,51030105125
M 40 x 1,5M 40 x 1,51117115125
M 50 x 1,5M 40 x 1,52042225185
M 50 x 1,5-2030-818-
-M 50 x 1,5--20--8
M 63 x 1,5M 63 x 1,5205520122512

Estructura y precio

Rosca d1 (MS / NI)
Rosca d1 (KLG)
Diámetro d2
Material



Especificaciones


Rosca d1 (MS / NI)
Rosca d1 (KLG)
Diámetro d2
Material



Autorizaciones

Mostrar / ocultar columnas
N.º de artículoULVDECSADNV
62444-M12x1,5-6-MScURusVDE--> ULDNV
62444-M16x1,5-8-MScURusVDE--> ULDNV
62444-M16x1,5-10-MScURusVDE--> ULDNV
62444-M20x1,5-12-MScULusVDE--> ULDNV
62444-M25x1,5-14-MScULusVDE--> ULDNV
62444-M25x1,5-17-MScULusVDE--> ULDNV
62444-M32x1,5-18-MScULusVDE--> ULDNV
62444-M32x1,5-21-MScULusVDE--> ULDNV
62444-M40x1,5-25-MScULusVDE--> ULDNV
62444-M50x1,5-32-MScULusVDE--> ULDNV
62444-M50x1,5-38-MScULusVDE--> ULDNV
62444-M63x1,5-44-MScULusVDE--> ULDNV
62444-M12x1,5-6-NIcURusVDE--> ULDNV
62444-M16x1,5-8-NIcURusVDE--> ULDNV
62444-M16x1,5-10-NIcURusVDE--> ULDNV
62444-M20x1,5-12-NIcULusVDE--> ULDNV
62444-M25x1,5-14-NIcULusVDE--> ULDNV
62444-M25x1,5-17-NIcULusVDE--> ULDNV
62444-M32x1,5-18-NIcULusVDE--> ULDNV
62444-M32x1,5-21-NIcULusVDE--> ULDNV
62444-M40x1,5-25-NIcULusVDE--> ULDNV
62444-M40x1,5-28-NIcULusVDE--> ULDNV
62444-M50x1,5-32-NIcULusVDE--> ULDNV
62444-M50x1,5-38-NIcULusVDE--> ULDNV
62444-M63x1,5-44-NIcULusVDE--> ULDNV
62444-M12x1,5-6-KLGcURusVDEcCSAusDNV
62444-M16x1,5-8-KLGcURusVDE--> ULDNV
62444-M16x1,5-10-KLGcURusVDEcCSAusDNV
62444-M20x1,5-12-KLGcULusVDEcCSAusDNV
62444-M20x1,5-14-KLGcULusVDEcCSAusDNV
62444-M25x1,5-17-KLGcULusVDEcCSAusDNV
62444-M25x1,5-18-KLGcULusVDEcCSAusDNV
62444-M32x1,5-21-KLGcULusVDEcCSAusDNV
62444-M32x1,5-25-KLGcULusVDEcCSAusDNV
62444-M40x1,5-28-KLGcULusVDEcCSAusDNV
62444-M40x1,5-32-KLGcULusVDEcCSAusDNV
62444-M50x1,5-38-KLGcULusVDEcCSAusDNV
62444-M63x1,5-44-KLGcULusVDEcCSAusDNV

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,43
más IVA 0,08 €
bruto 0,51 €
Peso: 0,003 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 40 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 41 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 62444-M12x1,5-6-MSGN 62444-M12x1,5-6-NIGN 62444-M12x1,5-6-KLGGN 62444-M16x1,5-8-MSGN 62444-M16x1,5-8-NIGN 62444-M16x1,5-8-KLGGN 62444-M16x1,5-10-MSGN 62444-M16x1,5-10-NIGN 62444-M16x1,5-10-KLGGN 62444-M20x1,5-12-MSGN 62444-M20x1,5-12-NIGN 62444-M20x1,5-12-KLGGN 62444-M25x1,5-14-MSGN 62444-M25x1,5-14-NIGN 62444-M20x1,5-14-KLGGN 62444-M25x1,5-17-MSGN 62444-M25x1,5-17-NIGN 62444-M25x1,5-17-KLGGN 62444-M32x1,5-18-MSGN 62444-M32x1,5-18-NIGN 62444-M25x1,5-18-KLGGN 62444-M32x1,5-21-MSGN 62444-M32x1,5-21-NIGN 62444-M32x1,5-21-KLGGN 62444-M40x1,5-25-MSGN 62444-M40x1,5-25-NIGN 62444-M32x1,5-25-KLGGN 62444-M40x1,5-28-MSGN 62444-M40x1,5-28-NIGN 62444-M40x1,5-28-KLGGN 62444-M50x1,5-32-MSGN 62444-M50x1,5-32-NIGN 62444-M40x1,5-32-KLGGN 62444-M50x1,5-38-MSGN 62444-M50x1,5-38-NIGN 62444-M50x1,5-38-KLGGN 62444-M63x1,5-44-MSGN 62444-M63x1,5-44-NIGN 62444-M63x1,5-44-KLG

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada