GN 509.5 Elementos de deslizamiento con bola Carcasa de acero/acero inoxidable, con varilla roscada

Elementos de deslizamiento con bola GN 509.5: Carcasa de acero/acero inoxidable, con varilla roscada
Material carcasa: S - Acero
Material bola de carga: BL - Acero
Tipo: A - cilíndrico
Clase-de-calidad-1-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Los elementos de deslizamiento con bola GN 509.5 se utilizan en la construcción de máquinas y dispositivos para mover cargas pesadas en cualquier dirección sin gran esfuerzo. El cojinete de rodillos de la bola garantiza un funcionamiento fiable y una larga vida útil.

Los elementos de deslizamiento con bola cuentan con una varilla roscada en la parte inferior para la fijación. La carga se transfiere a través de la base de la carcasa para el tipo A y a través del anillo de tope para el tipo B.

Especificación

Carcasa

  • AceroS, torneado
    Zincado, azul pasivado
  • Acero inoxidableN AISI 420C, torneado

Bola de carga

  • Para carcasa acero
    • AceroBL, acabado liso
    • Acero inoxidableNI AISI 420C
    • PlásticoKU, poliacetal (POM)
  • Para carcasa de acero inoxidable
    Acero inoxidableNI AISI 420C

Bolas del cojinete

  • Acero, natural para bola de carga BL/KU
  • Acero inoxidable AISI 420C para bola de carga NI

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 509.5 Elementos de deslizamiento con bola, carcasa de acero/acero inoxidable, con varilla roscada Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acilíndrico
B*con collar
Mostrar / ocultar columnas
Tamaño
SBL
SNI
SKU

NNI
d2Longitud ld1
Bola
d3 ±0,1d4h1 ±0,3
Tipo A

Tipo B
h2 ±0,3
Tipo A

Tipo B
h3Carga C en N
SBL

SNI

SKU

NNI
8-M 6157,918-10-2--12010030-
1212M 81512,722-13,7-3,8--25025050200
1515M 81515,824311611,559,54,8600600130400
* Tipo B solo disponible en tamaño 15

Estructura y precio

Tamaño (SBL / SNI / SKU)
Tamaño (NNI)
Material carcasa


Material bola de carga



Tipo


Rosca d2
Longitud de rosca l
Tamaño (SBL / SNI / SKU)
Tamaño (NNI)
Material carcasa


Material bola de carga



Tipo


Rosca d2
Longitud de rosca l

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,45 €
más IVA 1,04 €
bruto 6,49 €
Peso: 0,025 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84829900
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
  • 140 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 141 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 509.5-8-SBL-A-M6-15GN 509.5-8-SNI-A-M6-15GN 509.5-8-SKU-A-M6-15GN 509.5-12-SBL-A-M8-15GN 509.5-12-SNI-A-M8-15GN 509.5-12-NNI-A-M8-15GN 509.5-12-SKU-A-M8-15GN 509.5-15-SBL-A-M8-15GN 509.5-15-SNI-A-M8-15GN 509.5-15-NNI-A-M8-15GN 509.5-15-SKU-A-M8-15GN 509.5-15-SBL-B-M8-15GN 509.5-15-SNI-B-M8-15GN 509.5-15-NNI-B-M8-15GN 509.5-15-SKU-B-M8-15

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada