Elementos de deslizamiento con bola

Los elementos de deslizamiento con bola se usan en la construcción y el transporte de máquinas e instalaciones. Una gran bola de carga se monta en un alojamiento sobre muchas bolas pequeñas de apoyo. La forma de la carcasa permite que la bola de carga ruede en cualquier dirección.

Los rodillos guía son útiles para mover o guiar máquinas y piezas de dispositivos.

Filtrar productos
Version
Material carcasa
Material load ball
Bearing type
Familia de productos

¿No encontró lo que buscaba? Solicitudes especiales

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada