Kugelrollen

Was sind Kugelrollen?

Kugelrollen sind präzise Maschinenelemente, die im Vorrichtungsbau, Anlagenbau und in der Transporttechnik eingesetzt werden.

Sie ermöglichen das leichte Bewegen, Führen oder Positionieren von Werkstücken, Maschinen oder Fördergütern – mit minimalem Reibungswiderstand und hoher Laufruhe.

Wie funktionieren Kugelrollen?

Bei Kugelrollen läuft eine große, frei bewegliche Laufkugel in einem Gehäuse, das mit vielen kleinen Tragkugeln ausgestattet ist. Diese Konstruktion ermöglicht ein sanftes Abrollen in jede Richtung – ideal für omnidirektionale Bewegungen auf Fördertischen, Sortieranlagen oder Montageplätzen.

Wo werden Kugelrollen eingesetzt?

Kugelrollen eignen sich zur linearen Bewegung oder Führung von Maschinen- und Vorrichtungsteilen. Sie werden häufig in Transport-, Spann- und Führungssystemen genutzt, um präzise und leichtgängige Bewegungsabläufe zu gewährleisten.

Welche Varianten von Kugelrollen bietet Ganter an?

Welche Materialien und Eigenschaften zeichnen die Ganter-Produkte aus?

Welche Vorteile bieten Kugelrollen von Ganter?

Worauf ist bei der Auswahl zu achten?

Mit Kugelrollen von Ganter erhalten Sie langlebige, präzise und zuverlässige Normelemnte– für jede Branche und Anwendung.

Produkte filtern
Ausführung
Werkstoff Gehäuse
Werkstoff Laufkugel
Lagerung
Produktfamilie

Nichts dabei? Sonderanfertigung

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern