Familia de productos Clase de calidad 2 del acero Inoxidable
La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.
Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:
Las asas plegables GN 3136 se utilizan para extraer cajones o para levantar cajas y contenedores. Cuando se utiliza, el asa giratoria alcanza el alojamiento de chapa metálica a unos 90° y después regresa a su posición de reposo por acción de la gravedad.
Debido al sencillo diseño, las piezas estampadas y dobladas pueden tener tolerancias mayores. Por lo tanto, deben considerarse medidas de compensación adecuadas en el diseño.
Especificación
Acero
Zincado, azul pasivadoST
con revestimiento de plástico negro, RAL 9005, acabado texturadoSTSW
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 200,00 € -> 10 % descuento desde 300,00 € -> 20 % descuento desde 400,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €