GN 3136 Maniglie ripiegabili Acciaio/Acciaio INOX

Maniglie ripiegabili GN 3136: Acciaio/Acciaio INOX
Materiale: STSW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Le maniglie ripiegabili GN 3136 sono utilizzate per aprire cassetti o sollevare scatole e contenitori. Durante l'uso, la maniglia girevole colpisce il corpo di contenimento in lamiera a circa 90° e poi ritorna in posizione di arresto per gravità.

Il design semplice consente tolleranze maggiori per i pezzi stampati e curvi. Pertanto, nella progettazione è necessario prendere in considerazione misure di compensazione adeguate.

Specifiche

Accacio

  • Zincate, passivate bluST
  • Rivestimento con polveri
    nero, RAL 9005, finitura testurizzataSTSWSTSW

Acciaio INOXNI AISI 304
Finitura liscia


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 3136 Maniglie ripiegabili, acciaio/acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon fori svasati
Mostra / Nascondi colonne
l1
Acciaio

Acciaio INOX
l2d1
Per viti a testa svasata
d2h1h2l3m1m2m3m4s
85-705,5M 46,5124475654545101,25
100100805,5M 4 | M57,514529575524422,51,5
120-955,5M 57,51554103,5967055201,5
135-1106,4M 61015651231057573221,75

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l1 (Acciaio)
Lunghezza l1 (Acciaio INOX)
Lunghezza l2
Tipo

Materiale
nero
Lunghezza l1 (Acciaio)
Lunghezza l1 (Acciaio INOX)
Lunghezza l2
Tipo

Materiale
nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,03
più IVA 1,53 €
lordo 9,56 €
Peso: 0,115 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 34 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 35 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 3136-85-70-A-STGN 3136-85-70-A-STSWGN 3136-100-80-A-STGN 3136-100-80-A-STSWGN 3136-100-80-A-NIGN 3136-120-95-A-STGN 3136-120-95-A-STSWGN 3136-135-110-A-STGN 3136-135-110-A-STSW

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico