GN 2260 Acoplamientos rígidos Acero / acero inoxidable, ranurados, para pares elevados

Acoplamientos rígidos GN 2260: Acero / acero inoxidable, ranurados, para pares elevados
Material: ST - Acero
Código de orificio: B - Sin chavetero
Clase-de-calidad-1-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Los acoplamientos rígidos GN 2260 conectan ejes soportados o se usan como acoplamientos para extensiones de ejes. Transmiten posiciones angulares y pares elevados con precisión y sin juego, sin necesidad de compensar errores de alineación ni tolerancias de concentricidad. El diseño ranurado los hace muy fáciles de instalar.

Con el código de orificio K, el chavetero siempre está integrado en ambos orificios d2 and d3. Para aplicaciones con fuertes vibraciones, se recomienda bloqueo de rosca para los tornillos de fijación.

Especificación

Acoplamiento

  • AceroST
    Pavonado
  • Acero inoxidableNI AISI 303
    Acabado liso

Tornillos de cabeza allen ISO 4762

  • Acero, pavonado para ST
  • Acero inoxidable para NI

Temperatura de trabajo de -40 °C a +175 °C


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 2260 Acoplamientos rígidos, acero / acero inoxidable, ranurados, para pares elevados Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

BSin chavetero
KCon chavetero DIN 6885-1 P9
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 - d3 H7
Tolerancia del eje
recomendada h9
d4l1 ±1l2
Máx. profundidad de inserción del eje
l3Par de apriete de los tornillos
en Nm≈
ST


NI
Par nominal
en Nm
ST


NI
Máx. velocidad de rotación
(min-1)
Momento de inercia
en kgm2

ST


NI
186-6M 33014,55,521,6302540002,02 x 10-62,04 x 10-6
248-8M 335178,531,6504040007,91 x 10-68,01 x 10-6
2910-10M 44521,5104,53,91009040002,16 x 10-52,19 x 10-5
2912-12M 44521,5104,53,91009040002,16 x 10-52,19 x 10-5
3414-14M 5502411,597,619016040004,33 x 10-54,39 x 10-5
3415-15M 5502411,597,619016040004,33 x 10-54,38 x 10-5
3416-16M 5502411,597,619016040004,12 x 10-54,38 x 10-5
4220-20M 66531,5161513,235030040001,37 x 10-41,39 x 10-4
4525-25M 67536,517,51513,239032540002,12 x 10-42,15 x 10-4
5330-30M 68340,520,51513,247540040004,51 x 10-44,57 x 10-4
6735-35M 89546,5254032110092540001,33 x 10-31,34 x 10-3
7740-40M 8108533040321325110040002,65 x 10-32,69 x 10-3
8550-50M 10124613384632250187540004,36 x 10-31,41 x 10-3

Estructura y precio

Diámetro d1
Código de orificio


Orificio d2 - d3
Material


Diámetro d1
Código de orificio


Orificio d2 - d3
Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
21,76
más IVA 4,13 €
bruto 25,89 €
Peso: 0,047 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84836080
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 2 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 3 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 2260-18-B6-6-STGN 2260-18-B6-6-NIGN 2260-18-K6-6-STGN 2260-18-K6-6-NIGN 2260-24-B8-8-STGN 2260-24-B8-8-NIGN 2260-24-K8-8-STGN 2260-24-K8-8-NIGN 2260-29-B10-10-STGN 2260-29-B10-10-NIGN 2260-29-K10-10-STGN 2260-29-K10-10-NIGN 2260-29-B12-12-STGN 2260-29-B12-12-NIGN 2260-29-K12-12-STGN 2260-29-K12-12-NIGN 2260-34-B14-14-STGN 2260-34-B14-14-NIGN 2260-34-K14-14-STGN 2260-34-K14-14-NIGN 2260-34-B15-15-STGN 2260-34-B15-15-NIGN 2260-34-K15-15-STGN 2260-34-K15-15-NIGN 2260-34-B16-16-STGN 2260-34-B16-16-NIGN 2260-34-K16-16-STGN 2260-34-K16-16-NIGN 2260-42-B20-20-STGN 2260-42-B20-20-NIGN 2260-42-K20-20-STGN 2260-42-K20-20-NIGN 2260-45-B25-25-STGN 2260-45-B25-25-NIGN 2260-45-K25-25-STGN 2260-45-K25-25-NIGN 2260-53-B30-30-STGN 2260-53-B30-30-NIGN 2260-53-K30-30-STGN 2260-53-K30-30-NIGN 2260-67-B35-35-STGN 2260-67-B35-35-NIGN 2260-67-K35-35-STGN 2260-67-K35-35-NIGN 2260-77-B40-40-STGN 2260-77-B40-40-NIGN 2260-77-K40-40-STGN 2260-77-K40-40-NIGN 2260-85-B50-50-STGN 2260-85-B50-50-NIGN 2260-85-K50-50-STGN 2260-85-K50-50-NI

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada