GN 2260 Giunti rigidi Acciaio / acciaio INOX, scanalati, per coppie elevate

Giunti rigidi GN 2260: Acciaio / acciaio INOX, scanalati, per coppie elevate
Materiale: ST - Acciaio
Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I giunti rigidi GN 2260 collegano alberi supportati o vengono utilizzati per congiungere prolunghe di alberi. Trasmettono posizioni angolari e coppie elevate in modo preciso e senza gioco, senza compensare errori di allineamento e tolleranze di eccentricità. Il design scanalato ne agevola l'installazione.

Con il codice foro alesato K, la sede per chiavetta è sempre integrata in entrambi i fori d2 e d3. Per applicazioni che prevedono forti vibrazioni, si consiglia di utilizzare un frenafiletti per le viti di serraggio.

Specifiche

Giunto

  • AcciaioST
    Brunito
  • Acciaio INOXNI AISI 303
    Finitura liscia

Viti a testa cilindrica ISO 4762

  • Acciaio, brunito per ST
  • Acciaio INOX per NI

Temperatura di esercizio da -40 °C a +175 °C


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 2260 Giunti rigidi, acciaio / acciaio INOX, scanalati, per coppie elevate disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta DIN 6885-1 P9
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 - d3 H7
Tolleranza
albero raccomandata h9
d4l1 ±1l2
Profondità di inserimento massima dell'albero
l3Coppia di serraggio delle viti
in Nm≈
ST


NI
Coppia nominale
in Nm
ST


NI
Velocità di rotazione massima
(min-1)
Momento d'inerzia
in kgm2

ST


NI
186-6M 33014,55,521,6302540002,02 x 10-62,04 x 10-6
248-8M 335178,531,6504040007,91 x 10-68,01 x 10-6
2910-10M 44521,5104,53,91009040002,16 x 10-52,19 x 10-5
2912-12M 44521,5104,53,91009040002,16 x 10-52,19 x 10-5
3414-14M 5502411,597,619016040004,33 x 10-54,39 x 10-5
3415-15M 5502411,597,619016040004,33 x 10-54,38 x 10-5
3416-16M 5502411,597,619016040004,12 x 10-54,38 x 10-5
4220-20M 66531,5161513,235030040001,37 x 10-41,39 x 10-4
4525-25M 67536,517,51513,239032540002,12 x 10-42,15 x 10-4
5330-30M 68340,520,51513,247540040004,51 x 10-44,57 x 10-4
6735-35M 89546,5254032110092540001,33 x 10-31,34 x 10-3
7740-40M 8108533040321325110040002,65 x 10-32,69 x 10-3
8550-50M 10124613384632250187540004,36 x 10-31,41 x 10-3

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Codice foro alesato


Foro alesato d2 - d3
Materiale


Diametro d1
Codice foro alesato


Foro alesato d2 - d3
Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
21,76
più IVA 4,13 €
lordo 25,89 €
Peso: 0,047 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84836080
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 2 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 3 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 2260-18-B6-6-STGN 2260-18-B6-6-NIGN 2260-18-K6-6-STGN 2260-18-K6-6-NIGN 2260-24-B8-8-STGN 2260-24-B8-8-NIGN 2260-24-K8-8-STGN 2260-24-K8-8-NIGN 2260-29-B10-10-STGN 2260-29-B10-10-NIGN 2260-29-K10-10-STGN 2260-29-K10-10-NIGN 2260-29-B12-12-STGN 2260-29-B12-12-NIGN 2260-29-K12-12-STGN 2260-29-K12-12-NIGN 2260-34-B14-14-STGN 2260-34-B14-14-NIGN 2260-34-K14-14-STGN 2260-34-K14-14-NIGN 2260-34-B15-15-STGN 2260-34-B15-15-NIGN 2260-34-K15-15-STGN 2260-34-K15-15-NIGN 2260-34-B16-16-STGN 2260-34-B16-16-NIGN 2260-34-K16-16-STGN 2260-34-K16-16-NIGN 2260-42-B20-20-STGN 2260-42-B20-20-NIGN 2260-42-K20-20-STGN 2260-42-K20-20-NIGN 2260-45-B25-25-STGN 2260-45-B25-25-NIGN 2260-45-K25-25-STGN 2260-45-K25-25-NIGN 2260-53-B30-30-STGN 2260-53-B30-30-NIGN 2260-53-K30-30-STGN 2260-53-K30-30-NIGN 2260-67-B35-35-STGN 2260-67-B35-35-NIGN 2260-67-K35-35-STGN 2260-67-K35-35-NIGN 2260-77-B40-40-STGN 2260-77-B40-40-NIGN 2260-77-K40-40-STGN 2260-77-K40-40-NIGN 2260-85-B50-50-STGN 2260-85-B50-50-NIGN 2260-85-K50-50-STGN 2260-85-K50-50-NI

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico