GN 131.3 Abrazaderas de conexión de dos ejes Acero inoxidable, montaje dividido

Abrazaderas de conexión de dos ejes GN 131.3: Acero inoxidable, montaje dividido
Clase-de-calidad-2-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Los agujeros de sujeción de las abrazaderas de conexión de dos ejes GN 131.3 están diseñados para tubos de montaje típicos. Las secciones cuadradas s1 y s2 también permiten sujetar barras o tubos de sección transversal cuadrada.

En los puntos de atornillado z1 y z2, los tornillos de cabeza hueca reducen la sección transversal de los núcleos para realizar la sujeción. El punto de sujeción dividido z2 permite la posterior inserción de la abrazadera de conexión en una estructura existente y facilita el montaje cuando no es posible el deslizamiento axial, por ejemplo, debido a radios de curvatura muy cerrados.

Especificación

Abrazadera de conexión
Acero inoxidable AISI CF-8NI
Granallado mate


Tornillos de cabeza allen ISO 4762
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Accesorio

GN 990 Tubos de construcción

Ocultar dibujo técnico
GN 131.3 Abrazaderas de conexión de dos ejes, acero inoxidable, montaje dividido Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

2con 3 tornillos de apriete ISO 4762
Mostrar / ocultar columnas
d1d2kl1l2ms1
Cuadrado
s2
Cuadrado
z1
Ubicación del tornillo
z2
Ubicación del tornillo
B 12B 121236,525141010M4-12M4-12
B 20B 12205142201610M6-20M6-12
B 20B 20205742221616M6-20M6-18

Estructura y precio

Orificio d1
Orificio d2
N.º de identificación

Material

Orificio d1
Orificio d2
N.º de identificación

Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
22,71 €
más IVA 4,31 €
bruto 27,02 €
Incl. recargos del material: 0,15 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,032 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 22 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 23 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 131.3-B12-B12-2-NIGN 131.3-B20-B12-2-NIGN 131.3-B20-B20-2-NI

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada