GN 131.3 Kaksisuuntaiset puristusliittimet Ruostumaton teräs, halkaistu kokonaisuus

Kaksisuuntaiset puristusliittimet GN 131.3: Ruostumaton teräs, halkaistu kokonaisuus
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-2

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Tuotteen kuvaus

Kaksisuuntaisten puristusliittimien GN 131.3 kiinnitysreiät on suunniteltu tyypillisille rakenneputkille. Nelikulmaiset poikkileikkaukset s1 ja s2 sopivat myös tangoille tai putkille, joissa on kiinnitettävä nelikulmainen poikkileikkaus.

Ruuvien sijainneissa z1 ja z2, kuusiokoloruuvit vähentävät reiän poikkileikkausta kiinnittämistä varten. Halkaistu kiinnityspiste z2 mahdollistaa puristusliittimen työntämisen olemassa olevaan rakenteeseen ja helpottaa kokoonpanoa, kun aksiaalinen liukuminen ei ole mahdollista, esim. pienestä taittosäteestä johtuen.

Tekninen eritelmä

Puristusliitin
Ruostumaton teräs AISI CF-8NI
Matta, sinkopuhdistettu


Kuusiokoloruuvit ISO 4762
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Lisävaruste

GN 990 Rakenneputket

Piilota tekninen piirros
GN 131.3 Kaksisuuntaiset puristusliittimet, ruostumaton teräs, halkaistu kokonaisuus luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2kolmella lukitusruuvilla ISO 4762
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2kl1l2ms1
Neliö
s2
Neliö
z1
Ruuvin sijainti
z2
Ruuvin sijainti
B 12B 121236,525141010M4-12M4-12
B 20B 12205142201610M6-20M6-12
B 20B 20205742221616M6-20M6-18

Koonti ja hinta

Reikäd1
Reikäd2
Tunnistenro.

Materiaali

Reikäd1
Reikäd2
Tunnistenro.

Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
22,71 €
plus ALV 4,31 €
brutto 27,02 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,15 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,032 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 22 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 23 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 131.3-B12-B12-2-NIGN 131.3-B20-B12-2-NIGN 131.3-B20-B20-2-NI

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa