JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 505.5 Tornillos en T de acero inoxidable Accesorio para sistemas de perfilería

Foto

GN 505.5 Tornillos en T de acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm

Más información sobre los productos para sistemas de perfilería:

Descripción del producto

Información

Los tornillos en T de acero inoxidable GN 505.5 pueden insertarse en vertical en la ranura. Al apretar el tornillo, este gira a la posición transversal y queda anclado en la ranura. Al aflojarlo, gira a la posición inicial y entonces se puede retirar.

La superficie de apriete del tornillo está dentada para romper un eventual recubrimiento de eloxal a fin de establecer una buena conductividad eléctrica.

Los tornillos en T se fabrican de una sola pieza o con dos piezas unidas.

Especificación

Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 505.5 Tornillos en T de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
-0,1/-0,6dLongitud lh1h2e1e2
8M 620253040601,6 -0,65 ±17,9 -0,516 +0,5/-1,0
10M 620253040603,5 -16,5 -1,510 0/-2,519 +0,5/-2,0
10M 82025---3,5 -16,5 -1,510 0/-2,519 +0,5/-2,0

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Ancho de ranura a
Rosca d
Longitud l
Anchura h1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,63
más IVA 0,69 €
bruto 4,32 €
En stock
Peso: 0,008 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).