JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 505.5 Ruostumaton teräs - T-uraruuvit Profiilijärjestelmien lisävaruste

Valokuva

GN 505.5 Ruostumaton teräs - T-uraruuvit
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm

Lisätietoja profiilijärjestelmien osista:

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut GN 505.5 -T-uraruuvit voidaan työntää pystysuoraan uraan. Kiristyksen aikana ruuvi pakotetaan poikittaiseen asentoon ja näin ankkuroidaan uraan. Vastaavasti ruuvia käännetään takaisinpäin löysäämisen aikana ja näin se voidaan poistaa.

Ruuvin kiinnityspinta on hammastettu, millä varmistetaan, että anodisoitu pinnoitus rikkoutuu hyvän sähkökosketuksen saamiseksi.

T-uraruuvit on valmistettu yhdestä ainoasta kappaleesta tai kahdesta yhdistetystä kappaleesta.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 505.5 Ruostumaton teräs - T-uraruuvit luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
a -0,1/-0,6dPituus Ih1h2e1e2
8M 620253040601,6 -0,65 ±17,9 -0,516 +0,5/-1,0
10M 620253040603,5 -16,5 -1,510 0/-2,519 +0,5/-2,0
10M 82025---3,5 -16,5 -1,510 0/-2,519 +0,5/-2,0

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Uran leveys a
Kierre d
Pituus l
Leveys h1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,63
plus ALV 0,69 €
brutto 4,32 €
Varastossa
Paino: 0,008 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).