JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 505.5 Boulons en T en inox Accessoire pour systèmes de profilés

Photo

GN 505.5 Boulons en T en inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm

Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :

Description du produit

Information

Les boulons en T en inox GN 505.5 peuvent être insérés verticalement dans la rainure. Lors du serrage, le boulon est forcé en position transversale et ainsi ancré dans la rainure. Inversement, le boulon est dévissé pendant le desserrage et peut être déposé.

La face de serrage du boulon est striée de façon à dégrader le revêtement éloxal afin d'établir un bon contact électrique.

Les boulons en T sont fabriqués à partir d'une seule pièce ou de deux pièces connectées.

Spécifications

Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 505.5 Boulons en T en inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
-0,1/-0,6dLongueur lh1h2e1e2
8M 620253040601,6 -0,65 ±17,9 -0,516 +0,5/-1,0
10M 620253040603,5 -16,5 -1,510 0/-2,519 +0,5/-2,0
10M 82025---3,5 -16,5 -1,510 0/-2,519 +0,5/-2,0

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de l'écrou a
Filetage d
Longueur l
Largeur h1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,63
plus TVA 0,69 €
brute 4,32 €
En stock
Poids: 0,008 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 50,00 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 505.5-8-M6-20-1,6GN 505.5-8-M6-25-1,6GN 505.5-8-M6-30-1,6GN 505.5-8-M6-40-1,6GN 505.5-8-M6-60-1,6GN 505.5-10-M6-20-3,5GN 505.5-10-M6-25-3,5GN 505.5-10-M6-30-3,5GN 505.5-10-M6-40-3,5GN 505.5-10-M6-60-3,5GN 505.5-10-M8-20-3,5GN 505.5-10-M8-25-3,5

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.