JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 4470 Cierres magnéticos con superficie magnética cauchutada

Foto

GN 4470 Cierres magnéticos, con superficie magnética cauchutada Tipo: A1 - Superficie magnética superior, con orificio redondo
Identificación: L2 - con placa de contacto, perfil L, con orificio alargado
Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado
Tipo: A1 - Superficie magnética superior, con orificio redondo
Identificación: L2 - con placa de contacto, perfil L, con orificio alargado
Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado
GN 4470 Cierres magnéticos, con superficie magnética cauchutada Tipo: A1 - Superficie magnética superior, con orificio redondo
Identificación: L2 - con placa de contacto, perfil L, con orificio alargado
Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado GN 4470 Cierres magnéticos, con superficie magnética cauchutada Tipo: A2 - Superficie magnética superior, con orificio alargado
Identificación: W - sin placa de contacto
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado GN 4470 Cierres magnéticos, con superficie magnética cauchutada Tipo: C1 - Superficie magnética lateral, con orificio redondo
Identificación: L3 - con placa de contacto, perfil L, con orificio alargado, extendida
Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado GN 4470 Cierres magnéticos, con superficie magnética cauchutada Tipo: C2 - Superficie magnética lateral, con orificio alargado
Identificación: F - con placa de contacto, con orificio avellanado
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado GN 4470 Cierres magnéticos, con superficie magnética cauchutada Tipo: C2 - Superficie magnética lateral, con orificio alargado
Identificación: Z2 - con placa de contacto, perfil Z, con orificio alargado
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm

Más información sobre los productos para sistemas de perfilería:

Descripción del producto

Información

Los cierres magnéticos GN 4470 son piezas compactas que mantienen cubiertas, puertas y puertas correderas cerradas. La superficie magnética cauchutada reduce el ruido y evita daños en la contrapieza.

Las placas de contacto para las más diversas situaciones de montaje amplían la gama de aplicaciones posibles y se utilizan, por ejemplo, cuando es aconsejable utilizar cierres magnéticos, pero la contrapieza no es magnética.

Con los cierres magnéticos de los tipos A1 y A2, debe garantizarse el apoyo en toda la superficie de la placa de cierre durante la instalación.

Especificación

Zamac
con revestimiento de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR


Material del imán
NdFeB
Neodimio, hierro, boro
resistente a temperaturas de hasta 80 °C


Tapa de caucho (superficie magnética)
Elastómero (TPE), negro
Dureza ≈ 80 Shore A


Placa de contacto
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Bajo pedido

otros acabados
otras superficies magnéticas
Placas de contacto de otras dimensiones
Placas de contacto de otras formas
Placas de contacto con otros acabados

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 4470 Cierres magnéticos, con superficie magnética cauchutada Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

A1Superficie magnética superior, con orificio redondo
A2Superficie magnética superior, con orificio alargado
C1Superficie magnética lateral, con orificio redondo
C2Superficie magnética lateral, con orificio alargado

Identificación

Wsin placa de contacto
Fcon placa de contacto, con orificio avellanado
L2con placa de contacto, perfil L, con orificio alargado
L3con placa de contacto, perfil L, con orificio alargado, extendida
Z2con placa de contacto, perfil Z, con orificio alargado
Z3con placa de contacto, perfil Z, con orificio alargado, extendida
Mostrar / ocultar columnas
l1bd1h1kl2
Tipo A1 / C1

Tipo A2 / C2
l3m1m2s1Fuerzas adhesivas
nominales en N
5075,5104,612302438180,530
Mostrar / ocultar columnas
Identificaciónd2l4l5m3s2
F4,51040302,5
Mostrar / ocultar columnas
Identificaciónd3h2h3l6
L2 / Z2

L3 / Z3
l7l8m4m5
L2 / Z2

L3 / Z3
m6
L2 / Z2

L3 / Z3
s3
L2 / Z2 / L3 / Z35,51212,5263813281610149152

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
l1
Tipo




Identificación






Acabado
SR
SW

Ejemplos de aplicación

Dibujo Ejemplos de aplicación de GN 4470

Combinaciones posibles cierre magnético/placa de contacto

Drawing Magnetic catch - Contact Plate

Uso en sistemas de perfilería

Dimensión de rejilla del sistema de perfil

Cierre magnético con placa de contacto
Tipo - Identificación

A1 - L ...

A2 - Z ...

C2 - F

C2 - L ...

Puerta montada en superficie

Puerta montada en superficie -
Imán empotrado

Puerta insertada

Puerta montada en superficie

Puerta deslizante

Esquema 1 GN 4470 Esquema 2 GN 4470 Esquema 3 GN 4470 Esquema 4 GN 4470 Esquema 5 GN 4470

20

L2

Z2
s = 0 ... 10 mm

F

L2
s = 0 ... 10 mm

30

L2

Z3
s = 0 ... 15 mm

F

L3
s = 0 ... 15 mm

40

L2

L3

Z3
s = 0 ... 10 mm

F

L3
s = 0 ... 10 mm

45

L2

L3

Z3
s = 0 ... 7 mm

F

L3
s = 0 ... 7 mm

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,51
más IVA 2,19 €
bruto 13,70 €
En stock
Peso: 0,041 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).