JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 4470 Loquets magnétiques avec surface magnétique caoutchoutée

Photo

GN 4470 Loquets magnétiques, avec surface magnétique caoutchoutée Type: A1 - Surface magnétique supérieure, avec alésage
Identification: L2 - avec plaque de contact, profil en L + trou fraisé
Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée
Type: A1 - Surface magnétique supérieure, avec alésage
Identification: L2 - avec plaque de contact, profil en L + trou fraisé
Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée
GN 4470 Loquets magnétiques, avec surface magnétique caoutchoutée Type: A1 - Surface magnétique supérieure, avec alésage
Identification: L2 - avec plaque de contact, profil en L + trou fraisé
Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée GN 4470 Loquets magnétiques, avec surface magnétique caoutchoutée Type: A2 - Surface magnétique supérieure, avec trou à fente
Identification: W - sans plaque de contact
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 4470 Loquets magnétiques, avec surface magnétique caoutchoutée Type: C1 - Surface magnétique latérale, avec alésage
Identification: L3 - avec plaque de contact, profil en L + trou fraisé, allongé
Finition: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée GN 4470 Loquets magnétiques, avec surface magnétique caoutchoutée Type: C2 - Surface magnétique latérale, avec trou à fente
Identification: F - avec plaque de contact + trou fraisé
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 4470 Loquets magnétiques, avec surface magnétique caoutchoutée Type: C2 - Surface magnétique latérale, avec trou à fente
Identification: Z2 - avec plaque de contact, profil en Z + trou fraisé
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm

Informations complémentaires concernant les produits pour systèmes de profilés :

Description du produit

Information

Les loquets magnétiques GN 4470 sont des pièces compactes qui maintiennent fermés les caches, les portes et les portes coulissantes. La surface magnétique caoutchoutée réduit le bruit et empêche d'endommager la pièce opposée.

Les plaques de contact pour diverses situations d'installation élargissent le champ d'application possible et sont utilisées, par exemple, lorsque l'on souhaite des loquets magnétiques mais que la pièce opposée est non magnétique.

Pour les loquets magnétiques de type A1 et A2, il faut veiller à ce que le contact soit total au niveau de la plaque de blocage lors de l'installation.

Spécifications

Zinc moulé sous pression
plastifié
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR


Matériau de l'aimant
NdFeB
Néodyme, fer, bore
résistant aux températures jusqu'à 80 °C


Capuchon en caoutchouc (surface magnétique)
Élastomère (TPE), noir
Dureté ≈ 80 Shore A


Plaque de contact
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Sur demande

autres finitions
autres surfaces magnétiques
Plaques de contact avec d'autres dimensions
Plaques de contact avec d'autres formes
Plaques de contact avec d'autres finitions

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 4470 Loquets magnétiques, avec surface magnétique caoutchoutée schéma

Options d'article/Tableau

Type

A1Surface magnétique supérieure, avec alésage
A2Surface magnétique supérieure, avec trou à fente
C1Surface magnétique latérale, avec alésage
C2Surface magnétique latérale, avec trou à fente

Identification

Wsans plaque de contact
Favec plaque de contact + trou fraisé
L2avec plaque de contact, profil en L + trou fraisé
L3avec plaque de contact, profil en L + trou fraisé, allongé
Z2avec plaque de contact, profil en Z + trou fraisé
Z3avec plaque de contact, profil en Z + trou fraisé, allongé
Afficher/Masquer colonnes
l1bd1h1kl2
Type A1 / C1

Type A2 / C2
l3m1m2s1Forces adhésives
nominales en N
5075,5104,612302438180,530
Afficher/Masquer colonnes
Identificationd2l4l5m3s2
F4,51040302,5
Afficher/Masquer colonnes
Identificationd3h2h3l6
L2/Z2

L3/Z3
l7l8m4m5
L2/Z2

L3/Z3
m6
L2/Z2

L3/Z3
s3
L2 / Z2 / L3 / Z35,51212,5263813281610149152

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
l1
Type




Identification






Finition
SR
SW

Exemples d'application

Schéma des exemples d'application GN 4470

Combinaisons possibles de loquet magnétique - plaque de contact

Drawing Magnetic catch - Contact Plate

Pour systèmes de profilés

Dimension de la grille du système de profilés

Loquet magnétique avec plaque de contact
Type - Identification

A1 - L ...

A2 - Z ...

C2 - F

C2 - L ...

Porte montée en surface

Porte montée en surface -
aimant fraisé

Porte affleurante

Porte montée en surface

Porte coulissante

Schéma 1 GN 4470 Schéma 2 GN 4470 Schéma 3 GN 4470 Schéma 4 GN 4470 Schéma 5 GN 4470

20

L2

Z2
s = 0 ... 10 mm

F

L2
s = 0 ... 10 mm

30

L2

Z3
s = 0 ... 15 mm

F

L3
s = 0 ... 15 mm

40

L2

L3

Z3
s = 0 ... 10 mm

F

L3
s = 0 ... 10 mm

45

L2

L3

Z3
s = 0 ... 7 mm

F

L3
s = 0 ... 7 mm

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,51
plus TVA 2,19 €
brute 13,70 €
En stock
Poids: 0,041 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 50,00 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 4470-50-A1-W-SWGN 4470-50-A2-W-SWGN 4470-50-C1-W-SWGN 4470-50-C2-W-SWGN 4470-50-A1-F-SWGN 4470-50-A2-F-SWGN 4470-50-C1-F-SWGN 4470-50-C2-F-SWGN 4470-50-A1-L2-SWGN 4470-50-A2-L2-SWGN 4470-50-C1-L2-SWGN 4470-50-C2-L2-SWGN 4470-50-A1-L3-SWGN 4470-50-A2-L3-SWGN 4470-50-C1-L3-SWGN 4470-50-C2-L3-SWGN 4470-50-A1-Z2-SWGN 4470-50-A2-Z2-SWGN 4470-50-C1-Z2-SWGN 4470-50-C2-Z2-SWGN 4470-50-A1-Z3-SWGN 4470-50-A2-Z3-SWGN 4470-50-C1-Z3-SWGN 4470-50-C2-Z3-SWGN 4470-50-A1-W-SRGN 4470-50-A2-W-SRGN 4470-50-C1-W-SRGN 4470-50-C2-W-SRGN 4470-50-A1-F-SRGN 4470-50-A2-F-SRGN 4470-50-C1-F-SRGN 4470-50-C2-F-SRGN 4470-50-A1-L2-SRGN 4470-50-A2-L2-SRGN 4470-50-C1-L2-SRGN 4470-50-C2-L2-SRGN 4470-50-A1-L3-SRGN 4470-50-A2-L3-SRGN 4470-50-C1-L3-SRGN 4470-50-C2-L3-SRGN 4470-50-A1-Z2-SRGN 4470-50-A2-Z2-SRGN 4470-50-C1-Z2-SRGN 4470-50-C2-Z2-SRGN 4470-50-A1-Z3-SRGN 4470-50-A2-Z3-SRGN 4470-50-C1-Z3-SRGN 4470-50-C2-Z3-SR

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.