Descripción del producto
Las clavijas GN 1023 se utilizan para la fijación axial rápida y fácil de pernos y ejes en agujeros de montaje. Por ejemplo, son adecuadas para lengüetas y bridas que deban montarse y desmontarse con frecuencia.
El tipo B cuenta con un orificio adicional al que se puede fijar una argolla o un cable de retención para evitar la pérdida.
Las clavijas son piezas estándar sencillas que tienen tolerancias mayores debido a su proceso de fabricación.
Especificación
AceroST
Zincado galvánico
RoHS
Accesorio
Anillas de llavero GN 111.3
Cables de retención espirales GN 111.4
Cadenas de bolas GN 111 (Latón)
Cadenas de bolas GN 111.5 (Acero inoxidable)