Descrizione del prodotto
I perni di sicurezza GN 1023 vengono utilizzati per il fissaggio assiale rapido e sicuro di bulloni e assali nei rispettivi fori di montaggio. Ad esempio, sono adatti per alette e flange quando occorre smontarle e rimontarle ripetutamente.
Il tipo B ha un foro aggiuntivo dove è possibile fissare un anello o un cavetto di ritegno con funzione antisfilamento.
I perni di sicurezza sono componenti standard semplici che grazie al processo di fabbricazione garantiscono ampie tolleranze.
Specifiche
AcciaioST
Sottoposto a zincatura elettrolitica
RoHS
Accessorio
Anelli GN 111.3
Cavetti di ritegno a spirale GN 111.4
Catenelle a sfere GN 111 (Ottone)
Catenelle a sfere GN 111.5 (Acciaio INOX)