Casquillos de taladrado, elementos de posicionamiento y bases de apriete

Los elementos de posicionamiento, las bases de apriete y los casquillos de taladrado se utilizan para alinear, sujetar y guiar con precisión componentes en la construcción de máquinas y utillaje.

Mientras que los elementos de posicionamiento permiten una colocación precisa, las bases de apriete compensan los desniveles y las tolerancias. Los casquillos de taladrado garantizan un guiado seguro y con poco desgaste de las herramientas, especialmente durante operaciones de perforación repetidas. Todos los componentes están diseñados para ofrecer alta precisión, durabilidad y una larga vida útil.

FAQ - Preguntas frecuentes

Filtrar productos
Material
Rosca (de - a) Rosca
Orificio (de - a) Orificio
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Versión

¿No encontró lo que buscaba? Solicitudes especiales

FAQ - Preguntas frecuentes

¿Qué tipos de elementos de posicionamiento, bases de apriete y casquillos de taladrado ofrece Ganter?

La gama de productos estándar de Ganter incluye una amplia selección de elementos de posicionamiento, bases de apriete y casquillos de taladrado. Estos componentes están diseñados para el guiado preciso, la fijación exacta y el posicionamiento seguro de herramientas, piezas o conjuntos, lo que resulta ideal para la ingeniería mecánica, la construcción de utillajes, la automatización y la fabricación de herramientas. Esto garantiza procesos fiables y un guiado de bajo desgaste en la producción en serie.

Elementos de posicionamiento

  • Los casquillos guía / casquillos de taladrado DIN 172 y DIN 179 son casquillos cilíndricos diseñados para brocas, herramientas o posicionadores; están disponibles con o sin resalte y también en acero inoxidable. Permiten adoptar posiciones rápidamente y con una alta repetibilidad.
  • GN 172.1 y GN 179.1 - Casquillos con agujero cónico para aplicaciones que requieran un centrado especialmente preciso, disponibles con o sin resalte. Esto le permite compensar con precisión las tolerancias.
  • Pasadores guía GN 771.1 (cilíndricos) y GN 771.2 (cónicos), diseñados para ajustarse a los tipos de casquillo especificados, garantizan holgura cero y una sujeción reproducible - ideal para cambiar piezas o elementos de fijación.
  • Los pasadores de fijación DIN 7979 y DIN 6325 sirven como ayudas precisas de montaje o posicionamiento para fijar componentes.
  • Los componentes adicionales, como las tuercas en T GN 230, los pernos de alojamiento y los pernos de apoyo DIN 6321 y GN 6322, GN 6321.1, así como los espaciadores GN 6220 / GN 6226, garantizan una separación flexible o higiénica y proporcionan soporte estructural.
  • Los tornillos de tope GN 251 y GN 251.2 permiten iniciar y detener secuencias de movimiento de forma fiable y reproducible.

Casquillos de taladrado y de corte

  • DIN 172 / DIN 179 - Amplia selección de casquillos de taladrado cilíndricos de gran diámetro (incluidos los que tienen resalte) fabricados de acero endurecido o acero inoxidable para aplicaciones de perforación y guiado.
  • Casquillos guía para punzones DIN 9845 - Diseñados para su uso como casquillos de desgaste en punzones guía.
  • Casquillos de corte DIN 9845 y punzones de corte DIN 9861 - Diseñados para aplicaciones de punzonado y conformado, garantizan un guiado preciso de la herramienta y un ajuste seguro.

Bases de apriete

  • La serie GN 709.x, que está disponible en varias versiones (con pernos roscados, roscas internas, ajustables, de acero inoxidable o de acero), permite corregir la desalineación angular y colocar soportes y topes de forma flexible. Esto le permite responder con flexibilidad a las tolerancias de fabricación o a las variaciones relacionadas con los componentes.

¿Para qué aplicaciones son especialmente adecuados los casquillos de taladrado y los elementos de posicionamiento?

Los casquillos de taladrado y los elementos de posicionamiento son ideales para aplicaciones que requieran un guiado preciso y reproducible, así como el posicionamiento exacto de herramientas, brocas o posicionadores. Se utilizan principalmente en ingeniería mecánica, construcción de utillaje, producción en serie, metalurgia y fabricación de herramientas. Esto garantiza un alto grado de fiabilidad del proceso y reduce significativamente el desgaste de las herramientas utilizadas.

Campos de aplicación típicos de los casquillos de taladrado

  • Guiar brocas helicoidales u otras herramientas de precisión al taladrar orificios en elementos de fijación o utillaje de montaje.
  • Posicionamiento seguro de piezas mediante pasadores de posicionamiento o mecanismos de bloqueo para garantizar una producción en serie eficiente con una calidad constante.
  • Se utiliza en procesos de mecanizado repetitivos en los que deben reproducirse con fiabilidad taladros idénticos, como en la fabricación de vehículos o carcasas de máquinas.
  • Uniones que utilizan pasadores guía (como GN 771.1 o GN 771.2) para centrar componentes y garantizar un montaje preciso.

Esto garantiza que los orificios se desbarben siempre y mantengan sus dimensiones, lo que minimiza el repaso y, gracias al diseño endurecido de los casquillos, reduce al mismo tiempo el desgaste de la herramienta.

Ejemplos de aplicaciones de los elementos de posicionamiento

  • Casquillos guía según DIN 172 o DIN 179 con o sin pasadores a juego, utilizados como puntos de referencia en utillajes de montaje o calibres.
  • Bases de apriete (p. ej., GN 709.1 o GN 709.15), que se utilizan para compensar tolerancias y ligeras desalineaciones en sistemas de soporte o fijación.
  • Pernos de alojamiento (p. ej., DIN 6321 o GN 6322), que permiten la fijación segura y el posicionamiento reproducible de diversos componentes.
  • Casquillos guía especiales (p. ej., GN 172.1) que facilitan especialmente la inserción y el centrado de herramientas cónicas.

En términos prácticos, esto significa: Puede utilizar casquillos de taladrado y elementos de posicionamiento para que los complejos procesos de fabricación y montaje sean mucho más eficientes y fiables. Los componentes pueden posicionarse fácilmente y con un ajuste mínimo, lo que reduce los tiempos de configuración y elimina la necesidad de realizar mediciones provisionales propensas a errores. Ideal para cualquier aplicación que requiera flexibilidad, precisión y calidad duradera.

¿En qué materiales están disponibles los casquillos de taladrado y los elementos de posicionamiento?

Los casquillos de taladrado y los elementos de posicionamiento de Ganter se fabrican con diversos materiales y tratamientos superficiales, según el modelo. Para la mayoría de los casquillos de taladrado y guía se utiliza acero endurecido y rectificado, así como acero inoxidable. Esto le permite implementar guías fiables y de bajo desgaste incluso en condiciones muy exigentes en ingeniería mecánica, construcción de utillajes y metalurgia.

Materiales utilizados en casquillos de taladrado y elementos de posicionamiento

  • Acero: Por ejemplo, para DIN 172 casquillos guía y casquillos de taladrado con resalto y DIN 179 sin resalte. Tienen una superficie especialmente dura y lisa gracias a un tratamiento térmico especial y al posterior rectificado.
  • Acero inoxidable: Muchas versiones también están disponibles en acero inoxidable (incluyendo DIN 172 y DIN 179, GN 6220 espaciadores, GN 709.15 y GN 709.25 bases de apriete de acero inoxidable). Las versiones de acero inoxidable ofrecen una mayor resistencia a la corrosión y son ideales para su uso en entornos húmedos o sensibles desde el punto de vista higiénico, como las industrias alimentaria o farmacéutica.
  • Acero rápido (HSS): Algunos casquillos de corte (DIN 9845) y punzones de corte (DIN 9861) están fabricados en HSS, lo que garantiza una resistencia al desgaste excepcionalmente alta durante el punzonado y el corte.

Tratamientos superficiales especiales

  • Endurecido y rectificado: La mayoría de los casquillos de taladrado y elementos de posicionamiento de acero se endurecen en superficie o en profundidad y después se rectifican con precisión. Esto asegura una superficie duradera, dimensionalmente estable y resistente al desgaste, y garantiza un guiado reproducible.
  • Acero inoxidable: Los productos de acero inoxidable no requieren ningún tratamiento de superficie adicional, puesto que el material ya es resistente a la corrosión.

Las ventajas de un vistazo

  • Larga vida útil gracias a superficies resistentes al desgaste
  • Alta precisión y precisión dimensional
  • Uso versátil gracias a la posibilidad de elegir entre acero y acero inoxidable
  • Menor necesidad de mantenimiento gracias a los materiales resistentes a la corrosión
  • La solución ideal para el guiado preciso y reproducible de brocas, pasadores o herramientas

¿En qué se diferencian los elementos de posicionamiento, las bases de apriete y los casquillos de taladrado en cuanto a su diseño y geometría?

Los elementos de posicionamiento, las bases de apriete y los casquillos de taladrado difieren en su diseño, geometría y finalidad funcional. Esta clara distinción garantiza que pueda seleccionar el componente estándar adecuado para su aplicación y utilizarlo con confianza.

Características y tipos de casquillos de taladrado

  • Los casquillos de taladrado, como DIN 172 (con resalto) y DIN 179 (sin resalte), son casquillos guía endurecidos de acero o acero inoxidable. Tienen forma cilíndrica y están disponibles con o sin resalte. Las formas especiales, como GN 172.1 y GN 179.1, presentan un orificio cónico para una precisión de guiado excepcional.
  • Otras geometrías son los casquillos guía para punzones y los casquillos de corte, como DIN 9845, que suelen utilizarse como guías de herramientas de precisión. La geometría se diseña siempre para garantizar la máxima alineación y repetibilidad durante el guiado de la herramienta.

Como resultado, los casquillos de taladrado guían con precisión las herramientas, las brocas o los posicionadores, evitan el desgaste de las piezas y permiten un mecanizado fiable y reproducible.

Tipos y diseños de elementos de posicionamiento

  • Los elementos de posicionamiento incluyen pasadores guía, pernos de alojamiento, chavetas paralelas y espaciadores, como GN 771.1, GN 771.2, DIN 7979, GN 409.1 o GN 6220. Sus diseños van desde cilíndricos y cónicos hasta versiones de cabeza específica y roscadas.
  • Muchos elementos de posicionamiento están diseñados para aplicaciones enchufables o atornillables.

Esto le permite montar utillaje de prueba o montaje de forma flexible y eficiente, sustituir componentes rápidamente o colocarlos con precisión reproducible sin tener que volver a alinearlos.

Variedad y diseño de las bases de apriete

  • Las bases de apriete como GN 709.1, GN 709.15 (con perno roscado) o GN 709.2, GN 709.25 (con rosca interior) se caracterizan por su diseño de cojinete giratorio. El asiento de la bola o la superficie de contacto pueden adaptarse con flexibilidad al ángulo de la pieza (compensando las desviaciones angulares).

Dado que la superficie del cojinete se adapta automáticamente al componente que se apoya, las piezas pueden sujetarse o apoyarse con suavidad y seguridad independientemente del ángulo de su superficie. Ideal para aplicaciones en las que existan tolerancias en la pieza o en las que la configuración deba ser flexible.

Resumen de las principales diferencias

  • Casquillos de taladrado Guiado preciso y de bajo desgaste de la herramienta; geometría cilíndrica con o sin resalte, o cónica; acero inoxidable o endurecido.
  • Elementos de posicionamiento: Cilíndricos, cónicos, ranurados o con cabeza especial: para alinear, asegurar o sujetar componentes con precisión.
  • Bases de apriete: Soporte giratorio de bola o plato, para apoyo autoalineable en superficies irregulares.

¿Qué diferencia hay entre los casquillos de taladrado con cabezal y los casquillos de taladrado cilíndricos?

Los casquillos de taladrado con cabezal tienen un resalte que evita que el casquillo sea presionado a través de la parte receptora durante la instalación. Se fabrican de conformidad con la norma DIN 172 y ofrecen una fijación segura. Por el contrario, los casquillos de taladrado cilíndricos según DIN 179 no llevan resalte y se aprietan a ras sobre la parte receptora.

¿De qué material se fabrican los casquillos de taladrado con cabezal?

Ganter fabrica casquillos de taladrado con cabezal de Acero o Acero inoxidable de alta calidad, endurecidos y rectificados. Esto garantiza una alta precisión y una larga vida útil, incluso con cargas elevadas.

¿Cómo elegir el tamaño o tipo de casquillo de taladrado adecuado para una aplicación específica?

Para seleccionar el tamaño y el tipo de casquillo de taladrado adecuados para su aplicación, el factor más importante es el diámetro de la broca que se va a guiar o la herramienta específica que se va a utilizar en el utillaje o la máquina. Los casquillos de taladrado como DIN 172 (con resalto, acero o acero inoxidable) o DIN 179 (sin resalte, acero o acero inoxidable) proporcionan orificios de guiado precisos en muchos tamaños métricos estándar. La versión con resalto facilita el posicionamiento axial y la fijación dentro del orificio, mientras que los casquillos cilíndricos sin resalte son especialmente adecuados para aplicaciones con espacio de montaje limitado. Esto le permite adaptarse con flexibilidad a la situación de montaje específica y a las necesidades de espacio y colocar de forma óptima los casquillos de taladrado.

Criterios clave para la selección de casquillos de taladrado

  • Diámetro de guiado (d1): Diseñado para adaptarse a su herramienta o al diámetro de la broca. Para obtener resultados precisos y reproducibles, utilice siempre el diámetro interior correcto de acuerdo con las normas DIN/GN.
  • Longitud (l1) y posición de instalación: La longitud del casquillo afecta a la longitud de avance de la herramienta. Elija la guía más larga posible para lograr una precisión óptima.
  • Material: Los casquillos de acero (DIN 172, DIN 179) ofrecen soluciones económicas y resistentes al desgaste para aplicaciones estándar. Los casquillos de acero inoxidable (DIN 172, DIN 179) son ideales para entornos corrosivos o aplicaciones en contacto con alimentos.
  • Tipo: Los casquillos con resalto facilitan la instalación y evitan el deslizamiento. Los casquillos cilíndricos sin resalte son adecuados para el prensado directo o para espacios de montaje reducidos.
  • Formas especiales: Para aplicaciones cónicas o especiales, se pueden utilizar variantes como GN 172.1 o GN 179.1 con un orificio cónico para garantizar que los pasadores guía se guíen con precisión. Para aplicaciones exigentes con guías (p. ej., en herramientas de punzonado), también son adecuados los casquillos guía para punzones DIN 9845 y los casquillos de corte correspondientes fabricados en HSS.

Cómo hacer su selección

  1. En primer lugar, determine el diámetro exacto de su broca, punzón o herramienta guía. A continuación, seleccione el tamaño estándar más próximo según DIN 172 / DIN 179.
  2. Determine si conviene utilizar un resalte (para un mejor posicionamiento) o un casquillo cilíndrico (para un espacio de montaje limitado).
  3. Tenga en cuenta las condiciones ambientales: acero inoxidable para aplicaciones que impliquen humedad; acero para uso estándar.
  4. Para aplicaciones de guiado de alta precisión o especiales, utilice versiones cónicas (GN 172.1 / GN 179.1) o casquillos guía para punzones (DIN 9845).

¿Pueden readaptarse sistemas de máquinas existentes con elementos de posicionamiento, bases de apriete y casquillos de taladrado de Ganter?

Los elementos de posicionamiento, las bases de apriete y los casquillos de taladrado de Ganter suelen ser fáciles de usar en la readaptación de sistemas de máquinas existentes. Los productos de esta familia se fabrican de acuerdo con las normas internacionales o las normas propias de Ganter, lo que garantiza un alto grado de compatibilidad e intercambiabilidad. Esto le permite adaptar con flexibilidad utillajes o máquinas existentes para mejorar específicamente la precisión de posicionamiento, la fiabilidad del proceso o la resistencia al desgaste.

Requisitos y procedimiento para la readaptación

  • Las dimensiones estándar (p. ej., diámetro exterior, longitud total, tolerancias) de los casquillos de taladrado y elementos de posicionamiento de Ganter se ajustan a las normas internacionales habituales. Esto facilita la integración del componente en soportes u orificios existentes.
  • Productos como GN 771.1 (pasadores guía para DIN 172/DIN 179) o GN 709.1 (bases de apriete con pernos roscados, acero) están diseñados específicamente para su uso en combinación con los casquillos mencionados anteriormente. Esto facilita la readaptación de un sistema preciso que no permita holgura.
  • Para requisitos especiales, hay disponibles modelos adicionales, como GN 172.1/GN 179.1 (casquillos guía con orificios cónicos) y pasadores cónicos a juego (GN 771.2). Esto le permite seleccionar el sistema adecuado para su aplicación específica.

Procedimiento recomendado para la readaptación

  1. Compruebe las dimensiones de montaje de su montaje u orificio existente y compárelas con las especificaciones del casquillo de taladrado Ganter deseado.
  2. Seleccione un casquillo o el elemento de posicionamiento adecuado que cumpla los requisitos dimensionales y de ajuste de su aplicación.
  3. Consulte el catálogo o la página del producto para obtener información sobre los materiales disponibles (acero, acero inoxidable o versiones especiales) para sus condiciones de funcionamiento.

Aplicaciones típicas de readaptación

  • Sustitución de casquillos desgastados en utillaje de taladrado o placas de montaje por casquillos de taladrado DIN 172 o DIN 179.
  • Ampliación de una unidad de posicionamiento existente utilizando bases de apriete GN 709.1/GN 709.15 para permitir ajustes de posición variables.

Esto puede prolongar considerablemente la vida útil de sus máquinas y reducir los costes de mantenimiento. Otra ventaja es la mayor fiabilidad del proceso que se consigue gracias a un guiado y posicionamiento precisos y resistentes al desgaste. Esto le permite responder de forma flexible y económica a los cambiantes requisitos de producción con el mínimo esfuerzo.

¿Qué ventajas ofrecen los casquillos de taladrado y guía de Ganter frente a los de otros fabricantes de la industria de construcción de maquinaria?

Los casquillos de taladrado y guía de Ganter ofrecen importantes ventajas en ingeniería mecánica gracias a su alta precisión de fabricación, su amplia gama de materiales y su diseño conforme a las normas. La selección incluye casquillos rectificados de precisión de acero o acero inoxidable conforme a las normas DIN y Ganter, como DIN 172 (con resalto), DIN 179 (sin resalte), o variantes cónicas como GN 172.1 y GN 179.1. Estos componentes estándar están mecanizados con precisión y, gracias a sus estrechas tolerancias, garantizan un guiado fiable y de bajo desgaste para brocas, herramientas o posicionadores. Esto facilita la mejora de la repetibilidad en los procesos de fabricación y garantiza una calidad constante en las aplicaciones de taladrado y posicionamiento.

Resumen de las ventajas de los casquillos guía y de taladrado de Ganter

  • La fabricación de precisión conforme a las normas DIN y de Ganter garantiza interfaces estandarizadas e intercambiabilidad. Esto le permite sustituir los componentes con flexibilidad y reducir el tiempo de mantenimiento.
  • Los distintos diseños (con o sin resalte, cilíndricos, cónicos) le permiten elegir la opción que mejor se adapte a su aplicación. Esto le permite adaptar el casquillo con precisión a sus requisitos de diseño.
  • Variedad de materiales: además de en acero, muchos modelos también están disponibles en acero inoxidable. Ideal para entornos corrosivos o sensibles desde el punto de vista higiénico, esta flexibilidad simplifica la integración en diversas líneas de producción.
  • Rectificado de precisión en todos los lados y acero endurecido en superficie. Esto garantiza un guiado preciso y constante y minimiza el desgaste prematuro, lo que permite que sus procesos funcionen sin problemas y requieran un mantenimiento mínimo.
  • Componentes de sistema intercambiables - Con los pasadores guía (p. ej., GN 771.1, GN 771.2) y accesorios (tuercas en T planas GN 230, tornillos de tope GN 251) de Ganter adecuados, se pueden implementar soluciones de posicionamiento de forma modular y eficiente.

¿Pueden fabricarse a medida elementos de posicionamiento y casquillos de taladrado?

En general, los elementos de posicionamiento y los casquillos de taladrado de la gama de productos Ganter pueden adaptarse a las necesidades específicas del cliente. Para su aplicación, esto significa: Para los casquillos guía según DIN 172 o DIN 179, por ejemplo, así como para las bases de apriete o los espaciadores, puede solicitar dimensiones personalizadas, tolerancias específicas y diseños especiales (material, tratamiento de la superficie, modificaciones en el resalte, el orificio o la longitud).

Piezas personalizadas - Cómo hacer un pedido

  1. Seleccione el producto que desee de la gama de productos estándar de Ganter (p. ej., DIN 172, GN 709.1 o GN 6220).
  2. Especifique exactamente qué desviaciones desea: dimensiones, materiales, geometrías especiales o características específicas como el acabado de los bordes.
  3. Póngase en contacto directamente con Ganter o utilice el formulario de consulta de la página del producto correspondiente para solicitar un diseño personalizado.
  4. Recibirá un presupuesto personalizado y, si lo desea, el asesoramiento técnico necesario.

Ventajas de los elementos de posicionamiento y los casquillos de taladrado a medida

  • Integración perfecta en construcciones existentes
  • Rápida adaptación a requisitos específicos de fabricación
  • Fiabilidad del proceso gracias a un guiado preciso
  • Respuesta flexible a las necesidades individuales de los clientes sin comprometer la precisión

La fabricación a medida es ideal cuando las dimensiones estándar resultan insuficientes, como en el caso de la adaptación de sistemas existentes, el desarrollo de nuevos conceptos de utillaje o la producción en serie automatizada con elevados requisitos de precisión. De este modo, puede asegurarse de que su solución se integra perfectamente en los procesos tanto nuevos como existentes.

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada