Porausholkit, kohdistuselementit ja paininruuvit

Kohdistuselementtejä, paininruuveja ja porausholkkeja käytetään komponenttien tarkan kohdistuksen, kiinnityksen ja ohjauksen varmistamiseen kone- ja kiinnitysjigien rakentamisessa.

Kohdistuselementit mahdollistavat tarkan kohdistuksen, kun taas paininruuvit kompensoivat epätasaisuuksia ja toleransseja. Porausholkit varmistavat työkalujen turvallisen ja vähän kuluttavan ohjauksen, erityisesti toistuvissa porausoperaatioissa. Kaikki komponentit on suunniteltu tarjoamaan suuren tarkkuuden, kestävyyden ja pitkän käyttöiän.

FAQ - Usein kysytyt kysymykset

Suodata tuotteet
Materiaali
Kierre (alkaen - päättyen) Kierre
Reikä (alkaen - päättyen) Reikä
Ulkoläpimitta (alkaen - päättyen) Ulkoläpimitta
Tapin pituus (alkaen - päättyen) Tapin pituus
Versio

Etkö löytänyt mitään? Erityistilaukset

FAQ - Usein kysytyt kysymykset

Minkä tyyppisiä paikannuselementtejä, paininruuveja ja porausholkkeja Ganter tarjoaa?

Ganterin standardituotevalikoima sisältää laajan valikoiman kohdistuselementtejä, paininruuveja ja porausholkkeja. Nämä komponentit on suunniteltu tarkkaan ohjaukseen, täsmälliseen kiinnittämiseen ja turvalliseen kohdistamiseen työkaluissa, työkappaleissa tai kokoonpanoissa – ihanteellisia koneenrakennukseen, jigin rakentamiseen, automaatioon ja työkalujen valmistukseen. Tämä varmistaa luotettavat prosessit ja vähäisen kulumisen ohjaukseen massatuotannossa.

Kohdistuselementit

  • Ohjainholkit / porausholkit DIN 172 ja DIN 179 ovat sylinterimäisiä suojuksia, jotka on suunniteltu porille, työkaluilla tai indeksitapeille; ne ovat saatavilla joko kauluksella tai ilman ja myös ruostumattomasta teräksestä. Ne mahdollistavat sijaintien nopean omaksumisen ja korkean toistettavuuden.
  • GN 172.1 ja GN 179.1 – Holkit, joissa on kartiomainen reikä erityisesti tarkkaa keskitystä vaativiin sovelluksiin, saatavilla joko kauluksella tai ilman. Tämä mahdollistaa toleranssien tarkan kompensoimisen.
  • Ohjaintapit GN 771.1 (sylinterimäiset) ja GN 771.2 (kartiomaiset), jotka on suunniteltu sopimaan määriteltyihin holkkityyppeihin, varmistavat nollavälyksen ja toistettavan pidon – ihanteellisia vaihdettaessa työkappaleita tai kiinnittimiä.
  • Ohjaustapit DIN 7979 ja DIN 6325 toimivat tarkkoina kokoamis- tai sijoitusapuvälineinä komponenttien kiinnittämiseksi.
  • Lisäkomponentit, kuten T-mutterit GN 230, työkappaleiden kiinnityspultit sekä kannalliset ohjaustapit DIN 6321 ja GN 6322, GN 6321.1 sekä välikappaleet GN 6220 / GN 6226 varmistavat joustavan tai hygieenisen etäisyyden ja tarjoavat rakenteellista tukea.
  • Asetuspultit GN 251 ja GN 251.2 mahdollistavat luotettavan ja toistettavan liikesarjojen aloittamisen ja lopettamisen.

Poraus- ja leikkaavat holkit

  • DIN 172 / DIN 179 – Laaja valikoima suuren halkaisijan sylinterimäisiä porausholkkeja (mukaan lukien kauluksella varustetut), valmistettu karkaistusta teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä poraus- ja ohjainsovelluksiin.
  • Lävistävät ohjainholkit DIN 9845 – Suunniteltu käytettäväksi kulumisholkkeina ohjainlävistimissä.
  • Leikkaavat holkit DIN 9845 ja leikkaavat lävistimet DIN 9861 – Suunniteltu lävistys- ja muovaussovelluksiin, ne varmistavat tarkan työkalun ohjauksen ja turvallisen istuvuuden.

Paininruuvit

  • GN 709.x sarja, joka on saatavilla eri versioina (kierrepultit, sisäkierteet, säädettävät, ruostumaton teräs tai teräs), mahdollistaa kulmavirheiden korjaamisen sekä tukien ja vasteiden joustavan sijoittamisen. Tämä mahdollistaa joustavan vastaamisen valmistustoleransseihin tai komponenttikohtaisiin vaihteluihin.

Mihin sovelluksiin porausholkit ja kohdistuselementit ovat erityisen sopivia?

Porausholkit ja kohdistuselementit ovat ihanteellisia sovelluksiin, jotka vaativat tarkkaa ja toistettavaa ohjausta sekä tarkkaa työkalujen, poranterien tai indeksitappien sijoittamista. Niitä käytetään pääasiassa koneenrakennuksessa, jigien valmistuksessa, sarjatuotannossa, metallintyöstössä ja työkalujen valmistuksessa. Tämä varmistaa prosessin luotettavuuden ja vähentää merkittävästi käytettyjen työkalujen kulumista.

Tyypilliset sovellusalueet porausholkeille

  • Kierukkaporien tai muiden tarkkuustyökalujen ohjaaminen porattaessa reikiä kiinnityksiin tai kokoonpanotelineisiin.
  • Työkappaleiden turvallinen sijoittaminen kohdistustappien tai lukitusmekanismien avulla, jotta varmistetaan tehokas sarjatuotanto, jossa on yhdenmukainen laatu.
  • Käytetään toistuvissa koneistusprosesseissa, joissa identtiset porareiät on pystyttävä toistamaan luotettavasti, kuten ajoneuvo- tai konekoteloiden valmistuksessa.
  • Liitokset, joissa käytetään ohjaintappeja (kuten GN 771.1 tai GN 771.2) komponenttien keskittämiseen ja tarkan kokoonpanon varmistamiseen.

Tämä varmistaa, että reiät ovat aina purseettomia ja säilyttävät mittansa, mikä minimoi uudelleentyöstön ja vähentää samalla holkkien karkaistun rakenteen ansiosta työkalujen kulumista.

Esimerkkejä kohdistuselementtien sovelluksista

  • Ohjainholkit DIN 172 tai DIN 179 mukaan, joissa on tai ei ole vastaavia tappeja, käytetään viitepisteinä kokoonpanotelineissä tai mittalaitteissa.
  • Paininruuvit (esim. GN 709.1 tai GN 709.15), joita käytetään kompensoimaan toleransseja ja pieniä yhdensuuntaisuusvirheitä tuki- tai kiinnitysjärjestelmissä.
  • Työkappaleiden kiinnityspultit (esim. DIN 6321 tai GN 6322), jotka mahdollistavat erilaisten komponenttien turvallisen kiinnittämisen ja toistuvan kohdistamisen.
  • Erityiset ohjainholkit (esim. GN 172.1), jotka tekevät kartiomaisten työkalujen asettamisesta ja keskittämisestä erityisen kätevää.

Käytännössä tämä tarkoittaa: Voit käyttää porausholkkeja ja paikannuselementtejä monimutkaisten valmistus- ja kokoonpanoprosessien merkittävään tehostamiseen ja niiden luotettavuuden parantamiseen. Komponentit voidaan kohdistaa helposti ja vähäisellä säädöllä, mikä lyhentää valmisteluaikoja ja poistaa virheherkkien väliaikaisten mittausten tarpeen. Ihanteellinen mihin tahansa sovellukseen, joka vaatii joustavuutta, tarkkuutta ja pitkäkestoista laatua.

Missä materiaaleissa porausholkkeja ja kohdistuselementtejä on saatavissa?

Ganterin porausholkit ja kohdistuselementit valmistetaan erilaisista materiaaleista ja niissä käytetään erilaisia pintakäsittelyjä mallista riippuen. Karaistua ja hiottua terästä sekä ruostumatonta terästä käytetään suurimmassa osassa poraus- ja ohjainholkkeja. Tämä mahdollistaa luotettavien, vähän kuluvien ohjainten toteuttamisen jopa erittäin vaativissa olosuhteissa koneenrakennuksessa, jiginrakennuksessa ja metallityöstössä.

Porausholkeissa ja kohdistuselementeissä käytetyt materiaalit

  • Steel: Esimerkiksi DIN 172 ohjainholkit ja porausholkit, joilla on kaulus, sekä DIN 179 ilman kaulusta. Näillä on erityisen kova ja sileä pinta erityisen lämpökäsittelyn ja jälkihiomisen ansiosta.
  • Ruostumaton teräs: Monia versioita on saatavilla myös ruostumattomasta teräksestä (mukaan lukien DIN 172 ja DIN 179, GN 6220 välikappaleet, GN 709.15 ja GN 709.25 ruostumattomat paininruuvit). Ruostumattoman teräksen versiot tarjoavat parempaa korroosionkestävyyttä ja ovat ihanteellisia käytettäväksi kosteissa tai hygieenisesti herkissä ympäristöissä, kuten elintarvikkeiden käsittelyssä tai lääketeollisuudessa.
  • Pikateräs (HSS): Tietyt leikkaavat holkit (DIN 9845) ja leikkaavat lävistimet (DIN 9861) on valmistettu HSS:stä, mikä takaa poikkeuksellisen korkean kulutuksen kestävyyden lävistämisen ja leikkaamisen aikana.

Tyypilliset pintakäsittelyt

  • Karkaistu ja hiottu: Useimmat teräksestä valmistetut porausholkit ja kohdistuselementit ovat pintakarkaisuja tai läpikarkaistuja ja sen jälkeen tarkasti hiottuja. Tämä takaa kestävän, mitallisesti vakaan ja kulutusta kestävän pinnan ja varmistaa toistettavan ohjauksen.
  • Ruostumaton teräs: Ruostumattomat terästuotteet eivät vaadi lisäpintakäsittelyä, koska materiaali on jo korroosionkestävä.

Edut tiivistetysti

  • Pitkä käyttöikä kulutusta kestävien materiaalien ansiosta
  • Korkea tarkkuus ja mittatarkkuus
  • Monipuolinen käyttö teräksen ja ruostumattoman teräksen valinnan ansiosta
  • Vähentyneet huoltotarpeet korroosionkestävien materiaalien ansiosta
  • Ihanteellinen ratkaisu poranterien, tappien tai työkalujen tarkkaan ja toistettavaan ohjaukseen

Miten kohdistuselementit, paininruuvit ja porausholkit eroavat muotoilultaan ja geometrialtaan?

Kohdistuselementit, paininruuvit ja porausholkit eroavat toisistaan suunnittelun, geometrian ja toiminnallisen tarkoituksen mukaan. Tämä selkeä erottelu varmistaa, että voit valita oikean standardikomponentin sovellukseesi ja käyttää sitä luottavaisin mielin.

Porausholkkien ominaisuudet ja tyypit

  • Porausholkit, kuten DIN 172 (kauluksella) ja DIN 179 (ilman kaulusta), ovat karaistuja ohjainholkkeja, jotka on valmistettu teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä. Niillä on sylinterimäinen muoto, ja ne ovat saatavilla kauluksella tai ilman kaulusta. Erikoismuodot, kuten GN 172.1 ja GN 179.1, sisältävät kartiomaisen reiän poikkeuksellisen ohjaustarkkuuden saavuttamiseksi.
  • Muut geometriset muodot sisältävät lävistäviä ohjainholkkeja ja leikkaavia holkkeja, kuten DIN 9845, joita käytetään usein tarkkuustyökalujen ohjaimina. Geometria on aina suunniteltu maksimaalisen kohdistuksen ja toistettavuuden varmistamiseksi työkalujen ohjauksessa.

Tämän seurauksena porausholkit ohjaavat tarkasti työkaluja, poranteriä tai indeksitappeja, estävät kulumista työkappaleissa ja mahdollistavat luotettavan, toistettavan koneistuksen.

Kohdistuselementtien tyypit ja mallit

  • Kohdistuselementteihin kuuluvat ohjaintapit, työkappaleiden kiinnityspultit, tasakiilat ja välikappaleet – kuten GN 771.1, GN 771.2, DIN 7979, GN 409.1 tai GN 6220. Niiden mallit vaihtelevat sylinterimäisistä ja kartiomaisista erityisiin kärki- ja kierreversioihin.
  • Monet kohdistuselementit on suunniteltu liitettäviin tai ruuvattaviin sovelluksiin.

Tämä mahdollistaa testaus- tai kokoonpanotyökalujen joustavan ja tehokkaan pystyttämisen, komponenttien nopean vaihdon tai niiden kohdistamisen toistettavalla tarkkuudella ilman, että niitä tarvitsee kohdistaa uudelleen.

Paininruuvien monimuotoisuus ja suunnittelu

  • Paininruuveille, kuten GN 709.1, GN 709.15 (kierrepultilla) tai GN 709.2, GN 709.25 (sisäisellä kierteellä), on tyypillistä niiden kääntölaakerirakenne. Kuulan istukka tai kosketuspinta voi joustavasti mukautua työkappaleen kulmaan (kompensoiden kulmapoikkeamat).

Koska laakeripinta mukautuu automaattisesti tuettavaan komponenttiin, työkappaleet voidaan pitää tai tukea varovaisesti ja turvallisesti riippumatta niiden pinnan kulmasta. Ihanteellinen sovelluksiin, joissa työkappaleessa on toleransseja tai joissa asetuksen on pysyttävä joustavana.

Keskeiset erot lyhyesti

  • Porausholkit Tarkka, vähän kuluttava työkalujen ohjaus; sylinterimäinen geometria, joka voi olla varustettu kauluksella tai olla ilman kaulusta tai kartiomainen; valmistettu ruostumattomasta tai karkaistusta teräksestä.
  • Kohdistuselementit: Sylinterimäinen, kartiomainen, uritettu tai erityisellä kärjellä varustettu – komponenttien tarkkaan kohdistamiseen, kiinnittämiseen tai puristamiseen.
  • Paininruuvit Kääntölaakerilla varustettu kuula- tai levytuki, itsekohdistuvaan tukeen epätasaisilla pinnoilla.

Mitä eroa on kannallisella porausholkilla ja lieriönmuotoisella porausholkilla?

Kannallisessa porausholkissa on ulostyöntyvä kaulus, joka estää holkin puristumisen vastaanottavaan osaan asentamisen aikana. Ne on valmistettu DIN 172 mukaisesti, ja niiden kiinnitys on turvallinen. Toisaalta taas lieriönmuotoisissa porausholkeissa ei ole DIN 179 mukaisesti kaulusta, ja ne uppoavat vastaanottavaan kappaleeseen.

Mistä materiaalista kannalliset porausholkit on valmistettu?

Ganter valmistaa kannallisia porausholkkeja korkealuokkaisesta Teräs tai Ruostumaton teräs, joka karkaistaan ja hiotaan. Tämä takaa suuren tarkkuuden ja pitkän käyttöiän - myös suurilla kuormilla.

Miten valitset porausholkin oikean koon tai tyypin tiettyyn sovellukseen?

Oikean kokoisen ja tyyppisen porausholkin valitsemiseksi sovelluksellesi tärkein tekijä on ohjattavan poranterän tai erityisen, jigissä tai koneessa käytettävän työkalun halkaisija. Porausholkeilla, kuten DIN 172 (kauluksella, teräs tai ruostumaton teräs) tai DIN 179 (ilman kaulusta, teräs tai ruostumaton teräs), saadaan tarkkoja ohjausreikiä moniin metrijärjestelmän standardikokoihin. Kauluksellinen versio helpottaa aksiaalista kohdistamista ja kiinnittämistä reiässä, kun taas kauluksettomat sylinterimäiset holkit soveltuvat erityisesti rajoitetuille asennustiloille. Tämä mahdollistaa joustavan mukautumisen erityiseen asennustilanteeseen ja tilavaatimuksiin sekä porausholkkien optimaalisen sijoittamisen.

Porausholkkien tärkeimmät valintakriteerit

  • Sisähalkaisija d1: Suunniteltu vastaamaan työkalun tai poranterän halkaisijaa. Tarkkojen ja toistettavien tulosten saavuttamiseksi käytä aina oikeaa sisähalkaisijaa DIN/GN-standardien mukaisesti.
  • Pituus (l1) ja asennusasento: Porausholkin pituus vaikuttaa työkalun syöttöpituuteen. Valitse mahdollisimman pitkä porausholkki optimaalisen tarkkuuden saavuttamiseksi.
  • Materiaali: Teräsholkit (DIN 172, DIN 179) tarjoavat kulutusta kestäviä, kustannustehokkaita ratkaisuja standardisovelluksiin. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut holkit (DIN 172, DIN 179) ovat ihanteellisia syövyttäviin ympäristöihin tai elintarvikekosketussovelluksiin.
  • Tyyppi: Kaulukselliset porausholkit helpottavat asentamista ja estävät liukumista. Kauluksettomat sylinterimäiset holkit soveltuvat suoraan puristamiseen tai tiukkoihin asennustiloihin.
  • Erikoismuodot: Kartiomaisiin tai erityisiin sovelluksiin voidaan käyttää versioita, kuten GN 172.1 tai GN 179.1, joissa on kartiomainen reikä, jotta ohjaintapit ohjautuvat tarkasti. Vaativiin sovelluksiin, joissa on ohjaimia (esim. lävistystyökaluissa), DIN 9845 lävistävät ohjainholkit ja niihin sopivat HSS-materiaalista valmistetut leikkaavat holkit ovat myös soveltuvia.

Kuinka tehdä valintasi

  1. Ensinnäkin määritä poranterä, lävistimen tai ohjaustyökalun tarkka halkaisija. Valitse sitten lähin standardikoko DIN 172 / DIN 179:n mukaan.
  2. Määritä, onko kaulus (parempaa kohdistamista varten) vai sylinterimäinen holkki (rajoitetun asennustilan vuoksi) sopiva.
  3. Ota ympäristöolosuhteet huomioon: ruostumaton teräs kosteutta sisältäviin sovelluksiin; teräs tavanomaiseen käyttöön.
  4. Käytä suuren tarkkuuden tai erityisten ohjaussovellusten tapauksessa kartiomaisia versioita (GN 172.1 / GN 179.1) tai lävistäviä ohjainholkkeja (DIN 9845).

Voiko Ganterin paikannuselementtejä, paininruuveja ja porausholkkeja asentaa olemassa oleviin konejärjestelmiin?

Ganterin kohdistuselementit, paininruuvit ja porausholkit ovat yleensä helppoja jälkiasentaa olemassa oleviin konejärjestelmiin. Tämän perheen tuotteet valmistetaan kansainvälisten standardien tai Ganterin omien standardien mukaisesti, mikä varmistaa korkean yhteensopivuuden ja vaihdettavuuden. Tämä mahdollistaa olemassa olevien työkalujen tai koneiden joustavan mukauttamisen erityisesti kohdistustarkkuuden, prosessin luotettavuuden tai kulumisen kestävyyden parantamiseksi.

Vaatimukset ja menettelyt jälkiasennukseen

  • Ganterin porausholkkien ja kohdistuselementtien standardimitat (esim. ulkohalkaisija, kokonaispituus, toleranssit) ovat yhteensopivia yleisten kansainvälisten standardien kanssa. Tämä helpottaa komponentin integroimista olemassa oleviin kiinnityksiin tai reikiin.
  • Tuotteet, kuten GN 771.1 (ohjaintapit DIN 172/DIN 179) tai GN 709.1 (paininruuvit kierrepulteilla, teräs), on erityisesti suunniteltu käytettäväksi yhdessä edellä mainittujen holkkien kanssa. Tämä helpottaa tarkan järjestelmän jälkiasennusta, jossa on nollavälys.
  • Erityisvaatimuksia varten on saatavilla lisämalleja, kuten GN 172.1/GN 179.1 (ohjainholkit, joissa on kartiomaiset reiät) ja yhteensopivat kartiotapit (GN 771.2). Tämä mahdollistaa oikean järjestelmän valitsemisen erityiseen sovellukseesi.

Suositeltu menettely jälkiasennukseen

  1. Tarkista olemassa olevan asennuksen tai reiän asennusmitat ja vertaa niitä haluamasi Ganterin porausholkin spesifikaatioihin.
  2. Valitse holkki tai sopiva kohdistuselementti, joka täyttää sovelluksesi mitat ja sovitusvaatimukset.
  3. Katso lisätietoja luettelosta tai tuotesivuilta saadaksesi tietoa saatavilla olevista materiaaleista (teräs, ruostumaton teräs tai erikoisversiot) käyttöolosuhteitasi varten.

Tyypilliset sovellukset jälkiasennukseen

  • Kuluneiden porausholkkien vaihtaminen poraustelineissä tai asennuslevyissä, joissa käytetään DIN 172 tai DIN 179 porausholkkeja.
  • Olemassa olevan kohdistusyksikön laajentaminen käyttämällä GN 709.1/GN 709.15 paininruuveja mahdollistaa vaihtelevat sijainnin säädöt.

Tämä voi merkittävästi pidentää koneidesi käyttöikää ja vähentää huoltokustannuksia. Toinen etu on parantunut prosessin luotettavuus, joka saavutetaan tarkan, kulumista kestävän ohjauksen ja tarkan kohdistuksen avulla. Tämä mahdollistaa joustavan ja kustannustehokkaan vastauksen muuttuviin tuotantovaatimuksiin vähäisellä vaivalla.

Mitä etuja Ganterin poraus- ja ohjainholkit tarjoavat verrattuna muiden valmistajien tuotteisiin koneenrakennusteollisuudessa?

Ganterin poraus- ja ohjainholkit tarjoavat merkittäviä etuja koneenrakennuksessa korkean valmistustarkkuutensa, laajan materiaalivalikoimansa ja standardien mukaisen suunnittelunsa ansiosta. Valikoima sisältää tarkkuushiottuja holkkeja, jotka on valmistettu teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä DIN- ja Ganter-standardien mukaisesti, kuten DIN 172 (kauluksella), DIN 179 (ilman kaulusta) tai kartiomaisia vaihtoehtoja kuten GN 172.1 ja GN 179.1. Nämä standardiosat on tarkkuuskoneistettu ja tiukkojen toleranssien ansiosta ne varmistavat luotettavan, vähän kuluttavan ohjauksen poranterille, työkaluille tai indeksitapeille. Tämä helpottaa toistettavuuden parantamista valmistusprosesseissa ja varmistaa tasaisen laadun poraus- ja kohdistussovelluksissa.

Yhteenveto Ganterin poraus- ja ohjainholkkien eduista

  • Tarkka valmistus DIN- ja Ganter-standardien mukaisesti varmistaa standardoidut rajapinnat ja vaihdettavuuden. Tämä mahdollistaa komponenttien joustavan vaihdon ja huoltoajan lyhentämisen.
  • Erilaiset mallit (kauluksella tai ilman, sylinterimäiset, kartiomaiset) antavat mahdollisuuden valita vaihtoehdon, joka parhaiten sopii sovellukseesi. Tämä mahdollistaa holkin tarkan räätälöinnin suunnittelutarpeittesi mukaisesti.
  • Materiaalivalikoima – Teräksen lisäksi monet mallit ovat saatavilla myös ruostumattomasta teräksestä. Ihanteellinen syövyttäville tai hygieenisesti herkille ympäristöille – tämä joustavuus helpottaa integrointia erilaisiin tuotantolinjoihin.
  • Kaikilta puolilta tarkasti hiottu ja pintakarkaistu. Tämä varmistaa jatkuvasti tarkan ohjauksen ja minimoi ennenaikaisen kulumisen – pitää prosessit sujuvina ja vaatii vain vähän huoltoa.
  • Keskenään vaihdettavat järjestelmäkomponentit – Oikeilla Ganterin ohjaintapeilla (esim. GN 771.1, GN 771.2) ja tarvikkeilla (litteät T-mutterit GN 230, asetuspultit GN 251) voidaan toteuttaa kohdistusratkaisuja modulaarisesti ja tehokkaasti.

Voiko paikannuselementtejä ja porausholkkeja valmistaa mittatilaustyönä?

Ganterin tuotevalikoiman paikannuselementtejä ja porausholkkeja voidaan yleensä räätälöidä vastaamaan asiakkaan erityisiä tarpeita. Sinun sovelluksessasi tämä tarkoittaa: Voit pyytää esimerkiksi DIN 172 tai DIN 179 mukaisille ohjainholkeille, sekä paininruuveille tai välikappaleille, räätälöityjä mittoja, erityisiä toleransseja ja erityisiä muotoiluja (materiaali, pintakäsittely, muutokset kauluksessa, reiässä tai pituudessa).

Mittatilaustyönä valmistetut osat – Tilaaminen

  1. Valitse haluamasi tuote Ganterin standardituotteiden valikoimasta (esim. DIN 172, GN 709.1 tai GN 6220).
  2. Määritä tarkasti, mitä poikkeamia haluat: mitat, materiaalit, erityiset geometriat tai erityisominaisuudet, kuten reunakäsittely.
  3. Ota suoraan yhteyttä Ganteriin tai käytä kyseisen tuotesivun tiedustelulomaketta pyytääksesi mittatilaustyönä valmistettua muotoilua.
  4. Saat räätälöidyn tarjouksen ja halutessasi tarvittavaa teknistä neuvontaa.

Mittatilaustyönä valmistettujen paikannuselementtien ja porausholkkien edut

  • Saumaton integrointi olemassa oleviin rakenteisiin
  • Nopea mukautuminen erityisiin valmistusvaatimuksiin
  • Luotettava prosessivarmuus tarkan ohjauksen ansiosta
  • Joustava vastaus yksittäisten asiakkaiden tarpeisiin tarkkuudesta tinkimättä

Mukautettu valmistaminen on ihanteellinen vaihtoehto aina, kun standardimitat eivät riitä – esimerkiksi olemassa olevien järjestelmien jälkiasennuksiin, uusien työkalukonseptien kehittämiseen tai automatisoituun sarjatuotantoon, jossa on korkeat tarkkuusvaatimukset. Tällä tavoin voit varmistaa, että ratkaisusi integroituu saumattomasti olemassa oleviin ja uusiin prosesseihin.

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa