Los punzones de corte DIN 9861 se utilizan, por ejemplo, en combinación con los casquillos de corte DIN 9845 en las herramientas de punzonado. Sin embargo, dependiendo de la aplicación, también se pueden usar como pasadores de posicionamiento, guía, expulsión o estampación, y se pueden mecanizar en correspondencia.
Los punzones de corte DIN 9861 se caracterizan por unas tolerancias ajustadas de forma y posición, una superficie finamente mecanizada y una alta resistencia al desgaste.
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82073010
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 200,00 € -> 10 % descuento desde 300,00 € -> 20 % descuento desde 400,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €