Los volantes de radios transmiten el movimiento de rotación manual para impulsar y ajustar. La corona abierta de los volantes de dos radios también permite un acceso axial.
Un volante de banda diametral es un elemento de mando que transmite movimientos manuales de rotación a ejes o componentes de máquinas. Consta de una rueda y normalmente dos o más bandas diametrales. A través de las bandas diametrales, el par del volante se transmite al cubo y, por tanto, al eje de la máquina que se va a ajustar. El volante puede accionarse directamente o mediante una manilla cilíndrica. Esto permite una manipulación claramente definida, fiable y ergonómica, ideal para ajustes precisos o movimientos repetitivos en la ingeniería de máquinas e instalaciones.
La transmisión de la fuerza tiene lugar a través de las bandas diametrales hasta el cubo, que está conectado al eje de la máquina. Dependiendo del diseño (p. ej., GN 924, GN 322, DIN 950), la rueda y las bandas diametrales se fabrican con materiales como aluminio, plástico, hierro fundido o acero inoxidable. Las bandas diametrales abiertas, especialmente en los volantes de 2 bandas, permiten un cómodo acceso axial a los componentes adyacentes. Esto permite a los operarios alcanzar controles paralelos o dispositivos de medición durante el ajuste sin necesidad de retirar el volante.
Los volantes de banda diametral son especialmente adecuados para aplicaciones que requieran un ajuste manual, preciso y fiable de ejes o componentes de máquinas. Los campos de aplicación típicos incluyen controles, unidades de posicionamiento y mecanismos de ajuste en máquinas en las que sea necesario transmitir un movimiento de rotación controlado a un eje o husillo.
De este modo, siempre dispondrá de la selección óptima de volantes de banda diametral para las distintas condiciones de funcionamiento y podrá responder con flexibilidad a sus requisitos específicos. En la práctica, esto aumenta la seguridad del operario, mejora la ergonomía y simplifica considerablemente las tareas de mantenimiento.
Un volante de banda diametral ofrece varias ventajas prácticas en comparación con otros tipos de volantes, como los volantes de disco. Gracias a la llanta abierta, los volantes de banda diametral no solo permiten un manejo ergonómico, sino que también cumplen requisitos específicos de acceso y manejo de la máquina.
Con un volante de banda diametral, como GN 924 de aluminio o GN 522 de plástico, podrá ajustar los ejes de su máquina de forma cómoda y segura. Gracias a su diseño abierto, también es posible acceder a los componentes adyacentes en espacios reducidos. Esto mejora la ergonomía y aumenta la eficacia en el trabajo diario.
Existen diversos materiales disponibles para los volantes de banda diametral de la gama Ganter. En función de los requisitos de aspecto, durabilidad o propiedades higiénicas, puede elegir entre aluminio, plástico, hierro fundido y acero inoxidable. Esto le permite adaptar de forma óptima el volante de banda diametral a su aplicación y al entorno deseado.
Elija el volante de banda diametral adecuado adaptando sistemáticamente los requisitos de su aplicación a las características de los volantes de banda diametral disponibles. El material, el revestimiento y el tipo de manilla son cruciales, y cada opción ofrece ventajas diferentes. De este modo, encontrará rápidamente una solución que combine de forma óptima la comodidad de manejo y la fiabilidad del proceso.
Los volantes de banda diametral se suelen utilizar en muchas áreas de la ingeniería mecánica, la construcción de plantas y la tecnología de automatización. Se utilizan para el ajuste manual de ejes o componentes de máquinas y permiten una transmisión precisa y directa de la fuerza. Gracias a su diseño abierto, especialmente en las versiones de 2 bandas diametrales, los usuarios pueden trabajar con seguridad y comodidad, incluso en espacios reducidos.
Por lo general, los volantes de banda diametral pueden instalarse posteriormente en las máquinas existentes sin ningún problema. La familia de productos "Volantes de banda diametral" ofrece varios diseños, tamaños estándar y opciones de conexión, lo que permite una adaptación flexible a los ejes o componentes de máquinas existentes. Al realizar su selección, asegúrese siempre de comprobar el diámetro del eje, el tipo de fijación (p. ej., con o sin chavetero) y el espacio de instalación.
Gracias a la gran variedad de opciones, como GN 924 (aluminio, con revestimiento de plástico) o GN 522 (plástico, casquillo de acero), puede responder con flexibilidad a los requisitos de sus sistemas existentes. Esto significa que la sustitución o el reequipamiento suelen ser posibles sin grandes modificaciones.
Existen diversos accesorios para los volantes de banda diametral de la gama Ganter, que mejoran específicamente la funcionalidad y adaptabilidad de los volantes. Entre ellos se incluyen manillas giratorias plegables o fijas, anillos graduados, chaveteros e indicadores de posición.
Por lo general, es posible fabricar volantes de banda diametral personalizados de la gama Ganter. Puede solicitar volantes con orificios o chaveteros especiales, o distintos acabados superficiales. Esto se aplica a todos los volantes de banda diametral de la gama de componentes estándar de Ganter.
Si necesita volantes de banda diametral a medida, es aconsejable que se ponga en contacto directamente con Servicio de Ganter. Así podrá aclarar detalles sobre dimensiones, tamaños especiales de las conexiones o características como manillas o superficies. Ganter comprueba la viabilidad técnica y le presenta una oferta personalizada. Esto le permite equipar con precisión los componentes de su máquina o instalación.
Las preguntas sobre plazos de entrega, viabilidad o cantidades mínimas es mejor aclararlas directamente con el equipo técnico de ventas. Esto garantiza que su volante de banda diametral cumpla de forma fiable los requisitos de su aplicación.