Volantini a razze

I volantini a razze trasmettono la rotazione manuale per l'azionamento e la regolazione. Il bordo aperto dei volantini a due razze consente anche l'accesso assiale.

FAQ - Domande frequenti

Filtra prodotti
Materiale
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Famiglia di prodotti

Non hai trovato niente? Richieste speciali

FAQ - Domande frequenti

Cos'è un volantino a razze e come funziona?

Il volantino a razze è un elemento di comando che trasmette movimenti rotatori manuali agli assi o ai componenti di una macchina. È costituito da una ruota e di solito da due o più razze. Attraverso le razze, la coppia del volantino viene trasmessa al mozzo e quindi all'asse della macchina da regolare. Il volantino può essere azionato direttamente o tramite un'impugnatura cilindrica. Ciò consente una movimentazione ben definita, affidabile ed ergonomica, ideale per regolazioni precise o movimenti ripetitivi in applicazioni di ingegneria meccanica e impiantistica.

Come funziona un volantino a razze?

La forza si trasmette attraverso le razze al mozzo, che è collegato all'albero della macchina. A seconda del design (ad esempio GN 924, GN 322, DIN 950), il volantino e le razze sono realizzati in materiali come alluminio, plastica, ghisa o acciaio INOX. Le razze aperte, soprattutto nei volantini a 2 razze, consentono un comodo accesso assiale ai componenti adiacenti. Questo consente all'operatore di raggiungere i comandi paralleli o i dispositivi di misura durante la regolazione senza smontare il volantino.

Vantaggi pratici dei volantini a razze

  • Regolazione ergonomica e potente degli assi e dei componenti della macchina
  • Regolazione fine e precisa attraverso l'azionamento diretto e manuale
  • L'accesso assiale alle aree adiacenti migliora la manutenzione e il montaggio
  • Numerosi materiali e tipi di impugnatura: Alluminio di alta qualità (ad esempio GN 322, GN 324), plastica resistente (GN 522, GN 555) o acciaio INOX per esigenze igieniche (GN 949, GN 950.6)
  • Ideali per le applicazioni che privilegiano un'operatività semplice e affidabile, come i cambi di configurazione, le regolazioni o il posizionamento di gruppi meccanici

Esempi di applicazioni tipiche per i volantini a razze

  • Regolazione della posizione dei mandrini sulle macchine utensili
  • Regolazione di guide, cursori o dispositivi di fissaggio
  • Funzionamento di valvole e chiusure nell'ingegneria impiantistica

Quali sono le applicazioni ideali per i volantini a razze?

I volantini a razze sono particolarmente adatti alle applicazioni che richiedono una regolazione manuale, precisa e affidabile degli assi o dei componenti di una macchina. I campi di applicazione includono comandi, unità di posizionamento e meccanismi di regolazione su macchine in cui è necessario trasmettere un movimento rotatorio controllato a un albero o a un mandrino.

Campi di applicazione tipici dei volantini a razze

  • Ingegneria meccanica e impiantistica: Ideali per il posizionamento e la regolazione di assi, slitte o bloccaggi di pezzi in lavorazione, i volantini a razze consentono una trasmissione mirata della forza.
  • Tecnologie per l'automazione: Utilizzati spesso nelle unità di posizionamento manuale che richiedono correzioni regolari o regolazioni rapide a mano.
  • Pannelli di controllo: Ideali per operazioni di bloccaggio, presa o rilascio tramite movimenti rotatori quando non è richiesta l'automazione o è necessario l'intervento manuale.

Vantaggi dei volantini a razze nella pratica

  • Volantino aperto (in particolare la versione a 2 razze): Consente l'accesso assiale alle aree adiacenti della macchina e di eseguire agevolmente interventi di manutenzione o regolazione senza dover rimuovere il volantino.
  • Elevata ergonomia dell'operatore: La struttura a razze offre una guida e un supporto per la mano e consente di eseguire movimenti di rotazione misurati con precisione in modo sicuro e pratico, anche con requisiti di forza elevati.
  • Diversi materiali: L'alluminio (ad esempio GN 924, GN 324, GN 322), la plastica (GN 522, GN 555, GN 522.5) e l'acciaio INOX (GN 949, GN 950.6) consentono di adattarsi a diverse condizioni operative e requisiti di progettazione.
  • Molteplici design: I modelli sono disponibili con o senza impugnatura; sono disponibili anche varianti con mozzo grande (GN 950.1) per esigenze di montaggio specifiche.

Questa varietà consente di avere sempre a disposizione una scelta ottimale di volantini per diverse condizioni operative e per rispondere a esigenze specifiche. In pratica, questo aumenta la sicurezza dell'operatore, migliora l'ergonomia e semplifica notevolmente le attività di manutenzione.

Quali vantaggi offre un volantino a razze rispetto ad altri tipi di volantini?

Un volantino a razze offre diversi vantaggi pratici rispetto ad altri tipi di volantini, come quelli a disco. Grazie al cerchio aperto, i volantini a razze non solo consentono una movimentazione ergonomica, ma soddisfano anche i requisiti specifici per l'accesso e il funzionamento della macchina.

Vantaggi dei volantini a razze

  • Il cerchio aperto, soprattutto nei modelli a 2 razze, consente l'accesso assiale ai componenti o alle aree adiacenti. Questo consente di regolare facilmente gli assi o i componenti della macchina senza che il volantino ostacoli l'accesso.
  • Il design a razze rende il volantino leggero e comodo da usare con una o entrambe le mani. Questo facilita la precisione e la rapidità dei movimenti di rotazione nell'uso quotidiano.
  • Lo spazio aperto tra le razze offre una migliore visibilità dell'ambiente della macchina. Ciò riduce il rischio di collisioni e facilita la regolazione e la lettura dei valori sui display.
  • Il peso ridotto e il design aperto riducono lo sforzo necessario per l'azionamento. Questo consente agli operatori di usare ripetutamente il volantino senza affaticarsi.
  • I volantini a razze sono solitamente disponibili in vari materiali e versioni, tra cui alluminio (GN 924, GN 322, GN 324), plastica (GN 522, GN 522.5, GN 555), ghisa (DIN 950, GN 950.1) e acciaio INOX (GN 950.6, GN 949). Questo aumenta la flessibilità applicativa e consente di scegliere il modello giusto per ogni applicazione.

Cosa significa in pratica?

Con un volantino a razze come GN 924 in alluminio o GN 522 in plastica, è possibile regolare gli assi della macchina in modo comodo e sicuro. Grazie al design aperto, l'accesso ai componenti adiacenti è possibile anche in mancanza di spazio. Questo migliora l'ergonomia e aumenta l'efficienza del lavoro quotidiano.

Quali sono i materiali disponibili per i volantini a razze?

I volantini a razze della gamma Ganter sono disponibili in diversi materiali. A seconda delle esigenze estetiche, di durata o igieniche, è possibile scegliere tra alluminio, plastica, ghisa e acciaio INOX. Questo consente di adattare perfettamente il volantino a razze all'applicazione e all'ambiente desiderato.

Materiali disponibili per i volantini a razze

  • Alluminio: Disponibile in versione verniciata a polvere (ad esempio GN 924, GN 324) e con finitura liscia e lucida (GN 322). L'alluminio è leggero, resistente alla corrosione e versatile.
  • Plastica: Modelli come GN 522, GN 522.5 e GN 555 offrono un peso ridotto e una sensazione piacevole al tatto. Particolarmente indicati per l'uso in aree umide o con particolari esigenze igieniche.
  • Ghisa: Aspetto robusto e classico. Disponibili in versione standard DIN 950 e GN 950.1. Ideale per applicazioni soggette a forti sollecitazioni o per la progettazione di macchine tradizionali.
  • Acciaio INOX: I volantini GN 950.6 e GN 949 offrono un'elevata resistenza alla corrosione e sono ideali per ambienti aggressivi o con particolari esigenze igieniche.

Vantaggi dei diversi materiali per i volantini a razze

  • Utilizzo flessibile in vari ambienti
  • Perfetto equilibrio tra design, sensazione al tatto e ambito di applicazione
  • Maggiore facilità d'uso e sicurezza grazie alla scelta dei materiali più adatti

Come si determina il volantino a razze più adatto a un'applicazione?

Per scegliere il volantino a razze più adatto, è necessario confrontare sistematicamente i requisiti dell'applicazione alle caratteristiche dei volantini a razze disponibili. Il materiale, il rivestimento e il tipo di impugnatura sono fondamentali e ogni opzione offre vantaggi diversi. In questo modo, troverete rapidamente una soluzione che combina in modo ottimale il comfort operativo e l'affidabilità del processo.

Importanti criteri di selezione per i volantini a razze

  • Materiale: Alluminio (ad esempio GN 924, GN 322, GN 324), plastica (GN 522, GN 522.5, GN 555), o ghisa/acciaio INOX (DIN 950, GN 950.1, GN 950.6, GN 949). L'alluminio è leggero e resistente alla corrosione, la plastica riduce il peso ed è ergonomica, mentre la ghisa e l'acciaio INOX offrono elevata stabilità e robustezza.
  • Superficie/rivestimento: Il rivestimento in plastica (nero o colorato) protegge dalla corrosione e facilita la pulizia. Le finiture lisce e lucide, come quelle del tipo GN 322, sono particolarmente gradevoli e non pongono problemi di manutenzione.
  • Tipo: Il design aperto, come nelle versioni a 2 razze, consente un comodo accesso assiale ai componenti vicini, ideale per aggiungere fascette o eseguire la manutenzione.
  • Tipo di installazione: Verificare se il volantino è disponibile in versione con mozzo, foro o chiavetta per garantire che si adatti perfettamente all'albero della macchina.
  • Tipo di impugnatura: Disponibilità di impugnature rigide, girevoli e ribaltabili: le impugnature ribaltabili evitano il rischio di lesioni durante la rotazione libera.
  • Dimensioni: Prestare attenzione al diametro esterno, al diametro del mozzo e al foro: solo così è possibile garantire una trasmissione affidabile della forza.
  • Requisiti speciali: I modelli in acciaio INOX (GN 950.6, GN 949) offrono vantaggi quando è necessario rispettare particolari requisiti di igiene, come nel settore alimentare o farmaceutico.

In quali settori industriali trovano impiego i volantini a razze?

I volantini a razze trovano impiego in molti settori dell'ingegneria meccanica, dell'ingegneria impiantistica e delle tecnologie per l'automazione. Vengono utilizzati per la regolazione manuale di assi o componenti meccanici e consentono una trasmissione precisa e diretta della forza. Il design aperto, soprattutto nelle versioni a 2 razze, consente di lavorare in modo pratico e sicuro anche in spazi ristretti.

Campi di applicazione dei volantini a razze

  • Ingegneria meccanica: utilizzati su macchine utensili, unità di regolazione e posizionamento e macchine speciali. Consentono agli operatori di controllare con grande precisione i movimenti di guide, unità o assi.
  • Ingegneria impiantistica: utilizzati in sistemi di produzione industriale, banchi di prova o sistemi di assemblaggio. Gli operatori possono rispondere adeguatamente alle diverse condizioni di produzione.
  • Tecnologie per l'automazione: utilizzati per l'esclusione manuale dei processi automatizzati e per la regolazione delle macchine. Ideali per le operazioni di messa in servizio, manutenzione o regolazione quando è richiesta precisione meccanica.
  • Industria alimentare e del packaging: regolazione manuale dei cambi di formato o delle impostazioni della macchina. Esempio pratico: Regolazione rapida, sicura ed efficiente di linee di packaging.
  • Tecnologia medica e di laboratorio: messa a punto di dispositivi in cui è richiesta una movimentazione sicura e igienica, ad esempio con volantini in acciaio inossidabile come GN 949 o GN 950.6.
  • Ingegneria di processo e impianti chimici: controllo o messa a punto di valvole e coperchi, spesso con prodotti come GN 950.6 in acciaio INOX per un'elevata resistenza alla corrosione.

I volantini a razze si possono montare a posteriori su macchine esistenti?

I volantini a razze di solito si possono installare senza problemi su macchine esistenti. La famiglia di prodotti "Volantini a razze" offre vari design, dimensioni standard e opzioni di connessione, consentendo un adattamento flessibile ad alberi o componenti meccanici esistenti. Al momento della scelta, verificare sempre il diametro dell'albero, il tipo di fissaggio (ad esempio con o senza cava per chiavetta) e l'ingombro di installazione.

Procedura per il montaggio a posteriori di volantini a razze

  1. Determinare il diametro dell'albero e la geometria di collegamento della macchina.
  2. Scegliere un volantino a razze della misura giusta tra le opzioni disponibili, come alluminio (GN 924, GN 322, GN 324), plastica (GN 522, GN 522.5, GN 555) o ghisa/acciaio INOX (DIN 950, GN 950.1, GN 950.6, GN 949).
  3. Prestare attenzione alla compatibilità dei fori del mozzo, delle sedi delle chiavette e degli elementi di fissaggio con l'albero esistente.
  4. Considerare il comfort operativo necessario e le possibili opzioni aggiuntive, come le impugnature ripiegabili o di sicurezza.

Grazie all'ampia varietà di opzioni, tra cui GN 924 (alluminio, verniciato a polvere) o GN 522 (plastica, boccola in acciaio), è possibile rispondere adeguatamente ai requisiti dei sistemi esistenti. Ciò significa che la sostituzione o il retrofit sono generalmente possibili senza modifiche sostanziali.

Quali accessori sono disponibili per i volantini a razze?

Per i volantini a razze Ganter sono disponibili diversi accessori che ne migliorano specificamente la funzionalità e l'adattabilità. Questi includono impugnature girevoli ripiegabili o fisse, ghiere graduate, sedi per chiavette e indicatori di posizione.

Accessori per volantini a razze

  • Impugnature girevoli: Molti volantini a razze possono essere dotati di impugnature girevoli fisse o ripiegabili che facilitano la movimentazione, soprattutto per i sistemi che vengono regolati di frequente. La rotazione dei volantini è sicura ed ergonomica, anche in presenza di condizioni variabili.
  • Ghiere graduate: Le ghiere graduate sono disponibili come accessori per vari modelli. Consentono di leggere con precisione le posizioni o le impostazioni durante la rotazione. Le regolazioni, ad esempio degli assi di macchine che richiedono un posizionamento ricorrente, sono precise e affidabili.
  • Indicatori di posizione analogici/digitali: Molti volantini a razze possono essere accessoriati con indicatori di posizione digitali o analogici che visualizzano la posizione corrente di un asse direttamente sul volantino, riducendo i tempi di impostazione ed evitando errori operativi. Ideali ovunque precisione e affidabilità siano imprescindibili.
  • Chiavette parallele: Molti modelli offrono in opzione una sede per chiavetta o i relativi attrezzi per fissare il volantino all'albero con accoppiamento geometrico. Il risultato è una maggiore affidabilità e una trasmissione fluida del movimento rotatorio, in particolare nelle applicazioni che richiedono una ripetibilità accurata.

Sono disponibili volantini a razze su misura?

In generale, a partire dalla gamma Ganter è possibile realizzare volantini a razze su misura. È possibile richiedere volantini con fori speciali, sedi per chiavette o finiture superficiali differenti. Questa possibilità esiste per tutti i volantini a razze che fanno parte dei componenti standard Ganter.

Implementazione pratica e processo

Per richiedere volantini a razze su misura è consigliabile contattare direttamente l'assistenza Ganter. In questo modo è possibile chiarire i dettagli relativi a misure, attacchi speciali o particolari come impugnature o superfici. Ganter verifica la fattibilità tecnica e redige un'offerta personalizzata per equipaggiare con precisione i componenti della macchina o dell'impianto.

Vantaggi dei volantini a razze Ganter su misura

  • Adattamento personalizzato alle specifiche tecniche
  • Design flessibile: diversi diametri, tipi di impugnatura o varianti di foro.
  • Massima affidabilità grazie a una produzione precisa
  • Riduzione dei tempi di assemblaggio, grazie all'eliminazione delle rilavorazioni
  • Ideali quando le dimensioni standard sono insufficienti o sono richieste funzionalità speciali

Le domande relative ai tempi di consegna, alla fattibilità o alle quantità minime devono essere chiarite direttamente con il team tecnico commerciale. Questo garantisce che il volantino a razze soddisfi in modo affidabile i requisiti dell'applicazione.

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico