Manillas giratorias

Las manillas giratorias trasmiten la fuerza manual y evitan que los movimientos pivotantes y giratorios, como los de volantes y manivelas, se transmitan a la manilla, lo que facilita su uso.

FAQ - Preguntas frecuentes

Filtrar productos
Material
Rosca (de - a) Rosca
Familia de productos

¿No encontró lo que buscaba? Solicitudes especiales

FAQ - Preguntas frecuentes

¿Para qué aplicaciones suelen utilizarse las manillas giratorias?

Las manillas giratorias de Ganter se utilizan principalmente en aplicaciones en las que se requiera un movimiento de rotación manual para la configuración, el ajuste o la fijación de componentes de máquinas e instalaciones. Las aplicaciones típicas se encuentran en la construcción de máquinas e instalaciones, así como en la construcción de dispositivos. Las manillas giratorias se utilizan con frecuencia para ajustar husillos, ejes o carros, como en mecanismos de configuración, unidades de guía o soportes de piezas.

Campos de aplicación típicos

  • Construcción de maquinaria: Para el ajuste manual de precisión, el reapriete o el posicionamiento de carros guía u otras piezas móviles.
  • Construcción de plantas: Para elementos de control de maniobra, cierres o elementos de fijación, como en carcasas, cubiertas o paneles de mando.
  • Tecnología de automatización: Para el posicionamiento preciso de sensores, topes finales, herramientas o unidades de transferencia para tareas de fabricación variables.
  • Equipos médicos y de laboratorio: Para el manejo o el ajuste preciso de componentes sensibles que requieran la aplicación precisa y medida de fuerza.
  • Sistemas de envasado y procesamiento de alimentos: Para cambios frecuentes de configuración o ajuste de cintas transportadoras, elementos de ajuste de formato o elementos de guía, especialmente si el producto debe cambiarse con frecuencia.

Ejemplo práctico

Ejemplo: En una máquina de envasado, la posición de un elemento de guía puede ajustarse de forma fácil y fiable con una manilla giratoria para procesar diferentes tamaños de producto. Las manillas giratorias de Ganter están diseñadas para ofrecer una excelente ergonomía y una larga vida útil, y garantizan un rendimiento fiable de las acciones operativas recurrentes.

¿Qué ventajas ofrecen las manillas giratorias frente a las rígidas?

En comparación con las manillas rígidas, las giratorias ofrecen una serie de ventajas en aplicaciones que requieran frecuentes movimientos de ajuste o fijación. Aumentan la facilidad de uso, mejoran la ergonomía y simplifican el manejo en diversas situaciones.

Principales ventajas de las manillas giratorias

  • Manejo ergonómico: La manilla puede moverse a mano durante el movimiento de rotación. Esto evita la fricción entre la palma y la superficie de la manilla para un manejo más cómodo, especialmente durante un uso prolongado o repetitivo.
  • Reducción de la tensión en la mano: Como la manilla gira y se mueve junto con la mano, ejerce menos tensión en la muñeca y la piel. Esto reduce el riesgo de fatiga, puntos de presión y ampollas.
  • Mejor manejo para ajustes frecuentes: Una manilla giratoria permite un trabajo más rápido y preciso que una fija, especialmente para acciones de fijación o configuración que deben repetirse con frecuencia.
  • Protección de los componentes instalados: El cojinete giratorio optimiza la transmisión de fuerzas para que no actúen fuerzas transversales innecesarias sobre la pieza.
  • Amplia gama de opciones de montaje: Las manillas giratorias son especialmente adecuadas para aplicaciones que requieran cambios rápidos de agarre o posiciones de manejo flexibles.

Ejemplo práctico de construcción de maquinaria

  • La manilla giratoria se utiliza con frecuencia en mecanismos de fijación o en volantes. Esto permite al operario agarrar la manilla de forma óptima para cada uso y llevarla rápidamente a la siguiente posición sin cambiar el agarre.

Se recomienda el uso de una manilla giratoria siempre que se requieran operaciones ergonómicas, que ahorren esfuerzo y que sean repetitivas. En Ganter encontrará una gran variedad de diseños y materiales para adaptarse a su situación individual.

¿Qué diseños y diámetros de manilla hay disponibles para las manillas giratorias?

La gama de manillas giratorias de Ganter incluye varios diseños que se adaptan a diversos requisitos de funcionamiento y ámbitos de aplicación. Los diseños más comunes incluyen asas con formas cilíndricas, cónicas o ergonómicas. También hay disponibles modelos con manillas en ángulo o en forma de bola para una adaptación óptima a condiciones de instalación o conceptos de funcionamiento específicos.

Resumen de los diseños

  • Manillas giratorias cilíndricas: Especialmente adecuado para tareas de manejo clásicas, como en volantes o manivelas.
  • Manillas giratorias ergonómicas: Desarrolladas para un mejor manejo en caso de apriete repetido o enérgico.
  • Manillas en forma de bola o en ángulo: Se utilizan con frecuencia cuando el espacio es reducido o para requisitos ergonómicos especiales.
  • Modelos con superficie lisa o texturizada: Para adaptarse al entorno de aplicación dado y para un agarre fiable.

Diámetros de manilla y criterios de selección

Las manillas giratorias están disponibles en varios diámetros. Esto permite seleccionar la versión adecuada en función de la transmisión de fuerza requerida, el espacio disponible y los requisitos ergonómicos. La selección exacta del diámetro de la manilla depende del tipo de producto. Consulte la gama de productos Ganter para conocer las opciones disponibles.

Recomendación

Para encontrar el producto adecuado, visite la tienda en línea de Ganter para conocer las formas y diámetros deseados utilizando la función de filtro, o consulte directamente la ficha técnica del modelo correspondiente. Si tiene dudas o carece de requisitos específicos, el departamento de Servicio de Ganter estará encantado de ayudarle a tomar la decisión correcta y encontrar un diseño adecuado.

Las aplicaciones típicas incluyen el uso con volantes, manivelas y elementos de maniobra en la construcción de máquinas e instalaciones, así como en aplicaciones de automatización.

¿De qué materiales están hechas las manillas giratorias de Ganter?

Ganter fabrica manillas giratorias con una variedad de materiales cuidadosamente seleccionados para estar a la altura de los diversos requisitos que se plantean en la construcción de máquinas e instalaciones y en la tecnología de automatización. Los siguientes grupos de materiales se utilizan normalmente para las manillas giratorias:

Materiales típicos para manillas giratorias

  • Plásticos como materiales termoestables o termoplásticos, a menudo reforzados o refinados para mejorar la calidad de la superficie y la vida útil.
  • Materiales metálicos, en particular acero o acero inoxidable, para aplicaciones con requisitos especiales de resistencia, robustez o resistencia a la corrosión.
  • En algunos casos, se utilizan aluminio o zamac para cumplir requisitos especiales de peso, acabado superficial o tacto.

Información sobre la selección de materiales

  • La selección de los materiales adecuados se basa en las condiciones reales de uso, como los requisitos de resistencia química, higiene, capacidad de carga mecánica o resistencia a la temperatura.
  • Las manillas giratorias de Ganter están disponibles en diferentes versiones, cada una de ellas adaptada a los requisitos de los distintos sectores y aplicaciones.
  • Para requisitos específicos, se recomienda consultar los datos técnicos y las especificaciones de los materiales en la ficha técnica del producto correspondiente o enviar una consulta a través del sitio web de Ganter.

Ejemplo de aplicación:

Las manillas giratorias de acero inoxidable suelen utilizarse en zonas con elevados requisitos de higiene, como los sistemas de procesamiento de alimentos o la tecnología médica, mientras que las manillas giratorias de plástico reforzado son preferibles en entornos propensos a la suciedad y la humedad.

Tenga en cuenta que la idoneidad real de un material depende siempre de cada caso de uso. Ganter estará encantado de ayudarle a seleccionar el producto adecuado y puede proporcionarle información sobre materiales específicos para cada producto bajo pedido.

¿Qué manilla puede combinarse con qué volante?

La posibilidad de combinar una manilla giratoria con un volante específico depende de las características mecánicas de montaje de ambos componentes. En principio, las manillas giratorias están diseñadas para facilitar y hacer más seguro el manejo de los volantes. Las combinaciones adecuadas pueden seleccionarse en función de los siguientes criterios:

Aspectos importantes para combinar manillas con volantes:

  • El volante debe tener un soporte u orificio previsto para una manilla giratoria (consulte la descripción del producto correspondiente).
  • La manilla giratoria seleccionada debe tener un tipo de montaje (p. ej., tamaño de rosca, fijación con tuerca o tornillo) que se corresponda con el diseño del volante.
  • Muchos volantes de Ganter, como los de las series GN 322, GN 323 o DIN 950, están disponibles con o sin manilla giratoria o permiten ser equipados posteriormente con una.

Procedimiento recomendado para la selección de productos

  • Consulte los datos técnicos y la sección de accesorios/selección del volante deseado para determinar si se suministra o se recomienda una manilla giratoria. Aquí se suele indicar la designación exacta del tipo de manilla correspondiente, p. ej. GN 798, GN 798.1 o GN 599.
  • Compare las uniones (p. ej., M8, M10, soportes especiales) de ambos componentes para garantizar un buen ajuste.
  • Dependiendo del volante, puede que ya esté montada una manilla giratoria o puede seleccionarse como accesorio.

Ejemplo de aplicación

  • Un volante Ganter de la serie GN 322 puede -según la versión- equiparse con una manilla giratoria GN 798 si se selecciona la versión correspondiente o se prevé el orificio. Lo mismo se aplica a otras series de volantes con sus correspondientes variantes de manilla.
  • Los dibujos técnicos muestran las variantes de manillas adecuadas.
Nota:

Encontrará información detallada sobre las combinaciones posibles de manilla y volante en las respectivas fichas técnicas de los productos. También contienen información sobre aspectos especiales (p. ej., con manilla plegable o palanca de bola). En caso de duda, el servicio técnico de Ganter puede ayudarle a seleccionar la combinación óptima.

De este modo se garantiza una solución compatible y ergonómica para su aplicación.

¿Qué métodos de montaje existen para las manillas giratorias?

En la selección de manillas giratorias de Ganter hay disponibles diversos tipos de montaje. Varían en función del diseño y los requisitos de uso. Las variantes típicas incluyen la fijación mediante uniones roscadas, agujeros pasantes o pernos moldeados. Algunas manillas giratorias ofrecen métodos de montaje especiales que permiten un montaje rápido y cómodo. Esto permite afrontar con flexibilidad diversas situaciones o requisitos de montaje en la construcción de máquinas e instalaciones.

Resumen de los métodos de montaje

  • Montaje con rosca interna: Atornillado directo en el espárrago roscado o el extremo del eje correspondiente.
  • Montaje con rosca externa: Atornillar en un orificio o tuerca debidamente preparado en el elemento en cuestión.
  • Agujero pasante: Montaje mediante un espárrago que se fija con una contratuerca.
  • Montaje con perno: Montaje fijo en un eje mediante un perno o pasador a presión.

Recomendación para la selección:

  • Seleccione el método de montaje en función de la geometría de conexión de su aplicación.
  • Tenga en cuenta el entorno de montaje, el espacio disponible y el par de apriete necesario.
  • Para montajes frecuentes o si se requieren cambios rápidos, se recomienda un método de montaje que permita un desmontaje fácil.

Dependiendo de la versión, las manillas están diseñadas para distintos diámetros de eje y sistemas de montaje. Encontrará información detallada sobre los métodos de montaje disponibles en las respectivas descripciones de producto de los distintos tipos de manillas giratorias. En caso de duda, es aconsejable consultar a su ingeniero de diseño o al departamento de Servicio de Ganter para realizar la elección óptima para su aplicación.

Las aplicaciones típicas incluyen elementos de maniobra en máquinas y equipos, manillas de conmutación y posicionamiento o para el ajuste rápido de elementos de fijación.

¿Se pueden reequipar o sustituir las manillas giratorias?

Las manillas de la familia de productos "Manillas giratorias" de Ganter se diseñan generalmente de forma que puedan reequiparse o sustituirse. Dependiendo de la versión, pueden fijarse mediante uniones roscadas, conexiones de expansión o métodos de montaje similares que permitan desmontarlas y sustituirlas con facilidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta la información de montaje y la información del producto para el modelo específico de manilla, ya que el diseño y los métodos de montaje pueden diferir.

Procedimiento recomendado para la sustitución

  • Antes de la sustitución, compruebe cómo está montada la manilla actual (p. ej., rosca, chaveta paralela, conexión tipo clavija).
  • A continuación, retire la manilla antigua siguiendo las instrucciones correspondientes o el procedimiento estándar.
  • Al montar la nueva manilla giratoria, se recomienda observar atentamente las respectivas indicaciones de montaje del fabricante para garantizar que sea seguro y funcional.
  • En caso de duda, consulte la documentación técnica de la variante de producto correspondiente o póngase en contacto con el Servicio de Ganter.

Nota sobre compatibilidad

La idoneidad para su uso como repuesto también depende de la compatibilidad con el tipo de montaje existente y de los elementos funcionales integrados. En algunas aplicaciones, puede ser necesario realizar adaptaciones, por ejemplo, si la manilla tiene un mecanismo de bloqueo especial o un bloqueo antirrotación.

Ejemplo práctico

Los operarios de máquinas que deseen sustituir una manilla giratoria desgastada pueden, en la mayoría de los casos, retirar la manilla antigua e instalar un modelo idéntico siguiendo las instrucciones. Para diseños o materiales especiales, es aconsejable consultar previamente al fabricante para garantizar la idoneidad técnica y el ajuste adecuado.

Recomendación

Antes de llevar a cabo un reequipamiento o sustitución planificados, compruebe siempre el tipo de montaje de la manilla existente, así como la información específica del producto. Utilice el servicio técnico de Ganter si tiene dudas o necesita soluciones individuales.

¿Existen manillas giratorias en versiones inoxidables o resistentes a la corrosión?

Las manillas giratorias de la familia de productos "Funcionamiento con manillas y pomos" de Ganter están disponibles en varias versiones resistentes a la corrosión. Dependiendo del tipo de producto, estas aplicaciones requieren aceros inoxidables o plásticos resistentes a la corrosión especialmente adaptados a entornos con mayor riesgo de corrosión. Las descripciones de los materiales en las respectivas páginas detalladas de los productos proporcionan información sobre el material utilizado y las características especiales de protección contra la corrosión.

Recomendación para la selección de productos

  • Al hacer su selección, preste atención al icono de acero inoxidable, a la información sobre la designación del material o a descripciones similares en los nombres de los productos o en el resumen de materiales.
  • Para aplicaciones en entornos húmedos o agresivos, se recomienda buscar específicamente manillas giratorias designadas como resistentes a la corrosión.
  • Para sectores sensibles, como los de procesamiento de alimentos o equipos médicos, existen versiones especialmente adecuadas diseñadas para cumplir los requisitos de higiene pertinentes.

Ejemplo práctico

Las manillas giratorias con componentes de acero inoxidable suelen utilizarse en máquinas que deben limpiarse con regularidad o en zonas al aire libre. Las versiones fabricadas en plástico con aditivos especiales también ofrecen una buena protección contra las influencias externas.


Nota: La resistencia real a la corrosión depende del material, el diseño y las condiciones ambientales de cada aplicación. Compruebe si el producto seleccionado es totalmente adecuado para el uso previsto.

Para encontrar rápidamente el producto adecuado, utilice las funciones de filtro del catálogo en línea de Ganter y seleccione el acero inoxidable como opción de material.

¿Pueden combinarse las manillas giratorias con otros componentes de Ganter?

Las manillas giratorias de Ganter suelen estar diseñadas para su combinación con otros componentes de Ganter. En muchos casos, se utilizan con espárragos roscados o palancas de accionamiento a juego o como parte de un elemento de maniobra en máquinas e instalaciones. Gracias a sus dimensiones y tipos de montaje estandarizados, las manillas giratorias pueden combinarse fácilmente con elementos de fijación, elementos de ajuste o elementos de máquina de la gama de productos de Ganter.

Opciones típicas de combinación

  • Utilización con elementos de fijación, como tornillos de apriete o casquillos roscados
  • Combinación con elementos de tope, manivelas o volantes para soluciones de funcionamiento adecuadas
  • Integración en mecanismos o unidades operativas mediante interfaces normalizadas

Recomendación para la selección e integración

Para una conexión óptima, las interfaces (p. ej., los tipos de rosca y el diámetro de montaje) de los respectivos componentes deben estar coordinadas entre sí. Antes del montaje, compruebe si los productos seleccionados pueden cumplir los requisitos técnicos de su aplicación, como los requisitos de estabilidad, la compatibilidad de materiales o la ergonomía Las distintas versiones, materiales y detalles de diseño de las manillas giratorias ofrecen soluciones adecuadas para una amplia gama de usos.

La utilidad y compatibilidad reales dependen de las condiciones técnicas específicas de su aplicación. En caso de duda, se recomienda consultar al soporte técnico de Ganter o comparar las fichas técnicas de los respectivos productos.

Ejemplo práctico

Una manilla giratoria se monta en un tornillo de apriete y se combina con un elemento de ajuste para crear una solución cómoda para realizar rápidamente ajustes frecuentes de conjuntos mecánicos.

Gracias a la amplia gama de opciones de combinación, puede realizar soluciones operativas personalizadas y mejorar la facilidad de uso de su aplicación.

¿Ofrece Ganter diseños especiales o personalizaciones individuales para manillas giratorias?

Ganter ofrece manillas giratorias con una amplia gama de opciones para diseños especiales y personalización individual. Por ejemplo, bajo pedido, se pueden suministrar formas especiales, materiales distintos, revestimientos especiales o colores diferentes. También son posibles métodos de montaje adaptados o modificaciones funcionales, como tipos de orificios modificados o superficies específicas. En función de la familia de productos, también se pueden ofrecer otras adaptaciones específicas para el cliente, siempre que sean técnicamente viables.

Recomendación de aplicación:

  • Compruebe de antemano qué requisitos tiene para las manillas giratorias, por ejemplo, en relación con la situación de montaje, las propiedades del material o la ergonomía.
  • Consulte con antelación al equipo de Servicio de Ganter e indíquele con el mayor detalle posible las especificaciones o modificaciones que desee.
  • Ganter le ayudará a seleccionar las implementaciones técnicas y a evaluar la viabilidad para desarrollar las soluciones adecuadas.

Nota sobre la viabilidad:

La aplicación real de un diseño especial depende de las posibilidades técnicas y de la complejidad de la adaptación deseada. Por lo tanto, es aconsejable tratar los casos concretos directamente con Ganter.

Ejemplos típicos en la práctica son la fabricación de manillas con logotipos de empresas individuales, formas especiales para un agarre más seguro o soluciones de montaje especiales para la construcción de máquinas e instalaciones.

Para más información o para obtener una oferta, lo mejor es ponerse en contacto directamente con el departamento técnico de ventas de Ganter y facilitarles las especificaciones deseadas. De este modo, podrá encontrar la mejor solución para su aplicación.

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada