GN 62444.4 Riduttori Per pressacavi GN 62444, ottone / plastica, filettatura metrica

Riduttori GN 62444.4: Per pressacavi GN 62444, ottone / plastica, filettatura metrica
Werkstoff: MS - Ottone

Descrizione del prodotto

I riduttori GN 62444.4 consentono di passare da una filettatura interna più grande a una più piccola, permettendo l'uso di pressacavi più piccoli rispetto a quelli per cui è stato progettato il corpo di contenimento. Se utilizzati insieme a una ghiera di ritegno consentono anche il fissaggio attraverso fori passanti.

Specifiche

OttoneMS
Nichelate


PlasticaKLG, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio: da -30 °C a +100 °C
  • Grigio, RAL 7035

RoHS

Accessorio

GN 62444.1 Ghiere di ritegno

Nascondi disegno tecnico
GN 62444.4 Riduttori, per pressacavi GN 62444, ottone / plastica, filettatura metrica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Größed1d2d3h
MS

KLG
Lunghezza l
MS

KLG
A/F
M 16-M 12M 16 x 1,5M 12 x 1,5208126824
M 20-M 16M 20 x 1,5M 16 x 1,5249126,5824
M 25-M 20M 25 x 1,5M 20 x 1,53010147832
M 32-M 25M 32 x 1,5M 25 x 1,53711,51681036
M 40-M 32M 40 x 1,5M 32 x 1,54311,51981246
M 50-M 40M 50 x 1,5M 40 x 1,5561421101455
M 63-M 50M 63 x 1,5M 50 x 1,5661422101565

Selezione e configurazione articolo

Misura
Werkstoff


Misura
Werkstoff


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,81 €
più IVA 0,15 €
lordo 0,96 €
Peso: 0,003 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
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
  • 55 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 56 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 62444.4-M16-M12-MSGN 62444.4-M16-M12-KLGGN 62444.4-M20-M16-MSGN 62444.4-M20-M16-KLGGN 62444.4-M25-M20-MSGN 62444.4-M25-M20-KLGGN 62444.4-M32-M25-MSGN 62444.4-M32-M25-KLGGN 62444.4-M40-M32-MSGN 62444.4-M40-M32-KLGGN 62444.4-M50-M40-MSGN 62444.4-M50-M40-KLGGN 62444.4-M63-M50-MSGN 62444.4-M63-M50-KLG

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico