GN 62444.3 Inserti di tenuta a più fori per pressacavi GN 62444, plastica

Inserti di tenuta a più fori GN 62444.3: per pressacavi GN 62444, plastica

Descrizione del prodotto

Gli inserti di tenuta a più fori GN 62444.3 sostituiscono gli inserti di tenuta semplici forniti con i pressacavi. In questo modo è possibile inserire più cavi o fili in un solo pressacavo, scaricando la trazione e garantendo la tenuta.

Specifiche

PlasticaTPE
Elastomero termoplastico

  • Temperatura di esercizio: da -30 °C a +100 °C
  • Colore nero

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 62444.3 Inserti di tenuta a più fori, per pressacavi GN 62444, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d0d1
Foro alesato
Numero di forid2hPer pressacavo
8234-10,67,5GN 62444-...-8-...
8324-10,67,5GN 62444-...-8-...
10423-13,38,5GN 62444-...-10-...
10523-13,38,5GN 62444-...-10-...
1243--15,38,5GN 62444-...-12-...
12523-15,38,5GN 62444-...-12-...
1262--15,38,5GN 62444-...-12-...
14423517,49GN 62444-...-14-...
1454--17,49GN 62444-...-14-...
14623417,49GN 62444-...-14-...
17623-19,89,3GN 62444-...-17-...
1782--19,89,3GN 62444-...-17-...
1854--22,211GN 62444-...-18-...
18723422,211GN 62444-...-18-...
18823-22,211GN 62444-...-18-...
1892--22,211GN 62444-...-18-...
2166--25,112,5GN 62444-...-21-...
2174--25,112,5GN 62444-...-21-...
2184--25,112,5GN 62444-...-21-...
2558--29,813GN 62444-...-25-...
258,55--29,813GN 62444-...-25-...

Selezione e configurazione articolo

Diametro d0
Foro d1
Numero di fori
Werkstoff

Diametro d0
Foro d1
Numero di fori
Werkstoff

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,77
più IVA 0,15 €
lordo 0,92 €
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 69 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 70 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 62444.3-8-2-3-TPEGN 62444.3-8-2-4-TPEGN 62444.3-8-3-2-TPEGN 62444.3-8-3-4-TPEGN 62444.3-10-4-2-TPEGN 62444.3-10-4-3-TPEGN 62444.3-10-5-2-TPEGN 62444.3-10-5-3-TPEGN 62444.3-12-4-3-TPEGN 62444.3-12-5-2-TPEGN 62444.3-12-5-3-TPEGN 62444.3-12-6-2-TPEGN 62444.3-14-4-2-TPEGN 62444.3-14-4-3-TPEGN 62444.3-14-4-5-TPEGN 62444.3-14-5-4-TPEGN 62444.3-14-6-2-TPEGN 62444.3-14-6-3-TPEGN 62444.3-14-6-4-TPEGN 62444.3-17-6-2-TPEGN 62444.3-17-6-3-TPEGN 62444.3-17-8-2-TPEGN 62444.3-18-5-4-TPEGN 62444.3-18-7-2-TPEGN 62444.3-18-7-3-TPEGN 62444.3-18-7-4-TPEGN 62444.3-18-8-2-TPEGN 62444.3-18-8-3-TPEGN 62444.3-18-9-2-TPEGN 62444.3-21-6-6-TPEGN 62444.3-21-7-4-TPEGN 62444.3-21-8-4-TPEGN 62444.3-25-5-8-TPEGN 62444.3-25-8,5-5-TPE

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico