GN 3017.5 Fascette a filo Acciaio

Fascette a filo GN 3017.5: Acciaio

Descrizione del prodotto

Le fascette a molla GN 3017.5 fissano i tubi flessibili ai raccordi portagomma e ai nippli portagomma in applicazioni a bassa pressione.

La forza elastica del filo piegato esercita una pressione sul materiale elastico del tubo flessibile, garantendo un collegamento saldo. Per installare la fascetta a molla occorre aprirla premendo i due bracci l'uno contro l'altro con una pinza.

Specifiche

AcciaioST
Zincata


RoHS

Su richiesta

  • Altri intervalli di serraggio
  • Altri materiali
Nascondi disegno tecnico
GN 3017.5 Fascette a molla, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Dimensione nominale

Intervallo di bloccaggio Ø
d2h
max
VE*
6,15,8...6,40,9525
6,86,6...70,9525
7,37...7,50,9525
7,67,3...7,80,9525
8,17,8...8,30,9525
8,68,3...8,815,525
9,18,8...9,315,525
9,69,3...9,915,525
10,19,8...10,415,525
10,710,4...111,26,325
11,311...11,61,26,325
11,911,6...12,31,26,325
12,812,1...13,11,26,325
13,312,9...13,61,57,325
13,713,3...14,11,57,325
1413,6...14,41,57,325
14,814,4...15,11,57,325
15,614,8...15,91,57,325
15,815,5...16,21,88,425
16,415,9...16,81,88,425
17,316,8...17,71,88,425
18,217,7...18,71,99,125
19,218,7...19,629,110
20,219,6...20,629,110
21,220,6...21,629,110
22,121,5...22,629,110
22,622...23,12,210,710
23,122,5...242,210,710
24,223,5...24,72,210,710
25,224,4...262,210,710
25,825,1...26,42,210,710
26,825,8...27,42,511,410
27,526,7...28,12,511,410
28,727,9...29,42,511,410
3029,3...30,92,511,410
31,330,4...322,511,410
32,732...34,12,812,810
34,133,2...34,82,812,810
3533,9...35,72,812,810
35,634,6...36,431410
37,236,2...3831410
38,837,7...39,73145
4038...413145
40,539,4...41,43145
42,941...443,214,85
44,442,5...45,53,214,85
4644...473,214,85
4746...493,214,85
49,848,4...50,93,215,95
5250,6...53,23,215,95
*VE = Unità d'imballaggio

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Materiale

Diametro d1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,11 €
più IVA 0,02 €
lordo 0,13 €
Unità di imballaggio: 25 qtà.
Questo articolo può essere ordinato solo come multiplo dell'unità di imballaggio.
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 681 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 682 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 3017.5-6,1-STGN 3017.5-6,8-STGN 3017.5-7,3-STGN 3017.5-7,6-STGN 3017.5-8,1-STGN 3017.5-8,6-STGN 3017.5-9,1-STGN 3017.5-9,6-STGN 3017.5-10,1-STGN 3017.5-10,7-STGN 3017.5-11,3-STGN 3017.5-11,9-STGN 3017.5-12,8-STGN 3017.5-13,3-STGN 3017.5-13,7-STGN 3017.5-14-STGN 3017.5-14,8-STGN 3017.5-15,6-STGN 3017.5-15,8-STGN 3017.5-16,4-STGN 3017.5-17,3-STGN 3017.5-18,2-STGN 3017.5-19,2-STGN 3017.5-20,2-STGN 3017.5-21,2-STGN 3017.5-22,1-STGN 3017.5-22,6-STGN 3017.5-23,1-STGN 3017.5-24,2-STGN 3017.5-25,2-STGN 3017.5-25,8-STGN 3017.5-26,8-STGN 3017.5-27,5-STGN 3017.5-28,7-STGN 3017.5-30-STGN 3017.5-31,3-STGN 3017.5-32,7-STGN 3017.5-34,1-STGN 3017.5-35-STGN 3017.5-35,6-STGN 3017.5-37,2-STGN 3017.5-38,8-STGN 3017.5-40-STGN 3017.5-40,5-STGN 3017.5-42,9-STGN 3017.5-44,4-STGN 3017.5-46-STGN 3017.5-47-STGN 3017.5-49,8-STGN 3017.5-52-ST

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico