GN 2262 Giunti rigidi Alluminio, scanalati, per velocità di rotazione elevate

Giunti rigidi GN 2262: Alluminio, scanalati, per velocità di rotazione elevate
Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta

Descrizione del prodotto

I giunti rigidi GN 2262 collegano alberi supportati o vengono utilizzati per congiungere prolunghe di alberi. Trasmettono posizioni angolari a velocità elevate in modo preciso e senza gioco, senza compensare errori di allineamento e tolleranze di eccentricità. Il design scanalato ne agevola l'installazione.

Con il codice foro alesato K, la sede per chiavetta è sempre integrata in entrambi i fori d2 e d3.

Specifiche

Giunto
AlluminioAL
Anodizzato, colore naturale


Viti a testa cilindrica ISO 4762
Acciaio, brunito


Temperatura di esercizio da -40 °C a +100 °C


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 2262 Giunti rigidi, alluminio, scanalati, per velocità di rotazione elevate disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codice foro alesato

BSenza sede per chiavetta
KCon sede per chiavetta DIN 6885-1 JS9
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 -d3 H8
Tolleranza
albero raccomandata  h7
d4l1l2
Max
profondità di inserimento dell'albero
l3Coppia di serraggio
delle viti
in Nm ≈
Coppia nominale
in Nm
Velocità di rotazione massima (min-1)Momento d'inerzia in kgm2
166-6M 2221150,51390003,4 x 10-7
208-8M 2241270,52,5310009,2 x 10-7
2510-10M 2,53618914,5250003,4 x 10-6
2512-12M 2,53618914,5250003,4 x 10-6
3214-14M 34020111,510190001 x 10-5
3215-15M 34020111,510190001 x 10-5

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Codice foro alesato


Foro alesato d2 d3
Materiale

Diametro d1
Codice foro alesato


Foro alesato d2 d3
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
29,58 €
più IVA 5,62 €
lordo 35,20 €
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84836080
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 10 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 11 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 2262-16-B6-6-ALGN 2262-16-K6-6-ALGN 2262-20-B8-8-ALGN 2262-20-K8-8-ALGN 2262-25-B10-10-ALGN 2262-25-K10-10-ALGN 2262-25-B12-12-ALGN 2262-25-K12-12-ALGN 2262-32-B14-14-ALGN 2262-32-K14-14-ALGN 2262-32-B15-15-ALGN 2262-32-K15-15-AL

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico