GN 148.4 Elementi antivibranti Gomma, flangia in acciaio, per carico di trazione/compressivo

Elementi antivibranti GN 148.4: Gomma, flangia in acciaio, per carico di trazione/compressivo
Tipo: A - Per carico compressivo
Materiale: ST - Acciaio

Descrizione del prodotto

Gli elementi antivibranti GN 148.4 assorbono le vibrazioni per proteggere l'ambiente di una macchina da rumori e vibrazioni.

Il tipo B è studiato principalmente per i carichi di trazione, ed è particolarmente adatto ad applicazioni sopraelevate. In combinazione con il tipo A, si può anche montare lateralmente (vedere l'esempio di applicazione).

Specifiche

Elemento antivibrante
Gomma naturale (NR)

  • Vulcanizzata
  • Colore nero
  • Temperatura di esercizio da -40 °C a +80 °C
  • Durezza Shore A ±5
    • Morbido40
    • Medio60
    • Duro70

Piastra di contatto/Inserto filettato
AcciaioST


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 148.4 Elementi antivibranti, gomma, flangia in acciaio, per carico di trazione/compressivo disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

APer carico compressivo
BPer carico di trazione/compressivo
Mostra / Nascondi colonne
d1
Tipo A

Tipo B
d2bd3
Tipo B
d4h1h2Lunghezza lmA/F
40-M 875-9332,51149615
-56M 875679332,51149615

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1 (tipo A)
Diametro d1 (tipo B)
d2
Tipo


Durezza



Materiale

Diametro d1 (tipo A)
Diametro d1 (tipo B)
d2
Tipo


Durezza



Materiale

Portata

7d06df36-7ae6-44d5-ae76-a3b047074a2a

Termini

F1 = carico compressivo statico
F2 = carico di trazione statico
F3 = carico compressivo statico
s1 = compressione (escursione della molla) sotto il carico F1
s2 = allungamento (escursione della molla) sotto il carico F2
s3 = compressione (escursione della molla) sotto il carico F3
Il tasso di elasticità R è il carico che provoca una compressione / allungamento di 1 mm dell'elemento antivibrante.

Formula per il calcolo del tasso di elasticità: R = F/s

I valori indicati in tabella si possono usare per determinare il grado di isolamento in funzione della frequenza di disturbo, secondo l'approccio illustrato a pagina XYZ.
I dati sulla portata sono linee guida non vincolanti ed escludono qualsiasi responsabilità. In genere non costituiscono garanzia di qualità. L'utilizzatore dovrà stabilire l'idoneità del prodotto all'applicazione caso per caso.

Mostra / Nascondi colonne
d1
Tipo A
Durezza
in Shore
Carico statico max F1
in N
Tasso di elasticità R1
in N/mm
Compressione max s1
in mm
40406543272
40609904952
40701543771,52
Mostra / Nascondi colonne
d1
Tipo B
Durezza
in Shore
Carico statico max F2
in N
Tasso di elasticità R2
in N/mm
Allungamento max s2
in mm
Carico statico max F3
in N
Tasso di elasticità R3
in N/mm
Compressione max s3
in mm
5640863431,528817,65
56601000500215130,25
56701806903220140,25

Esempio di applicazione

5a6da1d2-7dff-4ff7-a109-4b2717123b50

Guida alla scelta degli elementi antivibranti

Per scegliere l'antivibrante corretto fra i nostri componenti standard è necessario conoscere il significato dei termini elencati di seguito:

La frequenza di disturbo è la frequenza prodotta dalla macchina, ovvero il numero di corse al minuto, misurata in Hertz, o la velocità di rotazione dell'albero principale, misurata in giri al minuto.

Il carico statico in Newton è il carico che agisce su un singolo elemento antivibrante. Il peso totale della macchina è diviso per il numero di elementi antivibranti. In una disposizione ottimale, ogni elemento sopporta lo stesso carico.

Il grado di isolamento, espresso in percentuale, è la misura dell'assorbimento della frequenza di disturbo, ovvero lo smorzamento.

La compressione o l'escursione della molla corrisponde alla variazione massima in altezza dell'elemento antivibrante in mm.

Il tasso di elasticità calcolato in Newton/millimetro è il carico che determina una variazione in altezza di 1 mm.

45349c40-50cb-4b57-a1e2-265684d431cd

Esempio con le seguenti ipotesi: Frequenza di disturbo = 50 Hz; carico = 120 N; grado di isolamento desiderato = 90%

La scelta dell'elemento antivibrante adeguato inizia determinando la compressione richiesta. Questo valore si può estrapolare dall'asse y del diagramma all'intersezione tra una linea verticale a 50 Hz (asse x) e la
curva caratteristica del grado di isolamento desiderato, pari al 90%. I valori dell'esempio producono una compressione di 1 mm.
Una volta che i valori di compressione e carico statico sono noti, è possibile calcolare il tasso di elasticità richiesto applicando la formula seguente:

Carico statico F [N] per elemento antivibrante/escursione della molla s [mm] = tasso di elasticità [N/mm] => 120 N/1 mm = 120 N/mm

Sulla base del tasso di elasticità calcolato e della forma desiderata, a questo punto è possibile scegliere l'elemento antivibrante adeguato. I tassi di elasticità sono indicati in una tabella del foglio di normalizzazione di ogni elemento. Nell'effettuare la scelta, è importante garantire che il tasso di elasticità soddisfi almeno il valore calcolato.
L'esempio riportato rimanda a un elemento antivibrante con codice articolo 148.3-46-M10-A-60-S e un tasso di elasticità di 138,3 N/mm.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
21,75 €
più IVA 4,13 €
lordo 25,88 €
Peso: 0,147 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
40169991
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
  • 13 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 14 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 148.4-40-M8-A-40-STGN 148.4-40-M8-A-60-STGN 148.4-40-M8-A-70-STGN 148.4-56-M8-B-40-STGN 148.4-56-M8-B-60-STGN 148.4-56-M8-B-70-ST

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico