GN 148.3 Elementi antivibranti Gomma, flangia in acciaio/acciaio INOX

Elementi antivibranti
 GN 148.3: Gomma, flangia in acciaio/acciaio INOX
Tipo: A - Con flangia a due fori
Materiale: S - Acciaio
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Gli elementi antivibranti GN 148.3 assorbono le vibrazioni a bassa frequenza per proteggere l'ambiente di una macchina da rumori e vibrazioni. Data la lunga escursione della molla s, dissipano anche molto efficacemente l'energia da impatto.

Specifiche

Elemento antivibrante
Gomma naturale (NR)

  • Vulcanizzata
  • Colore nero
  • Temperatura di esercizio da -40 °C a +80 °C
  • Durezza Shore A ±5
    • Morbido40
    • Medio60

Piastra di contatto/Inserto filettato

  • AcciaioS
    Zincata, passivata blu
  • Acciaio INOXN
    Solo con il grado di durezza 60

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 148.3 Elementi antivibranti, gomma, flangia in acciaio/acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon flangia a due fori
BCon flangia a quattro fori
Mostra / Nascondi colonne
d1
Tipo A

Tipo B
d2b
Tipo A
d3d4
Tipo A
d5
Tipo B
h1h2l1
Tipo A
l2
Tipo B
m1
Tipo A
m2
Tipo B
t ≈
18-M 643347-20264-50-6
33-M 856468-25285-66-9
46-M 10766610-352114-92-11
52-M 10968411,5-402136-110-11
58-M 101019011,5-473151-124-11
-80M 12-132-14,5633-150-12013
-100M 16-180-14,5863-200-16017
-190M 24-285-181644-310-25040

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1 (tipo A)
Diametro d1 (tipo B)
Filettatura d2
Tipo


Durezza


Materiale


Diametro d1 (tipo A)
Diametro d1 (tipo B)
Filettatura d2
Tipo


Durezza


Materiale


Portata

d948a4a7-eafe-4b82-834f-94418bd429c5

Termini

F = carico statico (pressione)
s = compressione (escursione della molla) sotto il carico F
Il tasso di elasticità R è il carico che provoca una compressione di 1 mm dell'elemento antivibrante.

Formula per il calcolo del tasso di elasticità: R = F/s

I valori indicati in tabella si possono usare per determinare il grado di isolamento in funzione della frequenza di disturbo, secondo l'approccio illustrato a pagina XYZ.

I dati sulla portata sono linee guida non vincolanti ed escludono qualsiasi responsabilità. In genere non costituiscono garanzia di qualità. L'utilizzatore dovrà stabilire l'idoneità del prodotto all'applicazione caso per caso.

Mostra / Nascondi colonne
d1Durezza
in Shore
Carico statico max F
in N
Tasso di elasticità R
in N/mm
Compressione max s
in mm
18406312,65
18609318,65
334034655,356,25
336056490,256,25
464065074,38,75
46601210138,38,75
524084284,210
52601945194,510
58401734110,115,75
58604870309,215,75
80402950190,315,5
80608620556,115,5
10040600030020
100609770488,520
1904011710292,7540
190601760044040

Esempio di applicazione

149e88a5-2f77-4162-a22f-f827c26da0fc

Guida alla scelta degli elementi antivibranti

Per scegliere l'antivibrante corretto fra i nostri componenti standard è necessario conoscere il significato dei termini elencati di seguito:

La frequenza di disturbo è la frequenza prodotta dalla macchina, ovvero il numero di corse al minuto, misurata in Hertz, o la velocità di rotazione dell'albero principale, misurata in giri al minuto.

Il carico statico in Newton è il carico che agisce su un singolo elemento antivibrante. Il peso totale della macchina è diviso per il numero di elementi antivibranti. In una disposizione ottimale, ogni elemento sopporta lo stesso carico.

Il grado di isolamento, espresso in percentuale, è la misura dell'assorbimento della frequenza di disturbo, ovvero lo smorzamento.

La compressione o l'escursione della molla corrisponde alla variazione massima in altezza dell'elemento antivibrante in mm.

Il tasso di elasticità calcolato in Newton/millimetro è il carico che determina una variazione in altezza di 1 mm.

45349c40-50cb-4b57-a1e2-265684d431cd

Esempio con le seguenti ipotesi: Frequenza di disturbo = 50 Hz; carico = 120 N; grado di isolamento desiderato = 90%

La scelta dell'elemento antivibrante adeguato inizia determinando la compressione richiesta. Questo valore si può estrapolare dall'asse y del diagramma all'intersezione tra una linea verticale a 50 Hz (asse x) e la
curva caratteristica del grado di isolamento desiderato, pari al 90%. I valori dell'esempio producono una compressione di 1 mm.
Una volta che i valori di compressione e carico statico sono noti, è possibile calcolare il tasso di elasticità richiesto applicando la formula seguente:

Carico statico F [N] per elemento antivibrante/escursione della molla s [mm] = tasso di elasticità [N/mm] => 120 N/1 mm = 120 N/mm

Sulla base del tasso di elasticità calcolato e della forma desiderata, a questo punto è possibile scegliere l'elemento antivibrante adeguato. I tassi di elasticità sono indicati in una tabella del foglio di normalizzazione di ogni elemento. Nell'effettuare la scelta, è importante garantire che il tasso di elasticità soddisfi almeno il valore calcolato.
L'esempio riportato rimanda a un elemento antivibrante con codice articolo 148.3-46-M10-A-60-S e un tasso di elasticità di 138,3 N/mm.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,66 €
più IVA 0,51 €
lordo 3,17 €
Peso: 0,030 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
40169991
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
  • 11 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 12 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 148.3-18-M6-A-40-SGN 148.3-18-M6-A-60-SGN 148.3-18-M6-A-60-NGN 148.3-33-M8-A-40-SGN 148.3-33-M8-A-60-SGN 148.3-33-M8-A-60-NGN 148.3-46-M10-A-40-SGN 148.3-46-M10-A-60-SGN 148.3-46-M10-A-60-NGN 148.3-52-M10-A-40-SGN 148.3-52-M10-A-60-SGN 148.3-52-M10-A-60-NGN 148.3-58-M10-A-40-SGN 148.3-58-M10-A-60-SGN 148.3-58-M10-A-60-NGN 148.3-80-M12-B-40-SGN 148.3-80-M12-B-60-SGN 148.3-80-M12-B-60-NGN 148.3-100-M16-B-40-SGN 148.3-100-M16-B-60-SGN 148.3-100-M16-B-60-NGN 148.3-190-M24-B-40-SGN 148.3-190-M24-B-60-SGN 148.3-190-M24-B-60-N

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico